Kugelventile für Schnellkupplungen / 90 Grad Kniestück / Handgriff einfach

Kugelventile für Schnellkupplungen / 90 Grad Kniestück / Handgriff einfach

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
-Kugelhahn mit Schnellkupplungsanschluss. -Der Typ mit einem Griff hat eine Skala auf dem Hebel zur einfachen Einstellung der Durchflussmenge.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kugelventile für Schnellkupplungen/90 Grad Kniestück/Handgriff einfach:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
BVUS6
BVCSB6

-

2
TeilenummerCE1E2Nutzbare Querschnittsfläche (mm2)Masse
(g)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~30
BVCE410.936.821.8421
611.739.624.6821

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BVCE4
BVCE6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (oder D1) Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)

11.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1044

11.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1068

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Kugelventile für Schnellkupplungen/90 Grad Kniestück/Handgriff einfach:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Mit Schnellkupplung Anzahl der Anschlüsse 2 Anzahl der Positionen 2 Positionen, normalerweise geschlossen
Schaltbetrieb Griff einseitig Rohranschluss, Ausführung R, Schnellverrohrung Betriebszustand, Halt Haltekraft
Zulässige Flüssigkeit Air

Ergänzungsartikel

Technischer Support