Kugelventile für Schnellkupplungen / Gerade / Handgriff einfach

Kugelventile für Schnellkupplungen / Gerade / Handgriff einfach

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Kugelventil mit Schnellkupplung. -Der Typ mit einem Griff hat eine Skala auf dem Hebel zur einfachen Einstellung der Durchflussmenge.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Kugelventile für Schnellkupplungen/Gerade/Handgriff einfach:Verwandte bildanzeige

Spezifikationen

Teilenummer-Nenngröße
BVUS6
BVCSB6

-

2
TeilenummerB1L1CNutzbare Querschnittsfläche (mm2)Gewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungD1 ~ 9 Stk.10~30
BVCS440.636.6113.815  
6413711.610.515  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BVCS4
BVCS6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø D (oder D1) Nutzbare Querschnittfläche
(mm2)

9.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1043.8

9.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10610.5

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Kugelventile für Schnellkupplungen/Gerade/Handgriff einfach:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Form Mit Schnellkupplung Anzahl der Anschlüsse 2 Anzahl der Positionen 2 Positionen, normalerweise geschlossen
Schaltbetrieb Griff einseitig Rohranschluss, Ausführung One-Touch-Leitungen Betriebszustand, Halt Haltekraft
Zulässige Flüssigkeit Air

Ergänzungsartikel

Technischer Support