Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
mit Gewinde und Gewindebohrung | Höheneinstellung, mit Gewinde, mit Gewindebohrung | Klemmbefestigung | Doppelstift, mit Gewinde | Widerhakenkupplung | Schlauchnippel | Werkstoff | Härte | |
L vorgefertigt | ABNZH | ABNML | ABNZS | ABNKH | ABNZT | ABNZP | Grundkorpus, Rohr EN 1.4301 Äquivalent | max. HV200 |
Maß L konfigurierbar | ABNZHL | ABNMLL | ABNZSL | ABNXH | ABNZTL | ABNZPL |
Teile-nummer | - | Düsenanzahl | - | d | - | L |
ABNZH5 ABNZSL1 ABNKH1 | - | 2 | - - - | 1.5 5.0 1.0 | - - - | 100 172 100 |
Teile-nummer | d | L | b | Ausführung mit festem Maß L Stückpreis | Ausführung mit konfigurierbarem Maß L Stückpreis | ||||
L vorgefertigt | L 1mm-Schritte | ||||||||
Ausführung | Nenngröße | ABNZH, ABNML | ABNZS | ABNZHL, ABNMLL | ABNZSL | ||||
Länge vorgefertigt ABNZH ABNML ABNZS (L konfigurierbar) ABNZHL ABNMLL ABNZSL | 5 | 1.0 | 100 150 (150 gilt nur für ABNZH.) | 20 ~ 99 (20 ~ 149 nur für ABNZHL) | 0.5 | ||||
1.5 | 0.8 | ||||||||
2.0 | 1.0 | - | - | ||||||
2.5 | 1.5 | - | - | ||||||
3.0 | 2.0 | - | - | ||||||
1 | 4.0 | 100 200 | 30~199 | 3.0 | - | - | |||
5.0 | 4.0 | - | - | ||||||
6.0 | 5.0 | - | - |
Teile-nummer | Düsenanzahl | d | L | T R (PT) | b1 | b2 | Stückpreis | |||
Ausführung | Nenngröße | L vorgefertigt | L 1mm-Schritte | L vorgefertigt | Maß L konfigurierbar | |||||
ABNKH | ABNXH | |||||||||
Länge vorgefertigt ABNKH (L konfigurierbar) ABNXH | 1 | 2 | 1.0 | 100 | 20~99 | 1/8 | 0.5 | 1.0 | ||
1.5 | 1.0 | 1.5 | ||||||||
2.0 | 1.0 | 2.0 |
Teile-nummer | d | L | b | B | E | H | Stückpreis | |||
L vorgefertigt | L 1mm-Schritte | L vorgefertigt | Maß L konfigurierbar | |||||||
Ausführung | Nr. | ABNZT | ABNZTL | |||||||
Länge vorgefertigt ABNZT (L konfigurierbar) ABNZTL | 4 | 1.0 | 100 | 20~99 | 0.5 | 6.9 | 3.4 | 7 | ||
1.5 | 0.8 | |||||||||
6 | 2.0 | 1 | 7 | 4.8 | 7 | |||||
2.5 | 1.5 |
Teile-nummer | d | L | b | B | E | H | Stückpreis | |||
L vorgefertigt | L 1mm-Schritte | L vorgefertigt | Maß L konfigurierbar | |||||||
Ausführung | Nr. | ABNZP | ABNZPL | |||||||
Länge vorgefertigt ABNZP (L konfigurierbar) ABNZPL | 4 | 1.7 | 100 | 20~99 | 0.9 | 8.5 | 6.5 | 7 | ||
6 | 2.5 | 1.5 | 9.5 | 8.5 | 8 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schrauben-Nenn-Ø 1 | Düsen-Außen-Ø D (oder d) (Ø) | Länge L (mm) | Anzahl der Bohrungen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1(R1/8) | 1.0 | 100 | 2 (2-Core Threaded Type) | |
27.72 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1(R1/8) | 1.5 | 100 | 2 (2-Core Threaded Type) | |
26.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1(R1/8) | 2.0 | 100 | 2 (2-Core Threaded Type) | |
13.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
13.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5(M5) | 1.5 | 100 | - | |
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5(M5) | 1.0 | 20 ~ 99 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5(M5) | 1.5 | 20 ~ 99 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1(R1/8) | 1.0 | 20 ~ 99 | 2 (2-Core Threaded Type) | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1(R1/8) | 1.5 | 20 ~ 99 | 2 (2-Core Threaded Type) | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1(R1/8) | 2.0 | 20 ~ 99 | 2 (2-Core Threaded Type) | ||
13.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
13.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5(M5) | 1.0 | 150 | - | |
13.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
13.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5(M5) | 1.0 | 20 ~ 99 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5(M5) | 1.0 | 101 ~ 149 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5(M5) | 1.5 | 20 ~ 99 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5(M5) | 1.5 | 101 ~ 149 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | 1.7 | 100 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | 2.5 | 100 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | 1.7 | 20 ~ 99 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | 2.5 | 20 ~ 99 | - | ||
18.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1(Rc1/8) | 4 | 100 | - | |
18.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1(Rc1/8) | 4 | 200 | - | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1(Rc1/8) | 5.0 | 100 | - | |
19.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1(Rc1/8) | 5.0 | 200 | - | |
20.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1(Rc1/8) | 6 | 100 | - | |
20.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1(Rc1/8) | 6 | 200 | - | |
13.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5(M5) | 1.0 | 100 | - | |
13.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5(M5) | 1.5 | 100 | - | |
14.22 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5(M5) | 2.0 | 100 | - | |
14.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5(M5) | 2.5 | 100 | - | |
15.23 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5(M5) | 3 | 100 | - | |
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1(Rc1/8) | 4 | 30 ~ 199 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1(Rc1/8) | 5.0 | 30 ~ 199 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 1(Rc1/8) | 6 | 30 ~ 199 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5(M5) | 1.0 | 20 ~ 99 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5(M5) | 1.5 | 20 ~ 99 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5(M5) | 2.0 | 20 ~ 99 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5(M5) | 2.5 | 20 ~ 99 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 5(M5) | 3 | 20 ~ 99 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | 1.0 | 100 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | 1.5 | 100 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | 2.0 | 100 | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | 2.5 | 100 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | 1.0 | 20 ~ 99 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | 1.5 | 20 ~ 99 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | 2.0 | 20 ~ 99 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | - | 2.5 | 20 ~ 99 | - |
Loading...
Sprühform | Punkt | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Winkeleinstellung | Winkel einstellbar / Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung | ############ | Zulässige Flüssigkeit | Druckluft |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Schrauben-Nenn-Ø 1
Düsen-Außen-Ø D (oder d)(Ø)
Länge L(mm)
Anzahl der Bohrungen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften