Konfigurierbar in [Anschluss Gewinde] R, / , [fluide Medien] Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl
Die Rohr-Fittings für Niederdruckleitungen von MISUMI dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Dampf, Gas, Luft, Wasser oder Öl als fluides Medium geeignet. Zur Verfügung stehen diese Anschlussgewindearten: R.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
SGPNR | EN-JM 1010 Äquivalent | Feuerverzinkt |
SUTNR | EN 1.4308 Äquivalent | - |
SUTNRS | EN 1.4408 Äquivalent | - |
Teile-nummer |
SUTPE20A |
Teile-nummer | R (PT) | B* | L | (ℓ) | d | |||||
Ausführung | Nr. | SGPNR | SUTNR SUTNRS | SGPNR | SUTNR SUTNRS | SGPNR | SUTNR | SUTNRS | ||
SGPNR SUTNR SUTNRS | 6A | 1/8 | 14 | 32 | 32 | 11 | 11 | 5 | 5 | 5.0 |
8A | 1/4 | 17 | 34 | 34 | 12.5 | 13.5 | 7 | 7 | 6.8 | |
10A | 3/8 | 21 | 36 | 36 | 13 | 13.5 | 9 | 9 | 9.0 | |
15A | 1/2 | 26 | 43 | 42 | 16.5 | 18 | 13 | 13 | 13.2 | |
20A | 3/4 | 32 | 48 | 47 | 18.5 | 19.5 | 18 | 16 | 15.8 | |
25A | 1 | 38 | 52 | 52 | 20.5 | 20.5 | 24 | 22 | 21.7 | |
32A | 1 1/4 | 46 | 56 | 56 | 22.5 | 22.5 | 32 | 30 | 30.1 | |
40A | 1 1/2 | 54 | 60 | 60 | 23.5 | 23.5 | 37 | 35 | - | |
50A | 2 | 63 | 66 | 66 | 25.5 | 25.5 | 48 | 47 | - |
SGPNR | SUTNR | SUTNRS | |||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt |
1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 30 Stk. | 1 ~ 19 Stk. | 20 ~ 50 Stk. | 1 ~ 19 Stk. | 20 ~ 50 Stk. |
- | - | ||||
- | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Schraubennennwert T1 | Zulässige Flüssigkeit | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/8 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
1.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
1.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 3/8 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
1.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1/2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
1.49 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 3/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
2.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
3.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1 1/4 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
4.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 1 1/2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
5.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN-JM 1010 Äquiv. | 2 | Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl | Feuerverzinkt | |
2.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/8 | - | Nicht im Lieferumfang | |
2.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/4 | - | Nicht im Lieferumfang | |
2.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/8 | - | Nicht im Lieferumfang | |
3.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/2 | - | Nicht im Lieferumfang | |
4.39 € 3.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/4 | - | Nicht im Lieferumfang | |
6.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 | - | Nicht im Lieferumfang | |
8.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/4 | - | Nicht im Lieferumfang | |
12.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/2 | - | Nicht im Lieferumfang | |
15.29 € 12.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 2 | - | Nicht im Lieferumfang | |
4.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. | 1/8 | - | Nicht im Lieferumfang | |
4.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. | 1/4 | - | Nicht im Lieferumfang | |
4.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. | 3/8 | - | Nicht im Lieferumfang | |
5.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. | 1/2 | - | Nicht im Lieferumfang | |
7.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. | 3/4 | - | Nicht im Lieferumfang | |
10.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. | 1 | - | Nicht im Lieferumfang | |
14.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4408 Äquiv. | 1 1/4 | - | Nicht im Lieferumfang |
Loading...
Anzuwendende Standards |
Befestigung, Ausführung | Stahl | rostfreier Stahl |
Niederdruck-Schraubfittings | Guss: EN-JM 1010 Äquivalent (Temperaturguss) oder Äquivalent * Kunden, denen es auf das äußere Erscheinungsbild ankommt, sollten bedenken, dass die Oberfläche aufgrund der Einschränkungen beim Herstellungsprozess rau ist. |
Guss: EN 1.4308 Äquivalent (EN 1.4301 Äquivalent) EN 1.4408 Äquivalent (EN 1.4401 Äquivalent) oder Äquivalent |
Hochdruck-Schraubbefestigungen | EN 1.1158 Äquivalent oder Äquivalent | EN 1.4308 Äquivalent (EN 1.4301 Äquivalent) |
Druck-, Temperatur-Standards |
Fließzustand (°C) | Max. Betriebsdruck (MPa) |
Dampf, Luft, Gas, Öl: bis zu 300°C | 1.0 |
Dampf, Luft, Öl, pulsierendes Wasser: bis zu 200°C | 1.4 |
Statisch fließendes Wasser: bis zu 120°C | 2.0 |
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Rohrgewinde mit gleichem Ø | Anschlussform | Sechskantnippel |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde (1) | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Schraubennennwert T1
Zulässige Flüssigkeit
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften