Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Nr. | Bezeichnung | Werkstoff | Nr. | Bezeichnung | Werkstoff | Nr. | Bezeichnung | Werkstoff |
Grundkörper | EN AB-46200 Äquiv. | Rückschlagventilgehäuse | EN CW614N Äquiv. | Außenkuppel | PC | |||
Halter Flussführung | POM | Syphon Rohr | PU | Dichtung Außenkuppel | NBR | |||
Flussführung | NBR | Zufuhrzapfen | EN 1.0038 Äquiv. | Griff | PC | |||
Rückschlagventil #1 | EN 1.4305 Äquiv. | Dichtung Zufuhrzapfen | NBR | Gehäusedichtung | NBR | |||
Halterungsdichtung | NBR | Dichtung Nadelventil | NBR | Gehäuse | PC | |||
Rückschlagventil #2 | EN 1.4305 Äquiv. | Nadelventil | EN CW614N Äquiv. | Gehäuseschutz | PC | |||
Feder Rückschlagventil | EN 1.4301 Äquiv. | Innenkuppel | PC | |||||
Luftdüsen | EN CW614N Äquiv. | Dichtung Innenkuppel | NBR |
Teile-nummer |
MSFR8A-S MSRR8A |
Teile-nummer | Rc(PT) | Betriebsdruck (MPa) | Druckbeständigkeit MPa | Betriebstemperaturbereich (°C) | Ölkapazität (cm3) | Min. Durchflussabfall (ℓ/min) | Empfohlenes Öl | Zulässige Flüssigkeit | Gewicht (g) | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | 1~4 Stk. | |||||||||
MSRR | 8A | 1/4 | 0~1.0 | 1.5 | 5~60 | 55 | 50 | Turbinenöl 1 Ausführung (ISO VG32) | Luft | 270 | |
10A | 3/8 | 60 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MSRR8A |
MSRR10A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | EINGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø | AUSGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø | Min. Tropfendurchflussrate (l/min) | Gewinde-Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1/4 | 1/4 | 50 | Rc(PT)1/4 | |
36.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3/8 | 3/8 | 60 | Rc(PT)3/8 |
Loading...
Ölfassungsvermögen(cm³) | 55 | EINGANG, Seite, Verbindungstyp | Rc | Behältermaterial | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
AUSGANG, Seite, Verbindungstyp | Rc | Betriebsumgebung | Standard | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::60 |
Zulässige Flüssigkeit | Air | Masse(g) | 270 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
EINGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø
AUSGANG, Seite, Sanitärgewinde, Nenn-Ø
Gewinde-Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften