Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MCPFSS5
Teilenummer |
MCPFSS5 |
Teilenummer | Gewinde-Ø T | L | A | E | Schlüsselflächen H | Innen-Ø d | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | Nr. | 1 ~ 9 Stk. | 10~30 | |||||||
MCPFSS | 5 | M5 | 18.5 | 12.5 | 5 | 8 | 2.4 | 3 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MCPFSS5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
19.93 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Ausführung | Stopfen, Stutzen |
Zulässige Flüssigkeit | Luft, Wasser |
Betriebstemperaturbereich | -15~180°C |
Max. Betriebsdruck | 0.98MPa |
Druckbeständigkeit | 1.47MPa |
Dichtungswerkstoff | Fluor |
Ventilstruktur | Einzeldurchgangsöffnung/-verschluss (nur Stutzen mit Ventilaufbau) |
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Gewindebohrung | Stecker/Buchse | Stopfen |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | EN 1.4401 Äquiv. | Dichtungswerkstoff | Fluorkautschuk | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
Ventilstruktur | Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperaturbereich(℃) | -15::180 |
Max. Betriebsdruck(MPa) | ::0.98 | Gewinde-Ø | M5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatikkupplungen / Gewindebohrung / M5 / rostfreier Stahl / Stopfen, die Teilenummer ist MCPFSS5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MCPFSS5.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften