Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Nenngröße |
PPSCN4 PPSCY6 | - - | 1 1 |
Teilenummer | Nenngröße | A | B | L | P | E | Schlüssel- H | Gewinde größe M | Nutzbare Querschnittsfläche (mm2) | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen- rabatt Rabatt | |
Ausführung | D | 1 ~ 9 Stk. | 10~30 | ||||||||||
PPCNL | 4 | 1 | 8 | 23.3 | 24.3 | 10 | 18.1 | 10 | R1 / 8 | 3.4 | 4 | ||
6 | 1 | 8 | 25 | 27.3 | 12.5 | 19.9 | 12 | R1 / 8 | 8.7 | 5 | |||
2 | 11 | 28 | 28.2 | 14 | R1 / 4 | 5.5 | |||||||
8 | 1 | 8 | 28 | 31.3 | 14.5 | 22.7 | 14 | R1 / 8 | 17.2 | 7 | |||
2 | 11 | 31 | 32.2 | R1 / 4 | 7.5 | ||||||||
3 | 12 | 32.8 | 33.7 | 17 | R3 / 8 | 8.5 | |||||||
10 | 2 | 11 | 36 | 38.7 | 17.5 | 26.4 | 17 | R1 / 4 | 25.9 | 12 | |||
3 | 12 | 37 | 39.4 | R3 / 8 | 13 | ||||||||
12 | 3 | 12 | 39 | 43.2 | 21 | 29.6 | 22 | R3 / 8 | 37.6 | 18 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PPCNL4-1 |
PPCNL6-1 |
PPCNL6-2 |
PPCNL8-1 |
PPCNL8-2 |
PPCNL8-3 |
PPCNL10-2 |
PPCNL10-3 |
PPCNL12-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Anschlussgewinde, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 1 (R1/8) | |
5.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 1 (R1/8) | |
5.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 2(R1/4) | |
6.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 1 (R1/8) | |
6.30 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 2(R1/4) | |
6.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 3(R3/8) | |
7.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 2(R1/4) | |
7.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 3(R3/8) | |
8.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 3(R3/8) |
Loading...
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Chemikalien |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Polypropylen | Anwendung | Reinraumtauglich | Werkstoff Gewinde | Polypropylen |
Dichtungswerkstoff | Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPDM) | Schraubmontage, Richtung | Kniestück | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften