Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Nenngröße |
KPMCS6 | - | 1 |
Teilenummer | Nenngröße | Gewindegröße M | B | C1 | C2 | A | L | Schlüssel- H | Nutzbare Querschnittsfläche (mm2) | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | D | 1 ~ 9 Stk. | 10~30 | ||||||||||
KPMCS | 4 | M5 | M5x0.8 | 22.7 | 17.6 | 15 | 3 | 19.7 | 10 | 2 | 12 | ||
1 | R1 / 8 | 23.7 | 8 | 19.7 | 4.5 | 13 | |||||||
2 | R1 / 4 | 26.7 | 11 | 20.7 | 14 | 22 | |||||||
6 | M5 | M5x0.8 | 25.5 | 19.5 | 16 | 3 | 22.5 | 12 | 2 | 17 | |||
1 | R1 / 8 | 25.1 | 8 | 21.1 | 11 | 14 | |||||||
2 | R1 / 4 | 29.1 | 11 | 23.0 | 14 | 23 | |||||||
3 | R3 / 8 | 12 | 22.7 | 17 | 34 | ||||||||
8 | 1 | R1 / 8 | 29.9 | 20.2 | 17 | 8 | 25.9 | 14 | 20 | 27 | |||
2 | R1 / 4 | 28.6 | 11 | 22.6 | 25 | ||||||||
3 | R3 / 8 | 28.9 | 12 | 22.6 | 17 | 32 | |||||||
10 | 1 | R1 / 8 | 33.3 | 23.2 | 19.5 | 8 | 29.3 | 17 | 23 | 40 | |||
2 | R1 / 4 | 11 | 27.3 | 35 | 39 | ||||||||
3 | R3 / 8 | 31.8 | 12 | 25.5 | 46 | ||||||||
4 | R1 / 2 | 35.8 | 15 | 27.6 | 22 | 67 | |||||||
12 | 2 | R1 / 4 | 38.9 | 26.3 | 23 | 11 | 32.9 | 21 | 47 | 61 | |||
3 | R3 / 8 | 34.9 | 12 | 28.6 | 50 | 62 | |||||||
4 | R1 / 2 | 36.9 | 15 | 28.7 | 22 | 74 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
KPMCS4-2 |
KPMCS4-M5 |
KPMCS6-1 |
KPMCS6-3 |
KPMCS8-1 |
KPMCS8-3 |
KPMCS10-1 |
KPMCS10-2 |
KPMCS10-3 |
KPMCS10-4 |
KPMCS12-2 |
KPMCS12-3 |
KPMCS12-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Anschlussgewinde, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 2(R1/4) | |
3.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | M5 | |
3.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 1 (R1/8) | |
3.55 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 3(R3/8) | |
3.55 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 1 (R1/8) | |
3.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 3(R3/8) | |
4.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 1 (R1/8) | |
4.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 2(R1/4) | |
4.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 3(R3/8) | |
4.77 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 4(R1/2) | |
5.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 2(R1/4) | |
5.13 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 3(R3/8) | |
5.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 4(R1/2) |
Loading...
Ausführung | Wärmebeständigkeit | Superwärmebeständig |
Zulässige Flüssigkeit | Luft, Wasser | |
Betriebstemperaturbereich* | 0~100°C | 0~120°C |
Max. Betriebsdruck | 1.0MPa | |
Betriebsvakuum | -100kPa |
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Messing, chemisch vernickelt | Anwendung | Wärmebeständigkeit | Werkstoff Gewinde | Messing (chemisch vernickelt) |
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Schraubmontage, Richtung | Gerade | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::100 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften