Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MBSGN
Teilenummer |
MBSGN |
Teilenummer | Nutzbare Querschnittsfläche (mm2) | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt |
1~49 Stk. | 50~100 | |||
MNPLN | 3.9 | 1.5 | ||
MPLGN | - | 1.5 | ||
MBSGN | 12 | 5.7 | ||
MELBN | - | 5.5 | ||
MTEN | - | 5.5 | ||
MUTEN | 1.5 | 6.5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MBSGN |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Max. Betriebsdruck | 1MPa |
Betriebsvakuum | -100kPa |
Betriebstemperaturbereich | 0~50°C |
Verbindungsausführung | Gewinde-an-Gewindeanschluss | Verbindungsform Gewinde <=> Gewinde | Buchse | Werkstoff | Messing |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Chemisch vernickelt | Mit Schraube | R | Gewinde-Nenn-Ø | 1/8 |
Schraubenausführung am kleineren Ø-Abschnitt | M | Nenn-Ø der Schraube am kleineren Ø-Abschnitt | 5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Miniatur-Kupplungen / Reduzierhülse, die Teilenummer ist MBSGN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MBSGN.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften