Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
H konfigurierbar | W und H konfigurierbar | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör | ||
Ausführung H7 | Typ H7 mit Gewinde | Ausführung H7 | Typ H7 mit Gewinde | |||
HKSUB | HKSUBT | HGSUB | HGSUBT | EN 1.1191 Äquiv. | Brüniert | Befestigungsschrauben (2 Stk.) (EN 1.4301 Äquiv.) |
HKSUM | - | - | HGSUMT | Chemisch vernickelt | ||
HKSUS | - | HGSUS | - | EN 1.4301 Äquiv. | - |
Teilenummer | - | H |
HKSUB10 | - | H33 |
Teilenummer | - | W | - | H |
HGSUB10 | - | W16 | - | H35 |
Teilenummer | H 1mm-Schritte | W | A | F | B | K | T | d | d1 | H1 | M | Stückpreis | ||||
Ausführung | DH7 | HKSUB | HKSUM | HKSUS | HKSUBT | |||||||||||
(H7) HKSUB HKSUM HKSUS (Typ H7 mit Gewinde) HKSUBT | 2 | 15~20 | 4 | 13 | 7 | H+3 | 10 | 6 | 3.5 | - | - | - | - | |||
3 | 20~25 | 6 | 16 | 8 | H+5 | 9 | 6.5 | 3.5 | M3 | |||||||
4 | 8 | 19 | 11 | |||||||||||||
5 | 25~30 | 25 | 16 | H+6 | 12 | 12 | 4.5 | 8 | 4.5 | M4 | ||||||
6 | 10 | 32 | 20 | H+8 | ||||||||||||
8 | 30~40 | 38 | 26 | 14 | 16 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | ||||||||
10 | 50 | 38 | H+10 | |||||||||||||
12 | 12 | 19 | M5 | |||||||||||||
13 | ||||||||||||||||
14 | 35~45 | 36 | H+12 | 15 | 22 | 6.5 | 11 | 6.5 | ||||||||
15 | 16 | |||||||||||||||
16 | M6 | |||||||||||||||
20 | 40~50 | 20 | 65 | 47 | H+14 | 18 | 25 | 9 | 14 | 9 | ||||||
25 | H+17 | 30 |
Teilenummer | W 1mm-Schritte | H 5mm-Schritte | A | F | B | K | T | d | d1 | H1 | M | Stückpreis | ||||
Ausführung | DH7 | HGSUB | HGSUS | HGSUBT | HGSUMT | |||||||||||
(H7) HGSUB HGSUS (Typ H7 mit Gewinde) HGSUBT HGSUMT | 2 | 3~5 | 15~20 | 13 | 7 | H+3 | 10 | 6 | 3.5 | - | - | - | - | - | ||
3 | 3~9 | 20~25 | 16 | 8 | H+5 | 9 | 6.5 | 3.5 | M3 | |||||||
4 | 4~12 | 19 | 11 | |||||||||||||
5 | 5~15 | 25~30 | 25 | 16 | H+6 | 12 | 12 | 4.5 | 8 | 4.5 | M4 | |||||
6 | 6~18 | 32 | 20 | H+8 | ||||||||||||
8 | 8~24 | 30~40 | 38 | 26 | 14 | 16 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | |||||||
10 | 10~30 | 50 | 38 | H+10 | ||||||||||||
12 | 12~30 | 19 | M5 | |||||||||||||
13 | 13~30 | |||||||||||||||
14 | 14~30 | 35~45 | 36 | H+12 | 15 | 22 | 6.5 | 11 | 6.5 | |||||||
15 | 15~30 | |||||||||||||||
16 | 16~30 | M6 | ||||||||||||||
20 | 20~30 | 40~50 | 65 | 47 | H+14 | 18 | 25 | 9 | 14 | 9 | ||||||
25 | 25~35 | H+17 | 30 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Bohrungs-Ø D (Ø) | Ausführung D | Breitenmaß W (mm) | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 2 | H7 Type | 3 ~ 5 | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 3 | H7 Type | 3 ~ 9 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 4 | H7 Type | 4 ~ 12 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | H7 Type | 5 ~ 15 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | H7 Type | 6 ~ 18 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 8 | H7 Type | 8 ~ 24 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 10 | H7 Type | 10 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 12 | H7 Type | 12 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 13 | H7 Type | 13 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 14 | H7 Type | 14 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 15 | H7 Type | 15 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 16 | H7 Type | 16 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 20 | H7 Type | 20 ~ 30 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 25 | H7 Type | 25 ~ 35 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 3 | H7 with Tap | 3 ~ 6 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 4 | H7 with Tap | 4 ~ 9 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | H7 with Tap | 5 ~ 13 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | H7 with Tap | 6 ~ 18 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 8 | H7 with Tap | 8 ~ 24 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 10 | H7 with Tap | 10 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 12 | H7 with Tap | 12 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 13 | H7 with Tap | 13 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 14 | H7 with Tap | 14 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 15 | H7 with Tap | 15 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 16 | H7 with Tap | 16 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 20 | H7 with Tap | 20 ~ 30 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 25 | H7 with Tap | 25 ~ 35 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 3 | H7 with Tap | 3 ~ 6 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 4 | H7 with Tap | 4 ~ 9 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 5 | H7 with Tap | 5 ~ 13 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 6 | H7 with Tap | 6 ~ 18 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 8 | H7 with Tap | 8 ~ 24 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 10 | H7 with Tap | 10 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 12 | H7 with Tap | 12 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 13 | H7 with Tap | 13 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 14 | H7 with Tap | 14 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 15 | H7 with Tap | 15 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 16 | H7 with Tap | 16 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 20 | H7 with Tap | 20 ~ 30 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch vernickelt | 25 | H7 with Tap | 25 ~ 35 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 2 | H7 Type | 3 ~ 5 | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 3 | H7 Type | 3 ~ 9 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 4 | H7 Type | 4 ~ 12 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 5 | H7 Type | 5 ~ 15 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 6 | H7 Type | 6 ~ 18 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 8 | H7 Type | 8 ~ 24 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 10 | H7 Type | 10 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 12 | H7 Type | 12 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 13 | H7 Type | 13 ~ 30 | 30 ~ 40 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 14 | H7 Type | 14 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 15 | H7 Type | 15 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 16 | H7 Type | 16 ~ 30 | 35 ~ 45 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 20 | H7 Type | 20 ~ 30 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | 25 | H7 Type | 25 ~ 35 | 40 ~ 50 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 2 | H7 Type | 4 | 15 ~ 20 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 3 | H7 Type | 6 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 4 | H7 Type | 8 | 20 ~ 25 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 5 | H7 Type | 8 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 6 | H7 Type | 10 | 25 ~ 30 | ||
- | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | EN 1.1191 Äquiv. | Brünierung | 8 | H7 Type | 10 | 30 ~ 40 |
Loading...
Ausführung | Scharnierlagerböcke | Modell | U-Form | montageposition | seitlich |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Bohrungs-Ø D(Ø)
Ausführung D
Breitenmaß W(mm)
H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften