Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör | ||
Massivsäule | geschlitzt | konfigurierbarer Schlitz | |||
HPSCN | HPSC | HPSCZ | EN AW-6063 Äquiv. | schwarz eloxiert | Stellschrauben, 2 St. |
HPSCWN | HPSCW | HPSCWZ | Klar eloxiert |
Teilenummer | - | P | - | Z |
HPSCZ50 | - | 9.5 | - | 180 |
Teilenummer | P Auswahl | Z 1°-Schritte | M | A | B | C | S | t | HPSCN, HPSCWN | HPSC, HPSCW | HPSCZ, HPSCWZ | |||||||||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||||||||||||||
Ausführung | D | 1 ~ 9 Stk. | 10~50 | 1 ~ 9 Stk. | 10~50 | 1 ~ 9 Stk. | 10~50 | |||||||||||||
(Massivsäule) HPSCN HPSCWN (geschlitzt) HPSC HPSCW (konfigurierbarer Schlitz) HPSCZ HPSCWZ | 28 | 5 | 6 | 8 | 10~350 (Nur bei konfigurierbarem Schlitz verfügbar) | M3 | 5.5 | 14 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 8.5 | |||||||||||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 20 | 2 | ||||||||||||
9.5 | 10 | 12 | M4 | |||||||||||||||||
45 | 5 | 6 | 8 | M3 | 7.5 | 25 | 2.5 | |||||||||||||
10 | 12 | 15 | M4 | |||||||||||||||||
50 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | M3 | ||||||||||||||
9.5 | 10 | 12 | 15 | M4 | ||||||||||||||||
60 | 6 | 6.35 | 8 | 30 | ||||||||||||||||
9.5 | 10 | 12 | 15 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HPSC28-[5,6,8] |
HPSC32-[3,4,5,6,6.35,8] |
HPSC32-PC7 |
HPSC40-[3,4,5,6,6.35,8,9.5,10,12] |
HPSC40-PC[7,9,11] |
HPSC45-[5,6,8,10,12,15] |
HPSC45-PC[7,9,11] |
HPSC50-[4,5,6,6.35,8,9.5,10,12,15] |
HPSC50-PC[7,9,11,13,14] |
HPSC60-[6,6.35,8,9.5,10,12,15] |
HPSCN28-[5,6,8] |
HPSCN32-[3,4,5,6,6.35,8] |
HPSCN32-PC7 |
HPSCN40-[3,4,5,6,6.35,8,9.5,10,12] |
HPSCN40-PC[7,9,11] |
HPSCN45-[5,6,8,10,12,15] |
HPSCN50-[4,5,6,6.35,8,9.5,10,12,15] |
HPSCN50-PC[7,9,11,13,14] |
HPSCN60-[6,6.35,8,9.5,10,12,15] |
HPSCW28-[5,6,8] |
HPSCW32-[3,4,5,6,6.35,8] |
HPSCW32-PC7 |
HPSCW40-[3,4,5,6,6.35,8,9.5,10,12] |
HPSCW40-PC[7,9,11] |
HPSCW45-[5,6,8,10,12,15] |
HPSCW50-[4,5,6,6.35,8,9.5,10,12,15] |
HPSCW50-PC[7,9,11,13,14] |
HPSCW60-[6,6.35,8,9.5,10,12,15] |
HPSCWN28-[5,6,8] |
HPSCWN32-[3,4,5,6,6.35,8] |
HPSCWN32-PC7 |
HPSCWN40-[3,4,5,6,6.35,8,9.5,10,12] |
HPSCWN40-PC[7,9,11] |
HPSCWN45-[5,6,8,10,12,15] |
HPSCWN50-[4,5,6,6.35,8,9.5,10,12,15] |
HPSCWN50-PC[7,9,11,13,14] |
HPSCWN60-[6,6.35,8,9.5,10,12,15] |
HPSCWZ28-[5,6,8]-[10-350/1] |
HPSCWZ32-[3,4,5,6,6.35,8]-[10-350/1] |
HPSCWZ40-[3,4,5,6,6.35,8,9.5,10,12]-[10-350/1] |
HPSCWZ45-[5,6,8,10,12,15]-[10-350/1] |
HPSCWZ50-[4,5,6,6.35,8,9.5,10,12,15]-[10-350/1] |
HPSCWZ60-[6,6.35,8,9.5,10,12,15]-[10-350/1] |
HPSCZ28-[5,6,8]-[10-350/1] |
HPSCZ32-[3,4,5,6,6.35,8]-[10-350/1] |
HPSCZ40-[3,4,5,6,6.35,8,9.5,10,12]-[10-350/1] |
HPSCZ45-[5,6,8,10,12,15]-[10-350/1] |
HPSCZ50-[4,5,6,6.35,8,9.5,10,12,15]-[10-350/1] |
HPSCZ60-[6,6.35,8,9.5,10,12,15]-[10-350/1] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Oberflächenbehandlung | Aussen - D (mm) | Auswahl des Wellenbohrungs-Ø [P] (mm) | Schlitzwinkel wählen [Z] (°) | Änderung des Wellenbohrungs-Ø [PC] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Slit | Black Anodize | 28 | 5 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Slit | Black Anodize | 32 | 3 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Slit | Black Anodize | 32 | - | - | 7 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Slit | Black Anodize | 40 | 3 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Slit | Black Anodize | 40 | - | - | 7 ~ 11 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Slit | Black Anodize | 45 | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Slit | Black Anodize | 45 | - | - | 7 ~ 11 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Slit | Black Anodize | 50 | 4 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Slit | Black Anodize | 50 | - | - | 7 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Slit | Black Anodize | 60 | 6 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Solid | Black Anodize | 28 | 5 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Solid | Black Anodize | 32 | 3 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Solid | Black Anodize | 32 | - | - | 7 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Solid | Black Anodize | 40 | 3 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Solid | Black Anodize | 40 | - | - | 7 ~ 11 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Solid | Black Anodize | 45 | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Solid | Black Anodize | 50 | 4 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Solid | Black Anodize | 50 | - | - | 7 ~ 14 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Solid | Black Anodize | 60 | 6 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Slit | Clear Anodize | 28 | 5 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Slit | Clear Anodize | 32 | 3 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Slit | Clear Anodize | 32 | - | - | 7 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Slit | Clear Anodize | 40 | 3 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Slit | Clear Anodize | 40 | - | - | 7 ~ 11 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Slit | Clear Anodize | 45 | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Slit | Clear Anodize | 50 | 4 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Slit | Clear Anodize | 50 | - | - | 7 ~ 14 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Slit | Clear Anodize | 60 | 6 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Solid | Clear Anodize | 28 | 5 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Solid | Clear Anodize | 32 | 3 ~ 8 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Solid | Clear Anodize | 32 | - | - | 7 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Solid | Clear Anodize | 40 | 3 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Solid | Clear Anodize | 40 | - | - | 7 ~ 11 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Solid | Clear Anodize | 45 | 5 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Solid | Clear Anodize | 50 | 4 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Solid | Clear Anodize | 50 | - | - | 7 ~ 14 | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Solid | Clear Anodize | 60 | 6 ~ 15 | - | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Configurable Slit | Clear Anodize | 28 | 5 ~ 8 | 10 ~ 350 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Configurable Slit | Clear Anodize | 32 | 3 ~ 8 | 10 ~ 350 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Configurable Slit | Clear Anodize | 40 | 3 ~ 12 | 10 ~ 350 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Configurable Slit | Clear Anodize | 45 | 5 ~ 15 | 10 ~ 350 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Configurable Slit | Clear Anodize | 50 | 4 ~ 15 | 10 ~ 350 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Configurable Slit | Clear Anodize | 60 | 6 ~ 15 | 10 ~ 350 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Configurable Slit | Black Anodize | 28 | 5 ~ 8 | 10 ~ 350 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Configurable Slit | Black Anodize | 32 | 3 ~ 8 | 10 ~ 350 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Configurable Slit | Black Anodize | 40 | 3 ~ 12 | 10 ~ 350 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Configurable Slit | Black Anodize | 45 | 5 ~ 15 | 10 ~ 350 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Configurable Slit | Black Anodize | 50 | 4 ~ 15 | 10 ~ 350 | - | ||
- | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Configurable Slit | Black Anodize | 60 | 6 ~ 15 | 10 ~ 350 | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Oberflächenbehandlung
Aussen - D(mm)
Auswahl des Wellenbohrungs-Ø [P](mm)
Schlitzwinkel wählen [Z](°)
Änderung des Wellenbohrungs-Ø [PC](mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften