Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NP38-J
Nr. | Teil | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Stößel | ISO-TC90 Äquiv. | Rhodiumbeschichtung mit Nickelunterschicht | |
Gehäuse | Phosphorbronze | Vergoldet mit Nickelunterschicht | |
Feder | Federstahl (JIS-SWP) | vergoldet |
Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Messing | Vergoldet mit Nickelunterschicht |
Teilenummer | - | Spitzenlänge | - | Anschlussleitungsfarbe | - | Länge Anschlussleitung |
NP26 NP38 NR26 NR20K NRB26 NRB38 | - - - | A A B | - - | R R | - - | 1000 400 |
Teilenummer | Besteigungsabstand (min.) | Voller Hub | Federkraft | zulässiger Strom | Widerstand | Austauschzyklus (Referenz) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
am Anfang | 2/3 Hub | 1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | ||||||
NP38 | 0.8mm | 2.0mm | 15gf | 35gf | 1A | 180mΩ | 30.000-mal |
Teilenummer | Passender Kontaktstift | Befestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | |||
NR38 | NP38 | 0.53~0.54mm |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NP38-J |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Mindest-Befestigungsabstand (mm) | Spitzenform des Stößels | Vollständiger Hub (Bereich) (mm) | Voller Hub (mm) | 2/3 Hubfederkraft (Bereich) (gf) | Stößelmaterial | Stößel-Außen-Ø (Ø) | Oberflächenbehandlung des Stößels | Kolbenlänge L1 (Bereich) (mm) | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich) (Ø) | Zylinder, Buchse, Material | Zylinder, Buchse, Außen-Ø (Ø) | Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich) (mm) | Anfänglicher Federdruck (Bereich) (gf) | zulässiger Strom (A) | Widerstand (mΩ) | Stößellänge (mm) | Steckhülse, äußerster Ø (Ø) | Zylinder, Buchse, Länge (mm) | Erster Federdruck (gf) | 2/3 Hub Federkraft (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 0.8 | [Napf] Napf J | 1 bis 2.6 | 2 | 30.1 bis 50 | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 0.29 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 0.1 bis 3 | - | [Kupferlegierung] Phosphorbronze | 0.38 | 5 bis 10 | 10.1 bis 20 | 1 | 180 | 2 | - | 10 | 15 | 35 |
Loading...
Eigenschaften | Standard |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Stecksockel / Serie NP38, die Teilenummer ist NP38-J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NP38-J.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spitzenform des Stößels
Stößelmaterial
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)(Ø)
Zylinder, Buchse, Material
Steckhülse, äußerster Ø(Ø)
Ausführung
Ausführung
Mindest-Befestigungsabstand(mm)
Vollständiger Hub (Bereich)(mm)
Voller Hub(mm)
2/3 Hubfederkraft (Bereich)(gf)
Stößel-Außen-Ø(Ø)
Oberflächenbehandlung des Stößels
Kolbenlänge L1 (Bereich)(mm)
Zylinder, Buchse, Außen-Ø(Ø)
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)(mm)
Anfänglicher Federdruck (Bereich)(gf)
zulässiger Strom(A)
Widerstand(mΩ)
Stößellänge(mm)
Zylinder, Buchse, Länge(mm)
Erster Federdruck(gf)
2/3 Hub Federkraft(gf)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NP38-B |
NP38-C |
NP38-D |
NP38-E |
NP38-N |
NR38 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Mindest-Befestigungsabstand (mm) | Spitzenform des Stößels | Vollständiger Hub (Bereich) (mm) | Voller Hub (mm) | 2/3 Hubfederkraft (Bereich) (gf) | Stößelmaterial | Stößel-Außen-Ø (Ø) | Oberflächenbehandlung des Stößels | Kolbenlänge L1 (Bereich) (mm) | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich) (Ø) | Zylinder, Buchse, Material | Zylinder, Buchse, Außen-Ø (Ø) | Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich) (mm) | Anfänglicher Federdruck (Bereich) (gf) | zulässiger Strom (A) | Widerstand (mΩ) | Stößellänge (mm) | Steckhülse, äußerster Ø (Ø) | Zylinder, Buchse, Länge (mm) | Erster Federdruck (gf) | 2/3 Hub Federkraft (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 0.8 | [Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B | 1 bis 2.6 | 2 | 30.1 bis 50 | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 0.4 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 3.1 bis 5 | - | [Kupferlegierung] Phosphorbronze | 0.38 | 5 bis 10 | 10.1 bis 20 | 1 | 180 | 4.5 | - | 10 | 15 | 35 | |
6.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 0.8 | [Nadel] Nadel C | 1 bis 2.6 | 2 | 30.1 bis 50 | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 0.29 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 0.1 bis 3 | - | [Kupferlegierung] Phosphorbronze | 0.38 | 5 bis 10 | 10.1 bis 20 | 1 | 180 | 2 | - | 10 | 15 | 35 | |
6.12 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 0.8 | [Napf] Napf D | 1 bis 2.6 | 2 | 30.1 bis 50 | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 0.4 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 3.1 bis 5 | - | [Kupferlegierung] Phosphorbronze | 0.38 | 5 bis 10 | 10.1 bis 20 | 1 | 180 | 4.5 | - | 10 | 15 | 35 | |
6.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 0.8 | [Nadel] Nadel E | 1 bis 2.6 | 2 | 30.1 bis 50 | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 0.4 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 3.1 bis 5 | - | [Kupferlegierung] Phosphorbronze | 0.38 | 5 bis 10 | 10.1 bis 20 | 1 | 180 | 4.5 | - | 10 | 15 | 35 | |
6.12 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 0.8 | [Kugelform (SR)] Kugelform(SR) N | 1 bis 2.6 | 2 | 30.1 bis 50 | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 0.29 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 0.1 bis 3 | - | [Kupferlegierung] Phosphorbronze | 0.38 | 5 bis 10 | 10.1 bis 20 | 1 | 180 | 2 | - | 10 | 15 | 35 | |
1.96 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Steckhülse | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.01 bis 1 | [Kupferlegierung] Messing | 0.5 | 10.1 bis 15 | - | - | - | - | 0.62 | 12.8 | - | - |