Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NP30-J40
Nr. | Teil | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Stößel | EN CW101C Äquiv. | Rhodiumbeschichtung mit Nickelunterschicht | |
Gehäuse | Neusilber | Vergoldet mit Nickelunterschicht | |
Feder* | Rostfreier Stahl | vergoldet |
Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Messing | Vergoldet mit Nickelunterschicht |
Teilenummer | - | Spitzenlänge | - | Anschlussleitungsfarbe | - | Länge Anschlussleitung |
NP26 NP38 NR26 NR20K NRB26 NRB38 | - - - | A A B | - - | R R | - - | 1000 400 |
Teilenummer | Montageabstand (min.) | Voller Hub | Federkraft | zulässiger Strom | Widerstand | Austauschzyklus (Referenz) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
am Anfang | 2/3 Hub | 1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | ||||||
NP30 | 1.27mm | 2.5mm (2,0mm) | 5gf(40gf) | 45gf(80gf) | 1A | 100mΩ | 50.000-mal | |||
NP30HD | 15gf | 46gf |
Teilenummer | Passender Kontaktstift | Befestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | |||
NR30K | NP30 NP30HD | 0.85~0.86mm | |||
NR30SH-B | 0.87~0.88mm |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NP30-J40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Mindest-Befestigungsabstand (mm) | Spitzenform des Stößels | Vollständiger Hub (Bereich) (mm) | Voller Hub (mm) | 2/3 Hubfederkraft (Bereich) (gf) | Wellenende auswählen. | Stößelmaterial | Stößel-Außen-Ø (Ø) | Oberflächenbehandlung des Stößels | Kolbenlänge L1 (Bereich) (mm) | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich) (Ø) | Zylinder, Buchse, Material | Zylinder, Buchse, Außen-Ø (Ø) | Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich) (mm) | Anfänglicher Federdruck (Bereich) (gf) | zulässiger Strom (A) | Widerstand (mΩ) | Stößellänge (mm) | Steckhülse, äußerster Ø (Ø) | Zylinder, Buchse, Länge (mm) | Erster Federdruck (gf) | 2/3 Hub Federkraft (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 1.27 | [Napf] Napf J40 | 1 bis 2.6 | 2 | 50.1 bis 100 | - | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 0.48 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 3.1 bis 5 | - | [Kupferlegierung] Neusilber | 0.68 | 10.1 bis 15 | 30.1 bis 50 | 1 | 100 | 4.0 | - | 13.2 | 50 | 80 |
Loading...
Eigenschaften | Standard |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Federkontaktstifte / Serie NP30, die Teilenummer ist NP30-J40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NP30-J40.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spitzenform des Stößels
Wellenende auswählen.
Stößelmaterial
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)(Ø)
Zylinder, Buchse, Material
Steckhülse, äußerster Ø(Ø)
Ausführung
Ausführung
Mindest-Befestigungsabstand(mm)
Vollständiger Hub (Bereich)(mm)
Voller Hub(mm)
2/3 Hubfederkraft (Bereich)(gf)
Stößel-Außen-Ø(Ø)
Oberflächenbehandlung des Stößels
Kolbenlänge L1 (Bereich)(mm)
Zylinder, Buchse, Außen-Ø(Ø)
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)(mm)
Anfänglicher Federdruck (Bereich)(gf)
zulässiger Strom(A)
Widerstand(mΩ)
Stößellänge(mm)
Zylinder, Buchse, Länge(mm)
Erster Federdruck(gf)
2/3 Hub Federkraft(gf)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NP30-AS |
NP30-B |
NP30-C |
NP30-K |
NP30HD-A |
NP30HD-B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Mindest-Befestigungsabstand (mm) | Spitzenform des Stößels | Vollständiger Hub (Bereich) (mm) | Voller Hub (mm) | 2/3 Hubfederkraft (Bereich) (gf) | Wellenende auswählen. | Stößelmaterial | Stößel-Außen-Ø (Ø) | Oberflächenbehandlung des Stößels | Kolbenlänge L1 (Bereich) (mm) | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich) (Ø) | Zylinder, Buchse, Material | Zylinder, Buchse, Außen-Ø (Ø) | Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich) (mm) | Anfänglicher Federdruck (Bereich) (gf) | zulässiger Strom (A) | Widerstand (mΩ) | Stößellänge (mm) | Steckhülse, äußerster Ø (Ø) | Zylinder, Buchse, Länge (mm) | Erster Federdruck (gf) | 2/3 Hub Federkraft (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 1.27 | [Mit Konusgewinde, ballig] Kegelförmige Balligkeit AS | 1 bis 2.6 | 2 | 50.1 bis 100 | - | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 0.48 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 3.1 bis 5 | - | [Kupferlegierung] Neusilber | 0.68 | 10.1 bis 15 | 30.1 bis 50 | 1 | 100 | 4.0 | - | 13.2 | 40 | 80 | |
2.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 1.27 | [Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B | 1 bis 2.6 | 2.5 | 30.1 bis 50 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 3.1 bis 5 | - | [Kupferlegierung] Neusilber | 0.68 | 10.1 bis 15 | 0 bis 10 | 1 | 100 | 3.6 | - | 13.2 | 5 | 45 | |
2.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 1.27 | [Nadel] Nadel C | 1 bis 2.6 | 2.5 | 30.1 bis 50 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 0.48 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 3.1 bis 5 | - | [Kupferlegierung] Neusilber | 0.68 | 10.1 bis 15 | 0 bis 10 | 1 | 100 | 3.6 | - | 13.2 | 5 | 45 | |
2.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 1.27 | Dreieckige Pyramide-K | 1 bis 2.6 | 2 | 50.1 bis 100 | - | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 0.6 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 3.1 bis 5 | - | [Kupferlegierung] Neusilber | 0.68 | 10.1 bis 15 | 30.1 bis 50 | 1 | 100 | 4.0 | - | 13.2 | 40 | 80 | |
2.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 1.27 | [Gerade, ballig] Gerade Balligkeit A | 1 bis 2.6 | 2.5 | 30.1 bis 50 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 3.1 bis 5 | - | [Kupferlegierung] Neusilber | 0.68 | 10.1 bis 15 | 10.1 bis 20 | 1 | 100 | 3.6 | - | 13.2 | 15 | 46 | |
2.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 1.27 | [Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B | 1 bis 2.6 | 2.5 | 30.1 bis 50 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 3.1 bis 5 | - | [Kupferlegierung] Neusilber | 0.68 | 10.1 bis 15 | 10.1 bis 20 | 1 | 100 | 3.6 | - | 13.2 | 15 | 46 |