Federkontaktstifte / Serie NP30 (Teilenummern - CAD Download)

Federkontaktstifte / Serie NP30

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Federkontaktstifte / Serie NP30
  • Federkontaktstifte / Serie NP30

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NP30-J40

Federkontaktstifte/Serie NP30:Verwandte bildanzeige
Federkontaktstifte/Serie NP30:Verwandte bildanzeige
■Kontaktstifte
Nr.TeilWerkstoffOberflächenbehandlung
StößelEN CW101C Äquiv.Rhodiumbeschichtung mit Nickelunterschicht
GehäuseNeusilberVergoldet mit Nickelunterschicht
Feder*Rostfreier Stahlvergoldet
* Bei NP30HD ist der Werkstoff der Feder Federstahl (JIS-SWP).


■Steckhülsen
WerkstoffOberflächenbehandlung
MessingVergoldet mit Nickelunterschicht

Spezifikationen

Teilenummer-Spitzenlänge-Anschlussleitungsfarbe-Länge Anschlussleitung
NP26
NP38
NR26
NR20K
NRB26
NRB38
-
-

-

A
A

B

-
-
R
R
-
-
1000
400
■Kontaktstifte
TeilenummerMontageabstand
(min.)
Voller HubFederkraftzulässiger StromWiderstandAustauschzyklus (Referenz)StückpreisMengen-Rabatt
am Anfang2/3 Hub1~69 Stk.70~99100~500
NP301.27mm2.5mm (2,0mm)5gf(40gf)45gf(80gf)1A100mΩ50.000-mal   
NP30HD15gf46gf
Max. Hub in () für Spitzenlängen C40, E40, G40, H40, J40, K, AA, AH und AS.
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

■Steckhülsen
Für NR30K, NR68 und NR68S, wählen Sie bitte die Endenform aus.
TeilenummerPassender KontaktstiftBefestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information)StückpreisMengen-Rabatt
1~69 Stk.70~99100~500
NR30KNP30
NP30HD
0.85~0.86mm   
NR30SH-B0.87~0.88mm   
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NP30-J40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Mindest-Befestigungsabstand
(mm)
Spitzenform des Stößels Vollständiger Hub (Bereich)
(mm)
Voller Hub
(mm)
2/3 Hubfederkraft (Bereich)
(gf)
Wellenende auswählen. Stößelmaterial Stößel-Außen-Ø
(Ø)
Oberflächenbehandlung des Stößels Kolbenlänge L1 (Bereich)
(mm)
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)
(Ø)
Zylinder, Buchse, Material Zylinder, Buchse, Außen-Ø
(Ø)
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)
(mm)
Anfänglicher Federdruck (Bereich)
(gf)
zulässiger Strom
(A)
Widerstand
(mΩ)
Stößellänge
(mm)
Steckhülse, äußerster Ø
(Ø)
Zylinder, Buchse, Länge
(mm)
Erster Federdruck
(gf)
2/3 Hub Federkraft
(gf)

2.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.27[Napf] Napf J401 bis 2.6250.1 bis 100-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.48Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-[Kupferlegierung] Neusilber0.6810.1 bis 1530.1 bis 5011004.0-13.25080

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Federkontaktstifte/Serie NP30:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Eigenschaften Standard

Sie befinden sich auf der Seite für Federkontaktstifte / Serie NP30, die Teilenummer ist NP30-J40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NP30-J40.

Produktvarianten

Teilenummer
NP30-AS
NP30-B
NP30-C
NP30-K
NP30HD-A
NP30HD-B
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Mindest-Befestigungsabstand
(mm)
Spitzenform des Stößels Vollständiger Hub (Bereich)
(mm)
Voller Hub
(mm)
2/3 Hubfederkraft (Bereich)
(gf)
Wellenende auswählen. Stößelmaterial Stößel-Außen-Ø
(Ø)
Oberflächenbehandlung des Stößels Kolbenlänge L1 (Bereich)
(mm)
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)
(Ø)
Zylinder, Buchse, Material Zylinder, Buchse, Außen-Ø
(Ø)
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)
(mm)
Anfänglicher Federdruck (Bereich)
(gf)
zulässiger Strom
(A)
Widerstand
(mΩ)
Stößellänge
(mm)
Steckhülse, äußerster Ø
(Ø)
Zylinder, Buchse, Länge
(mm)
Erster Federdruck
(gf)
2/3 Hub Federkraft
(gf)

2.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.27[Mit Konusgewinde, ballig] Kegelförmige Balligkeit AS1 bis 2.6250.1 bis 100-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.48Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-[Kupferlegierung] Neusilber0.6810.1 bis 1530.1 bis 5011004.0-13.24080

2.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.27[Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B1 bis 2.62.530.1 bis 50-[Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv.1Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-[Kupferlegierung] Neusilber0.6810.1 bis 150 bis 1011003.6-13.2545

2.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Federkontaktstifte1.27[Nadel] Nadel C1 bis 2.62.530.1 bis 50-[Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv.0.48Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-[Kupferlegierung] Neusilber0.6810.1 bis 150 bis 1011003.6-13.2545

2.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.27Dreieckige Pyramide-K1 bis 2.6250.1 bis 100-[Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv.0.6Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-[Kupferlegierung] Neusilber0.6810.1 bis 1530.1 bis 5011004.0-13.24080

2.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.27[Gerade, ballig] Gerade Balligkeit A1 bis 2.62.530.1 bis 50-[Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv.1Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-[Kupferlegierung] Neusilber0.6810.1 bis 1510.1 bis 2011003.6-13.21546

2.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Federkontaktstifte1.27[Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B1 bis 2.62.530.1 bis 50-[Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv.1Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung3.1 bis 5-[Kupferlegierung] Neusilber0.6810.1 bis 1510.1 bis 2011003.6-13.21546

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support