Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NP72HD-C
Nr. | Teil | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Stößel | ISO-TC90 Äquiv. | Rhodiumbeschichtung mit Nickelunterschicht | |
Gehäuse | Messing | Vergoldet mit Nickelunterschicht | |
Feder | Federstahl (JIS-SWP) | vergoldet |
Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Messing | Vergoldet mit Nickelunterschicht |
Teilenummer | - | Spitzenform | - | Anschlussleitungsfarbe | - | Länge Anschlussleitung |
NP30 NP68S3SF NR30K NR72K NRSHB30 NRB68 | - - - | A B B | - - | R W | - - | 1000 1000 |
Teilenummer | Montageabstand (min.) | Voller Hub | Federkraft | zulässiger Strom | Widerstand | Austauschzyklus (Referenz) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
am Anfang | 2/3 Hub | 1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | ||||||
NP72 | 1.27mm | 2.5mm | 30gf | 50gf | 1A | 80mΩ | 25.000-mal | |||
NP72HD | 15gf | 100gf |
Teilenummer | Passender Kontaktstift | Befestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | |||
NR72K | NP72 NP72HD | 0.88~0.89mm |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NP72HD-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Mindest-Befestigungsabstand (mm) | Spitzenform des Stößels | Vollständiger Hub (Bereich) (mm) | Voller Hub (mm) | 2/3 Hubfederkraft (Bereich) (gf) | Stößelmaterial | Stößel-Außen-Ø (Ø) | Oberflächenbehandlung des Stößels | Kolbenlänge L1 (Bereich) (mm) | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich) (Ø) | Zylinder, Buchse, Außen-Ø (Ø) | Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich) (mm) | Anfänglicher Federdruck (Bereich) (gf) | zulässiger Strom (A) | Widerstand (mΩ) | Stößellänge (mm) | Steckhülse, äußerster Ø (Ø) | Zylinder, Buchse, Länge (mm) | Erster Federdruck (gf) | 2/3 Hub Federkraft (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 1.27 | [Nadel] Nadel C | 1 bis 2.6 | 2.5 | 50.1 bis 100 | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 0.54 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 3.1 bis 5 | - | 0.72 | 10.1 bis 15 | 10.1 bis 20 | 1 | 80 | 3.4 | - | 12.5 | 15 | 100 |
Loading...
Zylinder, Buchse, Material | Messing | Eigenschaften | Standard |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Federkontaktstifte / Serien NP72 / NP72HD, die Teilenummer ist NP72HD-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NP72HD-C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spitzenform des Stößels
Stößelmaterial
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)(Ø)
Steckhülse, äußerster Ø(Ø)
Ausführung
Ausführung
Mindest-Befestigungsabstand(mm)
Vollständiger Hub (Bereich)(mm)
Voller Hub(mm)
2/3 Hubfederkraft (Bereich)(gf)
Stößel-Außen-Ø(Ø)
Oberflächenbehandlung des Stößels
Kolbenlänge L1 (Bereich)(mm)
Zylinder, Buchse, Außen-Ø(Ø)
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)(mm)
Anfänglicher Federdruck (Bereich)(gf)
zulässiger Strom(A)
Widerstand(mΩ)
Stößellänge(mm)
Zylinder, Buchse, Länge(mm)
Erster Federdruck(gf)
2/3 Hub Federkraft(gf)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NP72-D |
NP72-E |
NP72-G |
NP72HD-D |
NP72HD-G |
NP72HD-H |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Mindest-Befestigungsabstand (mm) | Spitzenform des Stößels | Vollständiger Hub (Bereich) (mm) | Voller Hub (mm) | 2/3 Hubfederkraft (Bereich) (gf) | Stößelmaterial | Stößel-Außen-Ø (Ø) | Oberflächenbehandlung des Stößels | Kolbenlänge L1 (Bereich) (mm) | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich) (Ø) | Zylinder, Buchse, Außen-Ø (Ø) | Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich) (mm) | Anfänglicher Federdruck (Bereich) (gf) | zulässiger Strom (A) | Widerstand (mΩ) | Stößellänge (mm) | Steckhülse, äußerster Ø (Ø) | Zylinder, Buchse, Länge (mm) | Erster Federdruck (gf) | 2/3 Hub Federkraft (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 1.27 | [Napf] Napf D | 1 bis 2.6 | 2.5 | 30.1 bis 50 | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 0.9 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 3.1 bis 5 | - | 0.72 | 10.1 bis 15 | 20.1 bis 30.0 | 1 | 80 | 3.4 | - | 12.5 | 30 | 50 | ||
2.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 1.27 | [Nadel] Nadel E | 1 bis 2.6 | 2.5 | 30.1 bis 50 | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 0.9 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 3.1 bis 5 | - | 0.72 | 10.1 bis 15 | 20.1 bis 30.0 | 1 | 80 | 3.4 | - | 12.5 | 30 | 50 | ||
2.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 1.27 | [Napf] Napf D | 1 bis 2.6 | 2.5 | 50.1 bis 100 | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 0.9 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 3.1 bis 5 | - | 0.72 | 10.1 bis 15 | 10.1 bis 20 | 1 | 80 | 3.4 | - | 12.5 | 15 | 100 | ||
2.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 1.27 | [flach] Flach G | 1 bis 2.6 | 2.5 | 50.1 bis 100 | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 0.9 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 3.1 bis 5 | - | 0.72 | 10.1 bis 15 | 10.1 bis 20 | 1 | 80 | 3.4 | - | 12.5 | 15 | 100 | ||
2.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 1.27 | [Gerade, ballig] Gerade Balligkeit H | 1 bis 2.6 | 2.5 | 50.1 bis 100 | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 0.54 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 3.1 bis 5 | - | 0.72 | 10.1 bis 15 | 10.1 bis 20 | 1 | 80 | 3.4 | - | 12.5 | 15 | 100 |