Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NP120-N
Nr. | Teil | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Stößel | ISO-TC90 Äquiv. | Rhodiumbeschichtung mit Nickelunterschicht | |
Gehäuse | Messing | Vergoldet mit Nickelunterschicht | |
Feder | Federstahl (JIS-SWP) | vergoldet |
Nr. | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Messing | Vergoldet mit Nickelunterschicht |
Teilenummer | - | Spitzenform | - | Anschlussleitungsfarbe | - | Länge Anschlussleitung |
NP120 NP60SF NR120 NR604 NRB120 NRB604 | - - - | D B B | - - | W W | - - | 1000 400 |
Teilenummer | Besteigungsabstand (Min.) | Voller Hub | Federkraft | zulässiger Strom | Widerstand | Austauschzyklus (Referenz) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
am Anfang | 2/3 Hub | 1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | ||||||
NP120 | 2.0mm | 6.5mm | 15gf | 50gf | 1.5A | 80mΩ | 250.000-mal | |||
NP120HD | 25gf | 100gf | ||||||||
Teilenummer | Passender Kontaktstift | Befestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | |||
NR120 | NP120 NP120HD | 1.48~1.49mm | |||
NR120T | 1.62~1.64mm | ||||
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NP120-N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Mindest-Befestigungsabstand (mm) | Spitzenform des Stößels | Vollständiger Hub (Bereich) (mm) | Voller Hub (mm) | 2/3 Hubfederkraft (Bereich) (gf) | Wellenende auswählen. | Stößelmaterial | Stößel-Außen-Ø (Ø) | Oberflächenbehandlung des Stößels | Kolbenlänge L1 (Bereich) (mm) | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich) (Ø) | Zylinder, Buchse, Außen-Ø (Ø) | Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich) (mm) | Anfänglicher Federdruck (Bereich) (gf) | zulässiger Strom (A) | Widerstand (mΩ) | Stößellänge (mm) | Steckhülse, äußerster Ø (Ø) | Zylinder, Buchse, Länge (mm) | Erster Federdruck (gf) | 2/3 Hub Federkraft (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 2.0 | [Kugelform (SR)] Kugelform(SR) N | 5 bis 6.5 | 6.5 | 30.1 bis 50 | - | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 0.93 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | 1.20 | 20.1 bis 25 | 10.1 bis 20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 |
Loading...
Zylinder, Buchse, Material | Messing | Eigenschaften | Standard |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Federkontaktstifte / Serien NP120 / NP120HD, die Teilenummer ist NP120-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NP120-N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spitzenform des Stößels
Wellenende auswählen.
Stößelmaterial
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)(Ø)
Steckhülse, äußerster Ø(Ø)
Ausführung
Ausführung
Mindest-Befestigungsabstand(mm)
Vollständiger Hub (Bereich)(mm)
Voller Hub(mm)
2/3 Hubfederkraft (Bereich)(gf)
Stößel-Außen-Ø(Ø)
Oberflächenbehandlung des Stößels
Kolbenlänge L1 (Bereich)(mm)
Zylinder, Buchse, Außen-Ø(Ø)
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)(mm)
Anfänglicher Federdruck (Bereich)(gf)
zulässiger Strom(A)
Widerstand(mΩ)
Stößellänge(mm)
Zylinder, Buchse, Länge(mm)
Erster Federdruck(gf)
2/3 Hub Federkraft(gf)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NP120-D |
NP120-E |
NP120-G |
NP120HD-A |
NP120HD-B |
NP120HD-C |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Mindest-Befestigungsabstand (mm) | Spitzenform des Stößels | Vollständiger Hub (Bereich) (mm) | Voller Hub (mm) | 2/3 Hubfederkraft (Bereich) (gf) | Wellenende auswählen. | Stößelmaterial | Stößel-Außen-Ø (Ø) | Oberflächenbehandlung des Stößels | Kolbenlänge L1 (Bereich) (mm) | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich) (Ø) | Zylinder, Buchse, Außen-Ø (Ø) | Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich) (mm) | Anfänglicher Federdruck (Bereich) (gf) | zulässiger Strom (A) | Widerstand (mΩ) | Stößellänge (mm) | Steckhülse, äußerster Ø (Ø) | Zylinder, Buchse, Länge (mm) | Erster Federdruck (gf) | 2/3 Hub Federkraft (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 2.0 | [Napf] Napf D | 5 bis 6.5 | 6.5 | 30.1 bis 50 | - | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 1.5 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | 1.20 | 20.1 bis 25 | 10.1 bis 20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 2.0 | [Nadel] Nadel E | 5 bis 6.5 | 6.5 | 30.1 bis 50 | - | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 1.5 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | 1.20 | 20.1 bis 25 | 10.1 bis 20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 2.0 | [flach] Flach G | 5 bis 6.5 | 6.5 | 30.1 bis 50 | - | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 1.5 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | 1.20 | 20.1 bis 25 | 10.1 bis 20 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 15 | 50 | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 2.0 | [Gerade, ballig] Gerade Balligkeit A | 5 bis 6.5 | 6.5 | 50.1 bis 100 | - | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 1.5 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | 1.20 | 20.1 bis 25 | 20.1 bis 30.0 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 25 | 100 | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 2.0 | [Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B | 5 bis 6.5 | 6.5 | 50.1 bis 100 | - | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 1.5 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | 1.20 | 20.1 bis 25 | 20.1 bis 30.0 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 25 | 100 | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 2.0 | [Nadel] Nadel C | 5 bis 6.5 | 6.5 | 50.1 bis 100 | - | [Kohlenstoffstahl] ISO-TC90 Äquiv. | 0.93 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | 1.20 | 20.1 bis 25 | 20.1 bis 30.0 | 1.5 | 80 | 8.5 | - | 24.5 | 25 | 100 |