Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NP45SF-H
Nr. | Teil | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Stößel | EN CW101C Äquiv. | Rhodiumbeschichtung mit Nickelunterschicht | |
Gehäuse | Messing | Vergoldet mit Nickelunterschicht | |
Feder | Rostfreier Stahl | - |
Nr. | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Messing | Vergoldet mit Nickelunterschicht |
Teilenummer | - | Spitzenform | - | Anschlussleitungsfarbe | - | Länge Anschlussleitung |
NR45S | - | B |
Teilenummer | Montageabstand (min.) | Voller Hub | Federkraft | zulässiger Strom | Widerstand | Austauschzyklus (Referenz) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
am Anfang | 2/3 Hub | 1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | ||||||
NP45SF | 1.7mm | 5.0mm | 10gf | 50gf | 3A | 60mΩ | 300.000-mal | |||
NP45 | 30gf | 100gf | ||||||||
NP45HD | 40gf | 150gf |
Teilenummer | Passender Kontaktstift | Befestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | |||
NR45 | NP45SF NP45 NP45HD | 1.39~1.41mm | |||
NR45T | 1.47~1.49mm |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NP45SF-H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Mindest-Befestigungsabstand (mm) | Spitzenform des Stößels | Vollständiger Hub (Bereich) (mm) | Voller Hub (mm) | 2/3 Hubfederkraft (Bereich) (gf) | Wellenende auswählen. | Stößelmaterial | Stößel-Außen-Ø (Ø) | Oberflächenbehandlung des Stößels | Kolbenlänge L1 (Bereich) (mm) | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich) (Ø) | Zylinder, Buchse, Außen-Ø (Ø) | Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich) (mm) | Anfänglicher Federdruck (Bereich) (gf) | zulässiger Strom (A) | Widerstand (mΩ) | Stößellänge (mm) | Steckhülse, äußerster Ø (Ø) | Zylinder, Buchse, Länge (mm) | Erster Federdruck (gf) | 2/3 Hub Federkraft (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 1.7 | [Gerade, ballig] Gerade Balligkeit H | 5 bis 6.5 | 5.0 | 30.1 bis 50 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 0.68 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 5.1 bis 8 | - | 1.02 | 20.1 bis 25 | 0 bis 10 | 3 | 60 | 7.0 | - | 24.6 | 10 | 50 |
Loading...
Zylinder, Buchse, Material | Messing | Eigenschaften | Standard |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Federkontaktstifte / Serien NP45SF / NP45, die Teilenummer ist NP45SF-H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NP45SF-H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spitzenform des Stößels
Wellenende auswählen.
Stößelmaterial
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)(Ø)
Steckhülse, äußerster Ø(Ø)
Ausführung
Ausführung
Mindest-Befestigungsabstand(mm)
Vollständiger Hub (Bereich)(mm)
Voller Hub(mm)
2/3 Hubfederkraft (Bereich)(gf)
Stößel-Außen-Ø(Ø)
Oberflächenbehandlung des Stößels
Kolbenlänge L1 (Bereich)(mm)
Zylinder, Buchse, Außen-Ø(Ø)
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)(mm)
Anfänglicher Federdruck (Bereich)(gf)
zulässiger Strom(A)
Widerstand(mΩ)
Stößellänge(mm)
Zylinder, Buchse, Länge(mm)
Erster Federdruck(gf)
2/3 Hub Federkraft(gf)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NP45-C |
NP45-D |
NP45-E |
NP45SF-J |
NP45SF-N |
NR45-B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Mindest-Befestigungsabstand (mm) | Spitzenform des Stößels | Vollständiger Hub (Bereich) (mm) | Voller Hub (mm) | 2/3 Hubfederkraft (Bereich) (gf) | Wellenende auswählen. | Stößelmaterial | Stößel-Außen-Ø (Ø) | Oberflächenbehandlung des Stößels | Kolbenlänge L1 (Bereich) (mm) | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich) (Ø) | Zylinder, Buchse, Außen-Ø (Ø) | Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich) (mm) | Anfänglicher Federdruck (Bereich) (gf) | zulässiger Strom (A) | Widerstand (mΩ) | Stößellänge (mm) | Steckhülse, äußerster Ø (Ø) | Zylinder, Buchse, Länge (mm) | Erster Federdruck (gf) | 2/3 Hub Federkraft (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 1.7 | [Napf] Napf D | 5 bis 6.5 | 5.0 | 50.1 bis 100 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.3 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 5.1 bis 8 | - | 1.02 | 20.1 bis 25 | 20.1 bis 30.0 | 3 | 60 | 7.0 | - | 24.6 | 30 | 100 | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 1.7 | [Nadel] Nadel E | 5 bis 6.5 | 5.0 | 50.1 bis 100 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.3 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 5.1 bis 8 | - | 1.02 | 20.1 bis 25 | 20.1 bis 30.0 | 3 | 60 | 7.0 | - | 24.6 | 30 | 100 | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 1.7 | [Napf] Napf J | 5 bis 6.5 | 5.0 | 30.1 bis 50 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 0.68 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 5.1 bis 8 | - | 1.02 | 20.1 bis 25 | 0 bis 10 | 3 | 60 | 7.0 | - | 24.6 | 10 | 50 | |
1.88 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 1.7 | [Kugelform (SR)] Kugelform(SR) N | 5 bis 6.5 | 5.0 | 30.1 bis 50 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 0.68 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 5.1 bis 8 | - | 1.02 | 20.1 bis 25 | 0 bis 10 | 3 | 60 | 7.0 | - | 24.6 | 10 | 50 | |
0.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Steckhülse | - | - | - | - | - | [Zylindrisch] B Löt- und Crimp-Ausführung | - | - | - | - | 1.01 bis 1.50 | 1.32 | 25.1 bis 30 | - | - | - | - | 1.42 | 29.2 | - | - |