Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NP84HD-C
Nr. | Teil | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Stößel | EN CW101C Äquiv. | Rhodiumbeschichtung mit Nickelunterschicht | |
Gehäuse | Messing | Vergoldet mit Nickelunterschicht | |
Feder | Rostfreier Stahl | - | |
Kugel | Rostfreier Stahl | - |
Nr. | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Neusilber | Vergoldet mit Nickelunterschicht | |
Messing | Vergoldet mit Nickelunterschicht |
Teilenummer | - | Spitzenform | - | Anschlussleitungsfarbe | - | Länge Anschlussleitung |
NP84 NR90 NRB84 NRB90 | - - | G B | - - | W BL | - - | 1000 400 |
Teilenummer | Besteigungsabstand (Min.) | Voller Hub | Federkraft | zulässiger Strom | Widerstand | Austauschzyklus (Referenz) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
am Anfang | 2/3 Hub | 1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | ||||||
NP84SF | 3.0mm | 6.3mm | 10gf | 50gf | 1.5A | 80mΩ | 300.000-mal | |||
NP84 | 45gf | 126gf | ||||||||
NP84HD | 77gf | 200gf |
Teilenummer | Passender Kontaktstift | Befestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | |||
NR84 | NP84SF NP84 NP84HD | 2.41~2.46mm |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NP84HD-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Mindest-Befestigungsabstand (mm) | Spitzenform des Stößels | Vollständiger Hub (Bereich) (mm) | Voller Hub (mm) | 2/3 Hubfederkraft (Bereich) (gf) | Wellenende auswählen. | Stößelmaterial | Stößel-Außen-Ø (Ø) | Oberflächenbehandlung des Stößels | Kolbenlänge L1 (Bereich) (mm) | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich) (Ø) | Zylinder, Buchse, Material | Zylinder, Buchse, Außen-Ø (Ø) | Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich) (mm) | Anfänglicher Federdruck (Bereich) (gf) | zulässiger Strom (A) | Widerstand (mΩ) | Stößellänge (mm) | Steckhülse, äußerster Ø (Ø) | Zylinder, Buchse, Länge (mm) | Erster Federdruck (gf) | 2/3 Hub Federkraft (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 3.0 | [Nadel] Nadel C | 5 bis 6.5 | 6.3 | 150.1 bis 200 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.3 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 2 | 20.1 bis 25 | 50.1 bis 100 | 1.5 | 80 | 8.3 | - | 24.7 | 77 | 200 |
Loading...
Eigenschaften | Standard |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Federkontaktstifte / Serien NP84SF / NP8, die Teilenummer ist NP84HD-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NP84HD-C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spitzenform des Stößels
Wellenende auswählen.
Stößelmaterial
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)(Ø)
Zylinder, Buchse, Material
Steckhülse, äußerster Ø(Ø)
Ausführung
Ausführung
Mindest-Befestigungsabstand(mm)
Vollständiger Hub (Bereich)(mm)
Voller Hub(mm)
2/3 Hubfederkraft (Bereich)(gf)
Stößel-Außen-Ø(Ø)
Oberflächenbehandlung des Stößels
Kolbenlänge L1 (Bereich)(mm)
Zylinder, Buchse, Außen-Ø(Ø)
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)(mm)
Anfänglicher Federdruck (Bereich)(gf)
zulässiger Strom(A)
Widerstand(mΩ)
Stößellänge(mm)
Zylinder, Buchse, Länge(mm)
Erster Federdruck(gf)
2/3 Hub Federkraft(gf)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NP84-C |
NP84-D |
NP84-E |
NP84HD-D |
NP84HD-E |
NP84HD-G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Mindest-Befestigungsabstand (mm) | Spitzenform des Stößels | Vollständiger Hub (Bereich) (mm) | Voller Hub (mm) | 2/3 Hubfederkraft (Bereich) (gf) | Wellenende auswählen. | Stößelmaterial | Stößel-Außen-Ø (Ø) | Oberflächenbehandlung des Stößels | Kolbenlänge L1 (Bereich) (mm) | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich) (Ø) | Zylinder, Buchse, Material | Zylinder, Buchse, Außen-Ø (Ø) | Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich) (mm) | Anfänglicher Federdruck (Bereich) (gf) | zulässiger Strom (A) | Widerstand (mΩ) | Stößellänge (mm) | Steckhülse, äußerster Ø (Ø) | Zylinder, Buchse, Länge (mm) | Erster Federdruck (gf) | 2/3 Hub Federkraft (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 3.0 | [Nadel] Nadel C | 5 bis 6.5 | 6.3 | 100.1 bis 150 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.3 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 2 | 20.1 bis 25 | 30.1 bis 50 | 1.5 | 80 | 8.3 | - | 24.7 | 45 | 126 | |
6.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 3.0 | [Napf] Napf D | 5 bis 6.5 | 6.3 | 100.1 bis 150 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 2.54 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 2 | 20.1 bis 25 | 30.1 bis 50 | 1.5 | 80 | 8.3 | - | 24.7 | 45 | 126 | |
6.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 3.0 | [Nadel] Nadel E | 5 bis 6.5 | 6.3 | 100.1 bis 150 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.58 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 2 | 20.1 bis 25 | 30.1 bis 50 | 1.5 | 80 | 8.3 | - | 24.7 | 45 | 126 | |
6.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 3.0 | [Napf] Napf D | 5 bis 6.5 | 6.3 | 150.1 bis 200 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 2.54 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 2 | 20.1 bis 25 | 50.1 bis 100 | 1.5 | 80 | 8.3 | - | 24.7 | 77 | 200 | |
6.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 3.0 | [Nadel] Nadel E | 5 bis 6.5 | 6.3 | 150.1 bis 200 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.58 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 2 | 20.1 bis 25 | 50.1 bis 100 | 1.5 | 80 | 8.3 | - | 24.7 | 77 | 200 | |
6.05 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 3.0 | [flach] Flach G | 5 bis 6.5 | 6.3 | 150.1 bis 200 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.58 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 2 | 20.1 bis 25 | 50.1 bis 100 | 1.5 | 80 | 8.3 | - | 24.7 | 77 | 200 |