Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NP89-D
Nr. | Teil | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Stößel | EN CW101C Äquiv. | Rhodiumbeschichtung mit Nickelunterschicht | |
Gehäuse | Messing | Vergoldet mit Nickelunterschicht | |
Feder | Rostfreier Stahl | vergoldet | |
Kugel | JIS-SUJ (Lagerstahl) | vergoldet |
Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
Neusilber | Vergoldet mit Nickelunterschicht |
Teilenummer | - | Spitzenform | - | Anschlussleitungsfarbe | - | Länge Anschlussleitung |
NP84 NR90 NRB84 NRB90 | - - | G B | - - | W BL | - - | 1000 400 |
Teilenummer | Besteigungsabstand (Min.) | Voller Hub | Federkraft | zulässiger Strom | Widerstand | Austauschzyklus (Referenz) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||
am Anfang | 2/3 Hub | 1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | ||||||
NP89SF | 4.5mm | 6.4mm | 30gf | 100gf | 1.5A | 80mΩ | 300.000-mal | |||
NP89S | 84gf | 275gf | ||||||||
NP89 | 170gf | 450gf |
Teilenummer | Passender Kontaktstift | Befestigungsbohrung für Passsitzmaß (zur Information) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
1~69 Stk. | 70~99 | 100~500 | |||
NR89 | NP89SF NP89S NP89 | 3.58~3.63mm |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
NP89-D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Mindest-Befestigungsabstand (mm) | Spitzenform des Stößels | Vollständiger Hub (Bereich) (mm) | Voller Hub (mm) | 2/3 Hubfederkraft (Bereich) (gf) | Wellenende auswählen. | Stößelmaterial | Stößel-Außen-Ø (Ø) | Oberflächenbehandlung des Stößels | Kolbenlänge L1 (Bereich) (mm) | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich) (Ø) | Zylinder, Buchse, Material | Zylinder, Buchse, Außen-Ø (Ø) | Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich) (mm) | Anfänglicher Federdruck (Bereich) (gf) | zulässiger Strom (A) | Widerstand (mΩ) | Stößellänge (mm) | Steckhülse, äußerster Ø (Ø) | Zylinder, Buchse, Länge (mm) | Erster Federdruck (gf) | 2/3 Hub Federkraft (gf) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 4.5 | [Napf] Napf D | 5 bis 6.5 | 6.4 | 300.1 oder mehr | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 3.95 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 3.18 | 25.1 bis 30 | 100.1 bis 200 | 1.5 | 80 | 8.9 | - | 27.3 | 170 | 450 |
Loading...
Eigenschaften | Standard |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Federkontaktstifte / Serien NP89SF / NP89, die Teilenummer ist NP89-D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NP89-D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spitzenform des Stößels
Wellenende auswählen.
Stößelmaterial
Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich)(Ø)
Zylinder, Buchse, Material
Steckhülse, äußerster Ø(Ø)
Ausführung
Ausführung
Mindest-Befestigungsabstand(mm)
Vollständiger Hub (Bereich)(mm)
Voller Hub(mm)
2/3 Hubfederkraft (Bereich)(gf)
Stößel-Außen-Ø(Ø)
Oberflächenbehandlung des Stößels
Kolbenlänge L1 (Bereich)(mm)
Zylinder, Buchse, Außen-Ø(Ø)
Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich)(mm)
Anfänglicher Federdruck (Bereich)(gf)
zulässiger Strom(A)
Widerstand(mΩ)
Stößellänge(mm)
Zylinder, Buchse, Länge(mm)
Erster Federdruck(gf)
2/3 Hub Federkraft(gf)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NP89-AS |
NP89-B |
NP89-C |
NP89-E |
NP89-G |
NP89S-A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Mindest-Befestigungsabstand (mm) | Spitzenform des Stößels | Vollständiger Hub (Bereich) (mm) | Voller Hub (mm) | 2/3 Hubfederkraft (Bereich) (gf) | Wellenende auswählen. | Stößelmaterial | Stößel-Außen-Ø (Ø) | Oberflächenbehandlung des Stößels | Kolbenlänge L1 (Bereich) (mm) | Stecksockel, Außen-Ø D (Bereich) (Ø) | Zylinder, Buchse, Material | Zylinder, Buchse, Außen-Ø (Ø) | Trommel, Steckhülsenlänge L2 (Bereich) (mm) | Anfänglicher Federdruck (Bereich) (gf) | zulässiger Strom (A) | Widerstand (mΩ) | Stößellänge (mm) | Steckhülse, äußerster Ø (Ø) | Zylinder, Buchse, Länge (mm) | Erster Federdruck (gf) | 2/3 Hub Federkraft (gf) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 4.5 | [Mit Konusgewinde, ballig] Kegelförmige Balligkeit AS | 5 bis 6.5 | 6.4 | 300.1 oder mehr | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.96 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 3.18 | 25.1 bis 30 | 100.1 bis 200 | 1.5 | 80 | 8.9 | - | 27.3 | 170 | 450 | |
8.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 4.5 | [Kugelform (SR)] Kugelform(SR) B | 5 bis 6.5 | 6.4 | 300.1 oder mehr | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 3.95 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 3.18 | 25.1 bis 30 | 100.1 bis 200 | 1.5 | 80 | 8.9 | - | 27.3 | 170 | 450 | |
8.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 4.5 | [Nadel] Nadel C | 5 bis 6.5 | 6.4 | 300.1 oder mehr | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 1.96 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 3.18 | 25.1 bis 30 | 100.1 bis 200 | 1.5 | 80 | 8.9 | - | 27.3 | 170 | 450 | |
8.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 4.5 | [Nadel] Nadel E | 5 bis 6.5 | 6.4 | 300.1 oder mehr | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 3.95 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 3.18 | 25.1 bis 30 | 100.1 bis 200 | 1.5 | 80 | 8.9 | - | 27.3 | 170 | 450 | |
8.57 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Federkontaktstifte | 4.5 | [flach] Flach G | 5 bis 6.5 | 6.4 | 300.1 oder mehr | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 3.95 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 3.18 | 25.1 bis 30 | 100.1 bis 200 | 1.5 | 80 | 8.9 | - | 27.3 | 170 | 450 | |
8.57 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Federkontaktstifte | 4.5 | [Kassette] Kassette A | 5 bis 6.5 | 6.4 | 200.1 bis 300 | - | [Kupferlegierung] EN CW101C Äquiv. | 3.95 | Vernickelter Sockel, Rhodium-Beschichtung | 8.1 bis 12 | - | [Kupferlegierung] Messing | 3.18 | 25.1 bis 30 | 50.1 bis 100 | 1.5 | 80 | 8.9 | - | 27.3 | 84 | 275 |