Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RONHA50-15-25
Zurück zur Kategorie Tragrollen
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Maß L frei wählbar | Polyurethandicken frei wählbar, L konfigurierbar | Werkstoff | Härte | ||
mit Gewindestiftbohrung beidseitig | mit Gewindestiftbohrung einseitig | mit Gewindestiftbohrung beidseitig | Kern | Lauffläche | |
RONUS | ROEKUS | ROENUS | EN 1.4301 Äquivalent | Polyurethan (naturfarben) | Shore A90 |
RONUA | ROEKUA | ROENUA | EN AW-5052 Äquivalent | ||
RONGS | ROEKGS | - | EN 1.4301 Äquivalent | Shore A70 | |
RONGA | ROEKGA | ROENGA | Aluminiumlegierung Serie 5000 | ||
RONHA | ROEKHA | ROENHA | EN AW-5052 Äquivalent | Shore A50 | |
RONSS | - | - | EN 1.4301 Äquivalent | Silikonkautschuk | Shore A70 |
RONSA | - | - | EN AW-5052 Äquivalent | ||
RONTS | - | - | EN 1.4301 Äquivalent | Wärmebeständiges Polyurethan (rot-braun) Betriebstemperatur: ~110°C | Shore A90 |
Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | - | d | - | L | - | T |
RONSS20 ROEKUA50 | - - | 8 15 | - - | 30 80 | - | T10 |
- Kern-Material: Aluminium, Stahl, Edelstahl, Kunststoff (POM, UHMWPE, Polypropylen, MC-Nylon)
- Beschichtungen: unbeschichtet, brüniert, vernickelt, eloxiert
- Material-Lauffläche: unbeschichtet, Polyurethan, antistatisches Polyurethan, wärmebeständiges Polyurethan (~110°C), Polyurethan-Schaumstoff, Chloroprenkautschuk-Schaumstoff, Silikon-Gummi, Silikonkautschuk, Nitrilkautschuk (NBR)
- Härte: Shore A25, Shore A50, Shore A65, Shore A70, Shore A90, Shore A95
- Form-Oberfläche: zylindrisch, ballig, Nut (geteilte Lauffläche), beidseitiger Flansch, gerändelt
- Rollenbefestigung: Durchgangsbohrung, Kugellager, Gleitlagerbuchse, Gewindestiftklemmung, Passfedernut, mit Achswelle, seitliche Durchgangsbohrungen
- Lagerwerkstoff: Stahl, Edelstahl
- Innendurchmesser: 3 bis 40 mm
- Außendurchmesser: 8 bis 100 mm
- Länge: 50 bis 1000 mm
Das Einsatzspektrum der Tragrollen ist in der Industrie vielfältig. Grundlegend wird die Tragrolle im Maschinenbau und Anlagenbau für den Transport unterschiedlicher Objekte und Werkstücke verwendet. Häufig sind sie in Rollenförderern und der Förderung oder Umlenkung von beispielsweise feinen Folien in der Verpackungsindustrie (Packaging) zu finden.
Je nach Fördergut und Anwendung bietet MISUMI unterschiedliche Laufflächen der Tragrolle an. Ob eine schonende gummierte Tragrolle für empfindliches Transportgut, eine Metallrolle, oder eine massive Tragrolle für Schwerlast bietet der MISUMI Onlineshop für nahezu jede Anwendung und Umgebungseinflüsse die passende Tragrolle.
Eine gummierte Tragrolle kann mit unterschiedlichen Elastomeren ausgestattet werden, um den gegebenen Anforderungen und Einflüssen standzuhalten. Diese können unterschiedliche Eigenschaften wie, Ölbeständigkeit, Wetterbeständigkeit oder Chemikalienbeständigkeit besitzen. Auch für höhere Temperaturen bietet MISUMI eine gummierte Tragrolle mit wärmebeständigem Polyurethan (PUR).
Für den Transport von elektronischen Bauteilen, die vor statischer Entladung geschützt werden müssen, bietet MISUMI über die Option [UDC] eine antistatische Tragrolle aus Polyurethan.Eine Besonderheit sind unsere Tragrollen mit Schaumstoff. Die Tragrolle mit Polyurethan-Schaumstoff weist gegenüber herkömmlichen Schaumstoffen eine geringe Absorption von Wasser, Öl und Chemikalien auf. Dies wird ermöglicht durch die geschlossenen Poren des Schaumstoffes. Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Kombination einer Tragrolle mit Polyurethan-Schaumstoff ist die schwingungsdämpfende Eigenschaft des Schaumstoffes. Zudem eignen sich Tragrollen mit Schaumstoff für den Transport von dünneren Materialien.
Eine Tragrolle mit Chloropren-Kautschuk-Schaumsoff ist besonders Rückprallarm und weist eine hohe Beständigkeit gegen Witterung, Alterung, Ozon, Wärme und Kälte auf. Dies macht ihn zu einem sehr ausgewogenen Schaumstoff der häufig in der allgemeinen Industrie Verwendung findet.
Zusätzlich zu den Materialien der Lauffläche stehen auch unterschiedliche Geometrien für diverse Verwendungszwecke zur Auswahl.
Zylindrische Tragrollen werden oft für Rollenförderer oder Rollenleisten verwendet.
Ballige Tragrollen werden hingegen häufig in Förderbänder in Verbindung mit Flachriemen verwendet. Die ballige Form der Tragrolle kann zu einer mittigen Ausrichtung des Transportriemen verhelfen. Für Flachriemen mit Führungsnut bieten wir spezielle Flachriemenantriebsräder die den Riemen genauer zentrieren.
Zylindrische Tragrollen werden oft für Rollenförderer oder Rollenleisten verwendet.Ballige Tragrollen werden hingegen häufig in Förderbänder in Verbindung mit Flachriemen verwendet. Die ballige Form der Tragrolle kann zu einer mittigen Ausrichtung des Transportriemen verhelfen. Für Flachriemen mit Führungsnut bieten wir spezielle Flachriemenantriebsräder die den Riemen genauer zentrieren.
Die Tragrollen und Metallrollen von MISUMI sind in vielzähligen Befestigungsvarianten wählbar. Zudem bietet MISUMI die Tragrolle mit Klemmnarbe, Gleitlagerbuchse, integrierter Achse, seitlichen Befestigungsbohrungen und Passfedernut an.
Besonders die Tragrolle mit Passfedernut eignet sich in Kombination mit einer Passfeder und Rotationsachse als angetriebene Tragrolle oder Förderrolle. Die Toleranzen der Passfedernut finden Sie in diesem PDF. Es ist zu empfehlen hier eine Passfeder von MISUMI für die Verbindung zu wählen, da die Toleranzen aufeinander abgestimmt sind.
Eine Tragrolle wird häufig auch in Verbindung mit Kugellagern verwendet. Die Tragfähigkeit richtet sich nach dem verwendeten Lager. Die Tragrollen mit Kugellager zeichnen sich durch eine gute Laufruhe aus. Welches Lager für die Metallrolle mit Kugellager verwendet wurde, finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.\xa0
Rollen mit größeren Außendurchmessern Finden Sie auch bei unseren Förderrollen.
Anwendungsbeispiel Stapelsortierer
(1) Tragrolle gummiert, (2) Werkstück, (3) Kunststoffplatte
Anwendungsbeispiel Bandförderer
(1) Band, (3) geteilte Tragrolle (Nut), (3) Tragrolle
Anwendungsbeispiel Rollenbahn
(1) Vertikale Führungsrollen, (2) Rollenbahn, (3) Tragrolle
Anwendungsbeispiel Rollenförderer
(1) Kunststoff Tragrolle, (2) Rotationsachsen
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
RONHA50-15-25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [D] Außendurchmesser (mm) | [d] Innendurchmesser (mm) | Länge (mm) | Werkstoff - Grundkörper | Werkstoff Polyurethan/Kautschuk | Härte | Farbe | [L] Länge (mm) | L | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 15 | ~50 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Urethan | 50 | natürliche Farbe | 25 | - | - |
Loading...
Zurück zur Kategorie Tragrollen
Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
Teilenummer | dH7 Auswahl | L Auswahl | T | B | M | |||||||||||
Ausführung | D | |||||||||||||||
RONUS RONUA RONGS RONGA | RONHA RONSS RONSA RONTS | 20 | 8 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 3 | 8 | M3 | ||||
25 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |||||||
30 | 8 | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||
35 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | M4 | |||||||
40 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||||
50 | 12 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 100 | 10 | M5 |
Teilenummer | dH7 Auswahl | L 10mm-Schritte | T Auswahl | B | M | |||||||
Ausführung | D | |||||||||||
mit Gewindestiftbohrung einseitig ROEKUS ROEKUA ROEKGS ROEKGA ROEKHA | mit Gewindestiftbohrung beidseitig ROENUS ROENUA ROENGA ROENHA | 40 | 10 | 12 | 15 | 30~50 | 5 | 10 | M5 | |||
50 | 10 | 12 | 15 | 30~100 | 5 10 | |||||||
60 | 12 | 15 | 20 | |||||||||
80 | 15 | 20 | 25 | 12 | M6 | |||||||
100 | 20 | 25 | 30 |
Rollenform | zylindrisch | Ausführung | Polyurethan-/Kautschukrollen | Befestigungsmethode | Querbohrung mit Gewinde |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | unbehandelt |
Sie befinden sich auf der Seite für Tragrollen mit Elastomer-Mantel / Material wählbar / Shore A50-A90 / PUR, SIR-Mantel / zylindrisch / Metallkern / Gewindestiftklemmung / H7, die Teilenummer ist RONHA50-15-25.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RONHA50-15-25.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff - Grundkörper
L
T(mm)
Ausführung
[D] Außendurchmesser(mm)
[d] Innendurchmesser(mm)
Länge(mm)
Werkstoff Polyurethan/Kautschuk
Härte
Farbe
[L] Länge(mm)
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften
Bitte beachten Sie, dass sich bei Auswahl der Option [UDC] die Shore Härte auf A90 erhöht.
Wie ist der Schaumstoff auf die Tragrolle angebracht?
Der Schaumstoff ist auf die Tragrolle (Kernmaterial) aufgepresst. Damit der Schaumstoff nicht verrutscht oder stark verformt wird, sollte für eine gleichmäßige Lastverteilung gesorgt werden.
Kann die Polyurethanschicht ausgetauscht werden?
Die Polyurethanschicht wird in der Regel auf die Tragrolle vulkanisiert. Falls die Polyurethanschicht stark abgenutzt sein sollte, ist es daher zu empfehlen die Tragrolle als Einheit zu erneuern. Bitte entnehmen Sie den Basiseigenschaften, ob die Polyurethanschicht vulkanisiert ist.
Sind die Polyurethanrollen ölbeständig?
Die Tragrollen aus Polyurethan sind nur bedingt gegen Öl beständig. Diese können durch Öl aufquellen und beschädigt werden. Hierfür bietet MISUMI Tragrollen mit einer Nitrilkautschuk-Schicht, die ölbeständig ist, an. Nitrilkautschuk (NBR) wird aufgrund dieser Eigenschaft häufig auch für Dichtungsringe verwendet. Weitere Informationen können Sie in den Kautschukeigenschaften als PDF einsehen.
Eignen sich die Tragrollen mit PU-Schicht als Antriebsrad?
MISUMI bietet Tragrollen mit Befestigungsschrauben oder mit Passfedernut, die als Antriebsrolle genutzt werden können, an. Vor allem die Tragrolle mit Passfedernut in Verbindung mit einer Passfeder (Maschinenkeil) sorgt für eine gute Übertragung von Drehbewegungen.
Teilenummer |
---|
RONGA20-8-30 |
RONGA20-8-40 |
RONGA20-8-50 |
RONHA50-15-30 |
RONHA50-15-40 |
RONHA50-15-50 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [D] Außendurchmesser (mm) | [d] Innendurchmesser (mm) | Länge (mm) | Werkstoff - Grundkörper | Werkstoff Polyurethan/Kautschuk | Härte | Farbe | [L] Länge (mm) | L | T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.62 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 8 | ~50 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Urethan | 70 | natürliche Farbe | 30 | - | - | |
41.62 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 8 | ~50 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Urethan | 70 | natürliche Farbe | 40 | - | - | |
41.62 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 20 | 8 | ~50 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Urethan | 70 | natürliche Farbe | 50 | - | - | |
58.45 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 15 | ~50 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Urethan | 50 | natürliche Farbe | 30 | - | - | |
58.45 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 15 | ~50 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Urethan | 50 | natürliche Farbe | 40 | - | - | |
58.45 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 50 | 15 | ~50 | [Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 5000 | Urethan | 50 | natürliche Farbe | 50 | - | - |