Tragrollen für Rollenbahnen / HRJA / ABS / ABS, Kunststoffmantel / 2-fach Lagerung hybrid Edelstahl / zylindrisch

Tragrollen für Rollenbahnen / HRJA / ABS / ABS, Kunststoffmantel / 2-fach Lagerung hybrid Edelstahl / zylindrisch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Transportwalzen/Kunststoff:Verwandte bildanzeige
 RollenLaufrolle
 WerkstoffABS KunststoffAußenrad/Innenrad: Polyacetal
Kugelkäfig: Nylon 66
Abdeckung: ABS-Kunststoff
Kugel: EN 1.4301 Äquivalent

Spezifikationen

Teilenummer-L
HRJA20-213
TeilenummerL
1mm-Schritte
DabBd(d1)tFestigkeit der Walze als Bezugswert (N)Stückpreis
AusführungNr.L113L213L313L413L513L50~150L151~250L251~350L351~450L451~513
HRJA2050~51320.4±0.5(2)(1)(14.9)6.19.5(±0.2)1.5(+0.5)113105989083     
3030.6±0.5(24.9)8.214(±0.2)1.8(+0.5)162154147139132     
5050.3±0.5(39.9)12.217(±0.2)2.8(+0.5)314304294289279     

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HRJA20-[50-513/1]
HRJA30-[50-513/1]
HRJA50-[50-513/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAussen - D
(Ø)
L
(mm)
1 7 Arbeitstage 102050 ~ 513
1 7 Arbeitstage 103050 ~ 513
1 7 Arbeitstage 105050 ~ 513

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rollen Lange Rolle, Ausführung Förderrollen Wellentyp Gerade
Lager Zweifach Rollenwerkstoff ABS Plastic Beschichtung Nicht im Lieferumfang
Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Ergänzungsartikel

Technischer Support