Bockrollen, Lenkrollen / CNG□, CNSG□ / Stahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 25, 38, 50, 65, 75, 100, 125, 150 (Teilenummern - CAD Download)

Bockrollen, Lenkrollen / CNG□, CNSG□ / Stahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 25, 38, 50, 65, 75, 100, 125, 150

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Bockrollen, Lenkrollen / CNG□, CNSG□ / Stahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 25, 38, 50, 65, 75, 100, 125, 150
  • Bockrollen, Lenkrollen / CNG□, CNSG□ / Stahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 25, 38, 50, 65, 75, 100, 125, 150
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | mit Drehkranzarretierung | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 35 - 190 mm / [Traglast] 8, 160 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] Kunstkautschuk, Nylon, Polyurethan



Die Lenk- und Bockrollen von MISUMI finden Verwendung, um, Objekte zu bewegen. Das Bauteil kann an einer Gesamthöhe zwischen 35 und 190 mm angeschraubt werden. Die Traglast der Lenk- und Bockrollen beträgt je nach Variante 8 oder 160 daN (kgf). Die Traglastspanne erstreckt sich auf bis zu 35.00 daN (kgf) oder 35.01 bis 220 daN (kgf). Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe Kunstkautschuk, Nylon und Polyurethan verfügbar.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CNSGK125-U

Zurück zur Kategorie Lenkrollen / Bockrollen

Technische Zeichnung von Lenkrollen / Bockrollen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Lenkrollen / Bockrollen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

 
TypGrundkörperLaufrolleLager
WerkstoffOberflächenbehandlung   Werkstoff (Farbe)drehbarer Teil   Laufrolle
CNG□EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)  Chromatiert (III-wertig)Syntetischer Kautschuk (Schwarz) ,
Polyurethankautschuk ( grau ), Nylon (weiß)
Eingebaut  Lieferbar für  D100, 125, 150
CNSG□EN 1.4301 Äquiv.Schneckenschleifen
D100 Nylon- Rad ohne Radlager.
D25 und 38 Farbe Gummirad grau.
 

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Lenkrollen / Bockrollen

Geräterollen/Schwenkbar/Economy:Verwandte bildanzeigeTeilenummer-Rad-werkstoff
CNGJ100-U

Generelle Informationen zu Lenkrollen / Bockrollen

 

lenkrollen - bockrollen - geräterollen - Industrierolle - Schwerlastrolle - Lenkrolle mit Bremse

 

Auswahldetails von Lenkrollen / Bockrollen

- Befestigungsmethode: feststehende Montageplatte, drehbare Montageplatte, drehbare Montageplatte mit Nivellierfuß, Gewindebolzen, Steckzapfen, Eck-Montageplatte

- Montagehöhe: 34 bis 365 mm

- Zulässige Traglast: ca. 8 - 750 daN

- Durchmesser des Rads: 18 bis 300 mm

- Werkstoff des Rads: Nylon, Polyurethankautschuk (PUR), Phenol, Stahl, Kautschuk, Elastomer

- Werkstoff der Radaufnahme: Stahl, Edelstahl, Aluminium, sonstige

- Radeigenschaft: antistatisch, Standard

- Gewindedurchmesser: M8, M10, M12, M16, M20

Eine Übersicht der unterschiedlichen Lenkrollen / Bockrollen finden Sie in diesem PDF.

 

Beschreibung / Grundlagen von Lenkrollen / Bockrollen

Lenkrollen / Bockrollen sind Räder, die speziell für das Lenken und Bewegen von Maschinen und Geräten entwickelt wurden. Sie werden im Maschinenbau häufig verwendet, um eine einfache und präzise Positionierung von Maschinen oder Transportwagen zu ermöglichen. Industrierollen sind in der Regel um 360 Grad drehbar und können in verschiedene Richtungen gelenkt werden, um die Bewegung in enge oder verwinkelte Bereiche zu erleichtern. Die Verwendung von Industrierollen bietet eine Vielzahl von Vorteilen im Maschinenbau. Sie ermöglichen eine einfache Handhabung von schweren oder sperrigen Maschinen, da sie das Lenken und Bewegen erleichtern. Durch die Verwendung von Lenkrollen mit Bremse und Schwerlastrollen können Maschinen flexibler und vielseitiger eingesetzt werden, da sie leicht von einem Ort zum anderen transportiert oder in verschiedene Positionen gebracht werden können.

Darüber hinaus bieten Bockrollen und Lenkrollen mit Bremse auch eine erhöhte Sicherheit, da sie eine präzise Steuerung und Stabilität während des Transports oder der Positionierung gewährleisten. Sie verhindern das Wegrutschen oder Umkippen von Maschinen und reduzieren somit das Risiko von Unfällen oder Verletzungen.

 

Kenngrößen und Eigenschaften von Lenkrollen / Bockrollen

Zu den wichtigsten Kenngrößen für Industrierollen zählen die Montagehöhe, die Zulässige Traglast, der Durchmesser des Rads sowie die Befestigungsmethoden (z.B. bei drehbarer oder feststehender Montageplatte) oder der Gewindedurchmesser bei Ausführungen mit Gewindebolzen.

 

Befestigungsmethoden von Lenkrollen / Bockrollen

MISUMI bietet Lenkrollen / Bockrollen in vielen unterschiedlichen Ausführungen an, je nachdem, in welchem Anwendungsgebiet sie eingesetzt werden sollen. Industrierollen können in den folgenden Ausführungen geliefert werden:

- Mit Montageplatte: Diese Industrierollen bieten eine breite Auflagefläche für die Montage. Sie verfügen über Montagebohrungen, mit deren Hilfe die Lenkrollen / Bockrollen an einem Objekt befestigt werden. MISUMI bietet Lenkrollen / Bockrollen mit verschiedensten Kombinationen für die Abstände der Montagebohrungen an. Montageplatten können drehbar (Lenkrolle) oder feststehend (Bockrolle) gefertigt werden.

- Mit feststehender Montageplatte: Bockrollen sind feststehende Rollen, das bedeutet, sie drehen sich nicht um ihre eigene vertikale Achse. Oft werden sie in Kombination mit Lenkrollen, z.B. an Wagen oder Plattformen eingesetzt. Dabei sind die Lenkrollen vorne und die Bockrollen hinten angebracht sind. Dadurch kann das Objekt leicht in eine Richtung gelenkt und gleichzeitig stabil in der Bewegungsrichtung gehalten werden.

- Mit drehbarer Montageplatte: Eine Lenkrolle kann sich um ihre vertikale Achse drehen und ermöglicht es somit, dass das daran befestigte Objekt in jede gewünschte Richtung gelenkt werden kann.

- Mit drehbarer Montageplatte mit Nivellierfuß: Diese Lenkrollen mit drehbarer Montageplatte besitzen einen separaten Nivellierfuß, mit dem die Position des darauf angebrachten Objekts justiert werden kann. Dadurch können die Anforderungen an eine präzise Ausrichtung mit einer hohen Mobilität kombiniert werden.

- Mit Gewindebolzen: Industrierollen mit Gewindebolzen können in ein Innengewinde an dem Objekt eingeschraubt werden.

- Mit Eck-Montageplatte: Lenkrollen / Bockrollen mit gewinkelten Befestigungselementen eignen sich für die Montage an Objekten, die eine geringe Auflagefläche aufweisen oder keinen Boden haben. Das ist hilfreich, wenn die Lenkrollen / Bockrollen an seitlichen Objektflächen angebracht werden müssen.

 

Werkstoffe von Lenkrollen / Bockrollen

Die Werkstoffe, aus denen die Räder der Lenkrollen und Bockrollen gefertigt werden, sind abgestimmt auf unterschiedliche Umgebungsbedingungen und Belastungsanforderungen. So können einige Werkstoffe wie beispielsweise Stahl oder Kautschuk einen sehr breiten Lastbereich abdecken, während andere Werkstoffe wie Elastomere nur bei geringeren Lasten in Frage kommen.

Räder aus Kautschuk, Polyurethankautschuk (PUR) und Nylon können zudem für industrielle Anwendungen eingesetzt werden, bei denen die Lenkrollen und Bockrollen antistatische Eigenschaften aufweisen müssen.

Eine Übersicht der Werkstoffeigenschaften finden Sie hier als PDF.

 

Tragfähigkeit von Lenkrollen / Bockrollen

Die Traglast von Lenkrollen und Bockrollen wird in Dekanewton (daN) angegeben und beschreibt deren Tragfähigkeit, beziehungsweise Bruchfestigkeit. Ein Dekanewton ist dabei definiert als 10 Newton, was wiederum ca. 1 Kilogramm entspricht.

Die Tragfähigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Lenkrollen und Bockrollen und Schwerlastrollen, da sie sich direkt auf die Sicherheit und Funktionalität der Anwendung auswirkt. Bei der Bestimmung der erforderlichen Traglast sollte ein gewisser Puffer für punktuell auftretende Spitzenbelastungen, wie bei Stößen oder Vibrationen, eingeplant werden. Ziel ist es, eine Überlastung der Industrierollen in diesen Situationen zu vermeiden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Stabilität und Manövrierbarkeit der auf den Lenkrollen positionierten Objekte stets gewährleistet ist und das Risiko von Unfällen oder Schäden an Maschinenkomponenten minimiert wird.

 

Anschläge von Lenkrollen mit Feststellbremse

Lenkrollen / Bockrollen von MISUMI können auf unterschiedliche Weise arretiert werden - mit drehbarer oder feststehender Montageplatte, mit Gewindebolzen, Steckzapfen oder als Eck-Montageplatte. Dabei sind Feststellbremsen für Rotationsbewegungen oder für Rotations- und Schwenkbewegungen erhältlich.

Diese Arretierungen sorgen dafür, dass die Industrierollen und die darauf angebrachten Objekte vor unkontrollierten Bewegungen geschützt werden, indem sie die Bewegung der Industrierollen in bestimmten Freiheitsgraden blockieren.

 

Rezept für einen kleinen Transportwagen mit Lenkrollen

Insgesamt bieten Lenkrollen und Bockrollen eine praktische Lösung zur Beweglichkeit von Gegenständen aller Art – sei es im industriellen Umfeld oder im Gewerbe.

Nutzen Sie unsere Lenkrollen in Kombination mit den anderen Produkten von MISUMI.

- die passenden Alu-Konstruktionsprofile / Nutprofile und Befestigungsmaterialien auswählen

- die passenden Halter und Verbinder auswählen

- Zylinderschrauben oder Kombischrauben auswählen - und die dazu passenden Muttern

- einen oder mehrere Handgriffe auswählen

- mehrere Lenkrollen auswählen - am besten mit Feststellbremse

Anwendungsbeispiele für Lenkrollen / Bockrollen

Anwendungsbeispiel - lenkrollen - bockrollen - geräterollen - Industrierolle - Schwerlastrolle - Lenkrolle mit Nivellierbefestigung

Anwendungsbeispiel – Lenkrollen mit Nivellierbefestigung mit Einstellschraube, (1) Einstellmutter, (2) Sicherungsmutter

Anwendungsbeispiel - lenkrollen - geräterollen - schwerlastrolle - Profilwagen - Kombischraube

Anwendungsbeispiel - Flacher Profilwagen mit Lenkrollen für Hebeausrüstung

(1) Schwerlastrolle, (2/7) Handgriff, (3) Schraube mit Ansatz, (4/5/6) Kombischraube

Anwendungsbeispiel - Werkstofftransportwagen mit Aluminiumprofilrahmen - Lenkrollen - Lenkrolle mit Bremse

Anwendungsbeispiel - Werkstofftransportwagen mit Aluminiumprofilrahmen und Lenkrollen

(1-8) Alu-Konstruktionsprofil, (9-11) Winkelverbinder, (12) Profilendkappe, (13) Profilabdeckungen, (14/15) Nutenstein, (16) Handgriff, (17/18) Lenkrolle

Anwendungsbeispiel - Lenkrolle mit Gewindezapfen - Lenkrolle mit Bremse - Schwerlastrolle - geräterolle -

Anwendungsbeispiel – Lenkrolle mit Gewindezapfen und Stellfuß

(1) Lenkrolle mit Gewindezapfen, (2) Halter für Lenkrollen, (3) Stellfuß, (4) Nutenstein, (5) Zylinderkopfschraube

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CNSGK125-U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsmaterial Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D (Rollen-Ø d)
(mm)
Radbreite B
(mm)
Rad mit Kugellager

44.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung165140.01 bis 220.00Nicht im Lieferumfang150[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)Nicht im LieferumfangRostfreier Stahl100 ~ 11253 ~ 561408012535vorhanden

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Lenkrollen / Bockrollen

Technische Zeichnung von Lenkrollen / Bockrollen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.
 

Spezifikationstabellen

GrundkörperTeilenummerRad-werkstoffHACF1F2G1G2dErBtZulässige Last (N)Gewicht (g)
 AusführungD
R
U
N
StahlRostfreier StahlRUNRUN
LenkrolleCNGJ (Stahl)
CNSGJ (Edelstahl)
25R
(Gummi)
U
(Polyurethan)
N
(Nylon)
35353028-23-4.2923
13
13
1.5-80-10036-37
3850463836285.31334
18
18
2002807475
5065594746356.51644
21
20
2500600170140
658570585554
(*1)
4244
(*1)
8.82560
25
25
25
2.32500700700370310300
759365
25
27
25
600800800390330320
10013090907168716810.53084
32
30
32
2.931200120010001055930900
125165102102807580751135101
38
30
38(35)
44150015001500160015001350
15019040119
40(42)
35
35
160016001600183517501680
VorgefertigtCNGK (Stahl)
CNSGK (Edelstahl)
2535371929---4.2--
13
13
1.5-80-10030-31
3850462536155.3
18
18
2002805152
5065584445256.5
21
20
2500600130110
65857052
(47)
5554
(*1)
288.8
25
25
25
2.32500700700260200190
7593
25
27
25
600800800280220190
100130110709080504510.5
32
30
32
2.62.5120012001200770645615
12516514080112100565311
38
30
38(35)
415001500150011001000850
150190
40(42)
35
35
160016001600140013151245
Drehlager mit AnschlagCNGS (Stahl)
CNSGS (Edelstahl)
5065594746-35-6.51658
21
20
2-500-600220-190
658570585554
(*1)
4244
(*1)
8.82574(97)
25
25
25
2.32500700700420360350
7593
25
27
25
600800800450390380
10013090907168716810.53098(102)
32
30
32
2.93120012001200122010951065
125165102102807580751135118(123)
38
30
38(35)
44150015001500173516351485
15019040122(127)
40(42)
35
35
160016001600204519501890

Die Maße in () gelten für die Ausführung aus Edelstahl.
(*1) Geschlitzte Bohrungen sind nur für Stahlausführungen verfügbar. Der Winkel der geschlitzten Bohrung unterscheidet sich von der vergrößerten Ansicht.
CNGK25 hat 2 Montagebohrungen.

Weitere Informationen

Geräterollen/Schwenkbar/Economy:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Lastkategorie Geringe/mittlere Last

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen, Lenkrollen / CNG□, CNSG□ / Stahlblech-Korpus / Gummi, Nylon, PUR / Lochplatte / Größe 25, 38, 50, 65, 75, 100, 125, 150, die Teilenummer ist CNSGK125-U.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CNSGK125-U.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Welches Material ist für Lenkrollen am besten geeignet?

Antwort:

Die Wahl der passenden Industrierolle ist entscheidend, um Schäden am Boden zu vermeiden und eine optimale Beweglichkeit zu gewährleisten. Dabei sollte man stets darauf achten, dass die Eigenschaften der Lenkrollen im Gegensatz zur Beschaffenheit des Untergrunds stehen.

Frage:

Sind antistatische Lenkrollen leitfähig?

Antwort:

Antistatisch bezieht sich auf Werkstoffe, die die Fähigkeit besitzen, die Bildung oder Ansammlung statischer Elektrizität zu vermindern oder zu verhindern. Diese Eigenschaft ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen statische Elektrizität zu Schäden, Funkenbildung oder anderen unerwünschten Effekten führen kann.

Antistatische Lenkrollen sind grundsätzlich ableitfähig und haben einen maximalen Widerstand von 107 Ω.

Frage:

Wie finde ich die richtige Rollengröße der Lenkrollen und Bockrollen?

Antwort:

Kleinere Durchmesser des Rads sind geeignet für sehr ebene und glatte Untergründe. Für unebene Untergründe empfehlen wir größere Durchmesser des Rads - zum Beispiel, wenn oft über herumliegende Elektrokabel oder andere kleinere Hindernisse gefahren werden soll.

Frage:

Lassen sich Lenkrollen / Bockrollen für unterschiedliche Höhen einsetzen?

Antwort:

Ja. MISUMI-Lenkrollen und Bockrollen sind für Ihre gewünschten Höhen im Bereich von 34 bis 365 mm lieferbar und einsetzbar. Noch individuellere Möglichkeiten für die Montage bieten unsere Winkelverbinder und Montageplatten - auch für bereits vorhandene Industrierollen.

Frage:

Für welche Traglasten sind Lenkrollen / Bockrollen ausgelegt?

Antwort:

Lenkrollen / Bockrollen können für Traglasten bis einschließlich 750 daN ausgewählt werden - das entspricht ca. 750 kg.

Frage:

Müssen Lenkrollen und Bockrollen geschmiert oder gefettet werden?

Antwort:

Industrierollen sind freilaufend und ungeschützt. Daher sind sie für äußere Einflüsse anfällig. Prüfen Sie regelmäßig die Beweglichkeit der Lenkrollen und Bockrollen. Für das Fetten von Lenkrollen / Bockrollen sind Mittel auf Basis von synthetischen Ölen besonders geeignet. Diese bieten eine hohe Viskosität und gute Haftung, um den Verschleiß zu minimieren.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Produktvarianten

Teilenummer
CNGJ125-N
CNGJ125-R
CNGJ125-U
CNSGK150-N
CNSGK150-R
CNSGK150-U
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSRollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Anschlag Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Radmerkmale Befestigungsmaterial Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D (Rollen-Ø d)
(mm)
Radbreite B
(mm)
Rad mit Kugellager

18.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Platte, drehbare Ausführung165140.01 bis 220.00Nicht im Lieferumfang150[Nylon] Nylon (Allgemein)Nicht im LieferumfangStahl75 ~ 8075 ~ 8010210212538vorhanden

22.24 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Platte, drehbare Ausführung165140.01 bis 220.00Nicht im Lieferumfang150[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)Nicht im LieferumfangStahl75 ~ 8075 ~ 8010210212538vorhanden

21.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung165140.01 bis 220.00Nicht im Lieferumfang150[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)Nicht im LieferumfangStahl75 ~ 8075 ~ 8010210212535vorhanden

45.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung190140.01 bis 220.00Nicht im Lieferumfang160[Nylon] Nylon (Allgemein)Nicht im LieferumfangRostfreier Stahl100 ~ 11253 ~ 561408015035vorhanden

49.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung190140.01 bis 220.00Nicht im Lieferumfang160[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)Nicht im LieferumfangRostfreier Stahl100 ~ 11253 ~ 561408015040vorhanden

50.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung190140.01 bis 220.00Nicht im Lieferumfang160[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)Nicht im LieferumfangRostfreier Stahl100 ~ 11253 ~ 561408015040vorhanden

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support