Bockrollen, Lenkrollen / CSTBR, CSTK / Guss-Korpus / Gummi, PUR, Guss / Lochplatte / Größe 100, 125, 150, 200, 250, 300 (Teilenummern - CAD Download)

Bockrollen, Lenkrollen / CSTBR, CSTK / Guss-Korpus / Gummi, PUR, Guss / Lochplatte / Größe 100, 125, 150, 200, 250, 300

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Ausführung] Platte. drehbare Ausführung | Platte. feste Ausführung | ohne Angabe | ohne Drehkranzarretierung / [Montagehöhe] 145 - 365 mm / [Traglast] 140, 1500 daN (kgf) / [Werkstoff Rad] EN-JS 1040 Equiv., Kunstkautschuk, Polyurethan



Verwendet werden die Lenk- und Bockrollen von MISUMI für den Transport von Objekten. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 145 und 365 mm. Die Traglast der Lenk- und Bockrollen beträgt je nach Variante 140 oder 1500 daN (kgf). Auf 750.01 oder mehr daN (kgf) oder 80.01 bis 750 daN (kgf) erstreckt sich daher der Lastbereich. Für das jeweilig entsprechende Anwendungsfeld sind die Werkstoffe EN-JS 1040 Equiv., Kunstkautschuk und Polyurethan verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSTK250-R-75

Zurück zur Kategorie Lenkrollen / Bockrollen

Technische Zeichnung von Lenkrollen / Bockrollen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften von Lenkrollen / Bockrollen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungGrundkörperLaufrolleLager
WerkstoffWerkstoff (Farbe)drehbarer TeilLaufrolle
CSTBR/CSTKEN-JS 1040 Äquiv. (Lackiert)Synthetischer Kautschuk (schwarz), Polyurethankautschuk (rot), Eisen: EN-JS 1040 Äquiv. (grün)Mit KugellagerMit Radiallager

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes von Lenkrollen / Bockrollen

Teilenummer-Rad-werkstoff-Breite
CSTBR125
CSTK200
-
-
R
U
-
-
50
75

Generelle Informationen zu Lenkrollen / Bockrollen

 

lenkrollen - bockrollen - geräterollen - Industrierolle - Schwerlastrolle - Lenkrolle mit Bremse

 

Auswahldetails von Lenkrollen / Bockrollen

- Befestigungsmethode: feststehende Montageplatte, drehbare Montageplatte, drehbare Montageplatte mit Nivellierfuß, Gewindebolzen, Steckzapfen, Eck-Montageplatte

- Montagehöhe: 34 bis 365 mm

- Zulässige Traglast: ca. 8 - 750 daN

- Durchmesser des Rads: 18 bis 300 mm

- Werkstoff des Rads: Nylon, Polyurethankautschuk (PUR), Phenol, Stahl, Kautschuk, Elastomer

- Werkstoff der Radaufnahme: Stahl, Edelstahl, Aluminium, sonstige

- Radeigenschaft: antistatisch, Standard

- Gewindedurchmesser: M8, M10, M12, M16, M20

Eine Übersicht der unterschiedlichen Lenkrollen / Bockrollen finden Sie in diesem PDF.

 

Beschreibung / Grundlagen von Lenkrollen / Bockrollen

Lenkrollen / Bockrollen sind Räder, die speziell für das Lenken und Bewegen von Maschinen und Geräten entwickelt wurden. Sie werden im Maschinenbau häufig verwendet, um eine einfache und präzise Positionierung von Maschinen oder Transportwagen zu ermöglichen. Industrierollen sind in der Regel um 360 Grad drehbar und können in verschiedene Richtungen gelenkt werden, um die Bewegung in enge oder verwinkelte Bereiche zu erleichtern. Die Verwendung von Industrierollen bietet eine Vielzahl von Vorteilen im Maschinenbau. Sie ermöglichen eine einfache Handhabung von schweren oder sperrigen Maschinen, da sie das Lenken und Bewegen erleichtern. Durch die Verwendung von Lenkrollen mit Bremse und Schwerlastrollen können Maschinen flexibler und vielseitiger eingesetzt werden, da sie leicht von einem Ort zum anderen transportiert oder in verschiedene Positionen gebracht werden können.

Darüber hinaus bieten Bockrollen und Lenkrollen mit Bremse auch eine erhöhte Sicherheit, da sie eine präzise Steuerung und Stabilität während des Transports oder der Positionierung gewährleisten. Sie verhindern das Wegrutschen oder Umkippen von Maschinen und reduzieren somit das Risiko von Unfällen oder Verletzungen.

 

Kenngrößen und Eigenschaften von Lenkrollen / Bockrollen

Zu den wichtigsten Kenngrößen für Industrierollen zählen die Montagehöhe, die Zulässige Traglast, der Durchmesser des Rads sowie die Befestigungsmethoden (z.B. bei drehbarer oder feststehender Montageplatte) oder der Gewindedurchmesser bei Ausführungen mit Gewindebolzen.

 

Befestigungsmethoden von Lenkrollen / Bockrollen

MISUMI bietet Lenkrollen / Bockrollen in vielen unterschiedlichen Ausführungen an, je nachdem, in welchem Anwendungsgebiet sie eingesetzt werden sollen. Industrierollen können in den folgenden Ausführungen geliefert werden:

- Mit Montageplatte: Diese Industrierollen bieten eine breite Auflagefläche für die Montage. Sie verfügen über Montagebohrungen, mit deren Hilfe die Lenkrollen / Bockrollen an einem Objekt befestigt werden. MISUMI bietet Lenkrollen / Bockrollen mit verschiedensten Kombinationen für die Abstände der Montagebohrungen an. Montageplatten können drehbar (Lenkrolle) oder feststehend (Bockrolle) gefertigt werden.

- Mit feststehender Montageplatte: Bockrollen sind feststehende Rollen, das bedeutet, sie drehen sich nicht um ihre eigene vertikale Achse. Oft werden sie in Kombination mit Lenkrollen, z.B. an Wagen oder Plattformen eingesetzt. Dabei sind die Lenkrollen vorne und die Bockrollen hinten angebracht sind. Dadurch kann das Objekt leicht in eine Richtung gelenkt und gleichzeitig stabil in der Bewegungsrichtung gehalten werden.

- Mit drehbarer Montageplatte: Eine Lenkrolle kann sich um ihre vertikale Achse drehen und ermöglicht es somit, dass das daran befestigte Objekt in jede gewünschte Richtung gelenkt werden kann.

- Mit drehbarer Montageplatte mit Nivellierfuß: Diese Lenkrollen mit drehbarer Montageplatte besitzen einen separaten Nivellierfuß, mit dem die Position des darauf angebrachten Objekts justiert werden kann. Dadurch können die Anforderungen an eine präzise Ausrichtung mit einer hohen Mobilität kombiniert werden.

- Mit Gewindebolzen: Industrierollen mit Gewindebolzen können in ein Innengewinde an dem Objekt eingeschraubt werden.

- Mit Eck-Montageplatte: Lenkrollen / Bockrollen mit gewinkelten Befestigungselementen eignen sich für die Montage an Objekten, die eine geringe Auflagefläche aufweisen oder keinen Boden haben. Das ist hilfreich, wenn die Lenkrollen / Bockrollen an seitlichen Objektflächen angebracht werden müssen.

 

Werkstoffe von Lenkrollen / Bockrollen

Die Werkstoffe, aus denen die Räder der Lenkrollen und Bockrollen gefertigt werden, sind abgestimmt auf unterschiedliche Umgebungsbedingungen und Belastungsanforderungen. So können einige Werkstoffe wie beispielsweise Stahl oder Kautschuk einen sehr breiten Lastbereich abdecken, während andere Werkstoffe wie Elastomere nur bei geringeren Lasten in Frage kommen.

Räder aus Kautschuk, Polyurethankautschuk (PUR) und Nylon können zudem für industrielle Anwendungen eingesetzt werden, bei denen die Lenkrollen und Bockrollen antistatische Eigenschaften aufweisen müssen.

Eine Übersicht der Werkstoffeigenschaften finden Sie hier als PDF.

 

Tragfähigkeit von Lenkrollen / Bockrollen

Die Traglast von Lenkrollen und Bockrollen wird in Dekanewton (daN) angegeben und beschreibt deren Tragfähigkeit, beziehungsweise Bruchfestigkeit. Ein Dekanewton ist dabei definiert als 10 Newton, was wiederum ca. 1 Kilogramm entspricht.

Die Tragfähigkeit ist ein wichtiger Faktor bei der Auswahl von Lenkrollen und Bockrollen und Schwerlastrollen, da sie sich direkt auf die Sicherheit und Funktionalität der Anwendung auswirkt. Bei der Bestimmung der erforderlichen Traglast sollte ein gewisser Puffer für punktuell auftretende Spitzenbelastungen, wie bei Stößen oder Vibrationen, eingeplant werden. Ziel ist es, eine Überlastung der Industrierollen in diesen Situationen zu vermeiden. Dadurch wird sichergestellt, dass die Stabilität und Manövrierbarkeit der auf den Lenkrollen positionierten Objekte stets gewährleistet ist und das Risiko von Unfällen oder Schäden an Maschinenkomponenten minimiert wird.

 

Anschläge von Lenkrollen mit Feststellbremse

Lenkrollen / Bockrollen von MISUMI können auf unterschiedliche Weise arretiert werden - mit drehbarer oder feststehender Montageplatte, mit Gewindebolzen, Steckzapfen oder als Eck-Montageplatte. Dabei sind Feststellbremsen für Rotationsbewegungen oder für Rotations- und Schwenkbewegungen erhältlich.

Diese Arretierungen sorgen dafür, dass die Industrierollen und die darauf angebrachten Objekte vor unkontrollierten Bewegungen geschützt werden, indem sie die Bewegung der Industrierollen in bestimmten Freiheitsgraden blockieren.

 

Rezept für einen kleinen Transportwagen mit Lenkrollen

Insgesamt bieten Lenkrollen und Bockrollen eine praktische Lösung zur Beweglichkeit von Gegenständen aller Art – sei es im industriellen Umfeld oder im Gewerbe.

Nutzen Sie unsere Lenkrollen in Kombination mit den anderen Produkten von MISUMI.

- die passenden Alu-Konstruktionsprofile / Nutprofile und Befestigungsmaterialien auswählen

- die passenden Halter und Verbinder auswählen

- Zylinderschrauben oder Kombischrauben auswählen - und die dazu passenden Muttern

- einen oder mehrere Handgriffe auswählen

- mehrere Lenkrollen auswählen - am besten mit Feststellbremse

Anwendungsbeispiele für Lenkrollen / Bockrollen

Anwendungsbeispiel - lenkrollen - bockrollen - geräterollen - Industrierolle - Schwerlastrolle - Lenkrolle mit Nivellierbefestigung

Anwendungsbeispiel – Lenkrollen mit Nivellierbefestigung mit Einstellschraube, (1) Einstellmutter, (2) Sicherungsmutter

Anwendungsbeispiel - lenkrollen - geräterollen - schwerlastrolle - Profilwagen - Kombischraube

Anwendungsbeispiel - Flacher Profilwagen mit Lenkrollen für Hebeausrüstung

(1) Schwerlastrolle, (2/7) Handgriff, (3) Schraube mit Ansatz, (4/5/6) Kombischraube

Anwendungsbeispiel - Werkstofftransportwagen mit Aluminiumprofilrahmen - Lenkrollen - Lenkrolle mit Bremse

Anwendungsbeispiel - Werkstofftransportwagen mit Aluminiumprofilrahmen und Lenkrollen

(1-8) Alu-Konstruktionsprofil, (9-11) Winkelverbinder, (12) Profilendkappe, (13) Profilabdeckungen, (14/15) Nutenstein, (16) Handgriff, (17/18) Lenkrolle

Anwendungsbeispiel - Lenkrolle mit Gewindezapfen - Lenkrolle mit Bremse - Schwerlastrolle - geräterolle -

Anwendungsbeispiel – Lenkrolle mit Gewindezapfen und Stellfuß

(1) Lenkrolle mit Gewindezapfen, (2) Halter für Lenkrollen, (3) Stellfuß, (4) Nutenstein, (5) Zylinderkopfschraube

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

 

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CSTK250-R-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D (Rollen-Ø d)
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lastkategorie

149.36 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung315320.01 bis 485.00470[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)1848622012225075[Besonders schwere Lasten] Besonders schwere Lasten

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Lenkrollen / Bockrollen

Technische Zeichnung von Lenkrollen / Bockrollen


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■Drehbar
TeilenummerRad-werkstoffB (Radbreite)HACFGErGewicht (g)
AusführungDRUZRUZ
CSTBR100R(Gummi)
U(Polyurethan)
Z(Guss)
5050-1451361361041041110409436304170-
65--4050--
12550505017814214211011045110515557055905
65-655580-6280
150505050205161161125125141150129610564057255
656565668069307980
757575735076508950
2005050-2601721721361366016485308800-
6565-93609830-
75757599301045011950
9090-1128012050-
250656565315195195155155151365194137401464016140
757575146401534017140
9090-1609016390-
300757575365(*360)210(Guss-Geräterollen/Für schwere Lasten/Ausführung mit Drehlager:Verwandte bildanzeige212)210(Guss-Geräterollen/Für schwere Lasten/Ausführung mit Drehlager:Verwandte bildanzeige212)170170161475(Guss-Geräterollen/Für schwere Lasten/Ausführung mit Drehlager:Verwandte bildanzeige70)228185902009021790
9090-1964021740-
100100-2278025000-
[ ! ]* Wenn B (Radbreite) = 100, dann 360. [ ! ]Guss-Geräterollen/Für schwere Lasten/Ausführung mit Drehlager:Verwandte bildanzeige Wenn B (Radbreite) = 100, dann 212. [ ! ] Guss-Geräterollen/Für schwere Lasten/Ausführung mit Drehlager:Verwandte bildanzeigeWenn B (Radbreite) = 100, dann 70.
■Vorgefertigt
TeilenummerRad-werkstoffB (Radbreite)HMontagemaßeGewicht (g)
AusführungDRUZRUZRUZ
ACFGACFGACFG
CSTK100R(Gummi)
U(Polyurethan)
Z(Guss)
50501451509912464150991246411826353175-
65150103125781183030--
125505050178166901406416690140641669014064119380543554555
656516610414078166104140781194240-4940
1505050502051889815264188981526418898152641410425545555405
6565651881131527818811315278188113152781410494051906240
7575751881211528618812115286188121152861410560059007200
200505026020999174642099917464141059156185-
65652091151747820911517478141065707040-
7575752091201748620912017486209120174861410733078509350
9090209136174100209136174100141082809050-
250656565315220114184782201141847822011418478151296901059012090
7575752201221848622012218486220122184861512107401144013240
909022013818410222013818410215121174012040-
300757575365(*360)2301231948623012319486230123194861612124401394015640
909023013819410223013819410216121364015740-
10010023219219215123219219215116121828020500-
[ ! ]* Wenn B (Radbreite) = 100, dann 360.
■Zulässige Last
TeilenummerBreite
B
Zulässige Last (N)
AusführungDRUZ
CSTBR
(Drehlager)

CSTK
(Fest)
1005014003400-
651800--
12550180040004000
652200-4700
15050200042504250
65250059005900
75310072007200
2005027006500-
6532007200-
75380088008800
90500010000-
25065400090009000
7547001050010500
90580012500-
3007554001210012100
90620013500-
100900015000-

Grundlegende Informationen

Anschlag Nicht im Lieferumfang Radmerkmale Nicht im Lieferumfang Befestigungsmaterial Stahl
Rad mit Kugellager Provided

Sie befinden sich auf der Seite für Bockrollen, Lenkrollen / CSTBR, CSTK / Guss-Korpus / Gummi, PUR, Guss / Lochplatte / Größe 100, 125, 150, 200, 250, 300, die Teilenummer ist CSTK250-R-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSTK250-R-75.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Welches Material ist für Lenkrollen am besten geeignet?

Antwort:

Die Wahl der passenden Industrierolle ist entscheidend, um Schäden am Boden zu vermeiden und eine optimale Beweglichkeit zu gewährleisten. Dabei sollte man stets darauf achten, dass die Eigenschaften der Lenkrollen im Gegensatz zur Beschaffenheit des Untergrunds stehen.

Frage:

Sind antistatische Lenkrollen leitfähig?

Antwort:

Antistatisch bezieht sich auf Werkstoffe, die die Fähigkeit besitzen, die Bildung oder Ansammlung statischer Elektrizität zu vermindern oder zu verhindern. Diese Eigenschaft ist besonders in Umgebungen wichtig, in denen statische Elektrizität zu Schäden, Funkenbildung oder anderen unerwünschten Effekten führen kann.

Antistatische Lenkrollen sind grundsätzlich ableitfähig und haben einen maximalen Widerstand von 107 Ω.

Frage:

Wie finde ich die richtige Rollengröße der Lenkrollen und Bockrollen?

Antwort:

Kleinere Durchmesser des Rads sind geeignet für sehr ebene und glatte Untergründe. Für unebene Untergründe empfehlen wir größere Durchmesser des Rads - zum Beispiel, wenn oft über herumliegende Elektrokabel oder andere kleinere Hindernisse gefahren werden soll.

Frage:

Lassen sich Lenkrollen / Bockrollen für unterschiedliche Höhen einsetzen?

Antwort:

Ja. MISUMI-Lenkrollen und Bockrollen sind für Ihre gewünschten Höhen im Bereich von 34 bis 365 mm lieferbar und einsetzbar. Noch individuellere Möglichkeiten für die Montage bieten unsere Winkelverbinder und Montageplatten - auch für bereits vorhandene Industrierollen.

Frage:

Für welche Traglasten sind Lenkrollen / Bockrollen ausgelegt?

Antwort:

Lenkrollen / Bockrollen können für Traglasten bis einschließlich 750 daN ausgewählt werden - das entspricht ca. 750 kg.

Frage:

Müssen Lenkrollen und Bockrollen geschmiert oder gefettet werden?

Antwort:

Industrierollen sind freilaufend und ungeschützt. Daher sind sie für äußere Einflüsse anfällig. Prüfen Sie regelmäßig die Beweglichkeit der Lenkrollen und Bockrollen. Für das Fetten von Lenkrollen / Bockrollen sind Mittel auf Basis von synthetischen Ölen besonders geeignet. Diese bieten eine hohe Viskosität und gute Haftung, um den Verschleiß zu minimieren.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Produktvarianten

Teilenummer
CSTBR125-R-50
CSTBR125-R-65
CSTBR125-U-50
CSTK250-R-90
CSTK250-U-65
CSTK250-U-75
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSRollenausführung Montage- Höhe H
(mm)
Lastbereich
(daN)
Zulässige Last
(daN)
Radwerkstoff Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung
(mm)
Abstand Montagebohrung, kurze Länge, Richtung
(mm)
Plattenlänge
(mm)
Plattenbreite
(mm)
Rollen-Ø D (Rollen-Ø d)
(mm)
Radbreite B
(mm)
Lastkategorie

79.59 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung178140.01 bis 220.00180[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)11011014214212550[Schwere Lasten] Schwere Lasten

85.01 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung178140.01 bis 220.00220[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)11011014214212565[Schwere Lasten] Schwere Lasten

92.07 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, drehbare Ausführung178320.01 bis 485.00400[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)11011014214212550[Schwere Lasten] Schwere Lasten

164.86 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung315485.01 bis 750.00580[Kunstkautschuk] Kunstkautschuk (Allgemein)18410222013825090[Besonders schwere Lasten] Besonders schwere Lasten

224.81 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung315750.01 oder mehr900[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)1847822011425065[Besonders schwere Lasten] Besonders schwere Lasten

236.13 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage 10Platte, feste Ausführung315750.01 oder mehr1050[Polyurethankautschuk] Polyurethan (Allgemein)1848622012225075[Besonders schwere Lasten] Besonders schwere Lasten

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support