Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FJGMS16-75-C
Grundkörper | Ausführung | Grundkorpus | Kautschuk | ||
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff (Farbe) | Härte | ||
Stahl-Ausführung | FJGN | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | Elastomer (Schwarz) | - |
FJGM | Neopren-Gummi (Schwarz) | Shore A70 | |||
Wanderungsbeständiger Chloropren-Kautschuk (grau) | |||||
Elektrisch leitfähiger Kautschuk (Schwarz) | |||||
PVC (Dunkelblau) | |||||
Rostfreier Stahl | FJGNS | EN 1.4301 Äquiv. | Elektropoliert | Elastomer (Schwarz) | - |
FJGMS | Neopren-Gummi (Schwarz) | Shore A70 | |||
Wanderungsbeständiger Chloropren-Kautschuk (grau) | |||||
Elektrisch leitfähiger Kautschuk (Schwarz) |
Teilenummer | - | Gummiwerkstoff |
FJGM16 - 75 | - | R |
M | D | ℓ1 | ℓ2 | E | B | H |
8 | 45 | 5.5 | 6.5 | 15 | 13 | 6 |
10 | 7 | 8 | 17 | 6 | ||
12 | 70 | 8 | 10 | 23 | 19 | 7 |
16 | 80 | 10 | 13 | 25 | 24 | 8 |
20 | 13 | 16 | 30 |
Teilenummer | FJGM/FJGMS | L | Zulässige vertikale Last (kN) | Gewicht (g) | Stückpreis | |||||||||
FJGN | FJGM | FJGNS | FJGMS | |||||||||||
Ausführung | M-A | Gummiwerkstoff | ||||||||||||
R | C | D | S | R | C | D | ||||||||
FJGN FJGM FJGNS (Edel-stahl) FJGMS (Edel-stahl) | 8- 50 | R (Gummi) C (Wanderungsbeständiges Chloropren-Gummi (Grau)) D (Elektrisch leitfähiger Kautschuk) S (PVC) | 70.5 | 3.9 | 50 | - | ||||||||
8-100 | 120.5 | 70 | - | |||||||||||
10- 75 | 97 | 4.3 | 91 | - | ||||||||||
10-100 | 122 | 103 | - | |||||||||||
12- 75 | 106 | 4.9 | 178 | - | ||||||||||
12-100* | 131 | 196 | ||||||||||||
12-125* | 156 | 212 | ||||||||||||
12-150 | 181 | 231 | - | |||||||||||
16- 75 | 110 | 5.9 | 301 | - | ||||||||||
16-100* | 135 | 331 | ||||||||||||
16-130* | 165 | 370 | ||||||||||||
16-150 | 185 | 397 | - | |||||||||||
16-180* | 215 | 436 | ||||||||||||
20-100* | 138 | 6.8 | 473 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
20-130* | 168 | 533 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
20-150 | 188 | 576 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
20-180* | 218 | 641 | - | - | - | - | - | - | - |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FJGMS16-75-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (Korpus) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Gummiwerkstoff | Breite D (mm) | Zulässige Last (Einzelheiten) (kN) | Schraubenlänge A (mm) | Grundkörper, Höhe (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Eigenschaften | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | [Chloropren-Gummi] Wanderungsbeständiger Chloropren-Kautschuk (grau) | 80 | 5.9 | 75 | 25 | 16 | Standard |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Gummifuß | Handgriff mit Höhenverstellung | Ohne |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung (Schwenkfähigkeit) | starr |
Sie befinden sich auf der Seite für Justageelemente / Rutschfeste Ausführung, die Teilenummer ist FJGMS16-75-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FJGMS16-75-C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (Gewinde)
Werkstoff (Korpus)
Gummiwerkstoff
Ausführung
Oberflächenbehandlung (Gewinde)
Oberflächebehnandlung (Korpus)
Breite D(mm)
Zulässige Last (Einzelheiten)(kN)
Schraubenlänge A(mm)
Grundkörper, Höhe(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Eigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FJGM10-75-C |
FJGM10-75-D |
FJGM10-75-R |
FJGMS16-75-D |
FJGMS16-75-R |
FJGMS8-100-C |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (Korpus) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Gummiwerkstoff | Breite D (mm) | Zulässige Last (Einzelheiten) (kN) | Schraubenlänge A (mm) | Grundkörper, Höhe (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.17 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | [Kunstkautschuk] Elektrisch leitfähiger Kautschuk (schwarz) | 45 | 4.3 | 75 | 15 | 10 | Standard | |
7.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | chromatiert | [Neopren-Gummi] Neoprengummi (schwarz) | 45 | 4.3 | 75 | 15 | 10 | Standard | |
18.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | [Kunstkautschuk] Elektrisch leitfähiger Kautschuk (schwarz) | 80 | 5.9 | 75 | 25 | 16 | El. Leitfähigkeit | |
17.62 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | [Neopren-Gummi] Neoprengummi (schwarz) | 80 | 5.9 | 75 | 25 | 16 | Standard | |
9.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | [rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | elektropoliert | [Chloropren-Gummi] Wanderungsbeständiger Chloropren-Kautschuk (grau) | 45 | 3.9 | 100 | 15 | 8 | Standard |