Justageelemente / Rutschfeste Ausführung (Teilenummern - CAD Download)

Justageelemente / Rutschfeste Ausführung
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Der Gummi des Pad-Teils greift auf der Bodenoberfläche. [Material des Gewindeteils] Edelstahl / Stahl
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FJGMS16-180-D

Justageelemente/Rutschfeste Ausführung:Verwandte bildanzeige
GrundkörperAusführungGrundkorpusKautschuk
 WerkstoffOberflächenbehandlung Werkstoff (Farbe)Härte
Stahl-AusführungFJGNEN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)Elastomer (Schwarz)-
FJGMNeopren-Gummi (Schwarz)Shore A70
Wanderungsbeständiger Chloropren-Kautschuk (grau)
Elektrisch leitfähiger Kautschuk (Schwarz)
PVC (Dunkelblau)
Rostfreier StahlFJGNSEN 1.4301 Äquiv.ElektropoliertElastomer (Schwarz)-
FJGMSNeopren-Gummi (Schwarz)Shore A70
Wanderungsbeständiger Chloropren-Kautschuk (grau)
Elektrisch leitfähiger Kautschuk (Schwarz)

Spezifikationen

Teilenummer-Gummiwerkstoff
FJGM16 - 75-R
MD12EBH
 8455.56.515136
1078176
127081023197
1680101325248
20131630
 
TeilenummerFJGM/FJGMSLZulässige vertikale Last
(kN)
Gewicht (g)Stückpreis
FJGNFJGMFJGNSFJGMS
AusführungM-AGummiwerkstoff
RCDSRCD
FJGN
FJGM
FJGNS
(Edel-stahl)
FJGMS
(Edel-stahl)
 8- 50R
(Gummi)
C
(Wanderungsbeständiges Chloropren-Gummi (Grau))
D
(Elektrisch leitfähiger Kautschuk)
S
(PVC)
70.53.950    -    
 8-100120.570    -    
10- 75974.391    -    
10-100122103    -    
12- 751064.9178    -    
12-100*131196         
12-125*156212         
12-150181231    -    
16- 751105.9301    -    
16-100*135331         
16-130*165370         
16-150185397    -    
16-180*215436         
20-100*1386.8473 --- ----
20-130*168533 --- ----
20-150188576 --------
20-180*218641 --- ----
Sie können den Kautschukwerkstoff für FJGN und FJGNS nicht wählen. (Elastomer wird verwendet) *PVC-Kautschuk verfügbare Größen

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FJGMS16-180-D
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff (Gewinde) Oberflächenbehandlung (Gewinde) Werkstoff (Korpus) Oberflächebehnandlung (Korpus) Gummiwerkstoff Breite D
(mm)
Zulässige Last (Einzelheiten)
(kN)
Schraubenlänge A
(mm)
Grundkörper, Höhe
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Eigenschaften

22.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.elektropoliert[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.elektropoliert[Kunstkautschuk] Elektrisch leitfähiger Kautschuk (schwarz)805.91802516El. Leitfähigkeit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Einstellschraube Ausführung (Stellfuß) Gummifuß Handgriff mit Höhenverstellung Ohne
Ausführung (Schwenkfähigkeit) starr

Sie befinden sich auf der Seite für Justageelemente / Rutschfeste Ausführung, die Teilenummer ist FJGMS16-180-D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FJGMS16-180-D.

Produktvarianten

Teilenummer
FJGM10-75-C
FJGM10-75-D
FJGM10-75-R
FJGMS16-180-R
FJGMS16-75-C
FJGMS16-75-D
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff (Gewinde) Oberflächenbehandlung (Gewinde) Werkstoff (Korpus) Oberflächebehnandlung (Korpus) Gummiwerkstoff Breite D
(mm)
Zulässige Last (Einzelheiten)
(kN)
Schraubenlänge A
(mm)
Grundkörper, Höhe
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)
Eigenschaften

5.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-----------

5.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert[Kunstkautschuk] Elektrisch leitfähiger Kautschuk (schwarz)454.3751510Standard

7.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert[Neopren-Gummi] Neoprengummi (schwarz)454.3751510Standard

21.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.chromatiert[Kunstkautschuk] Elektrisch leitfähiger Kautschuk (schwarz)805.91802516Standard

18.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.elektropoliert[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.elektropoliert[Chloropren-Gummi] Wanderungsbeständiger Chloropren-Kautschuk (grau)805.9752516Standard

18.26 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.elektropoliert[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.elektropoliert[Kunstkautschuk] Elektrisch leitfähiger Kautschuk (schwarz)805.9752516El. Leitfähigkeit

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support