Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FJSM16-70-C
Grundkörper | Ausführung | Grundkorpus | Kautschuk | ||
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff (Farbe) | Härte | ||
Stahl-Ausführung | FJSN | EN 1.0038 Äquiv. | Galvanisch beschichtet (schwarz) | Neopren-Gummi (Schwarz) | Shore A80 |
FJSM | Silikon (Weiß) | Shore A70 | |||
Polyacetal (weiß) | - | ||||
Wanderungsbeständiger Chloropren-Kautschuk (grau) | Shore A70 | ||||
Elektrisch leitfähiger Kautschuk (Schwarz) | Shore A70 | ||||
Rostfreier Stahl | FJSNS | EN 1.4301 Äquiv. | Elektropoliert | Neopren-Gummi (Schwarz) | Shore A80 |
FJSMS | Silikon (Weiß) | Shore A70 | |||
Polyacetal (weiß) | - | ||||
Wanderungsbeständiger Chloropren-Kautschuk (grau) | Shore A70 | ||||
Elektrisch leitfähiger Kautschuk (Schwarz) | Shore A70 |
Teilenummer | - | Gummiwerkstoff |
FJSN12-100 FJSM12-100 | - | S |
M | D | d | d1 | ℓ1 | ℓ2 | E | B |
8 | 40 | 35.5 | 10 (18) | 5.5 | 6.5 | 13.5 | 13 |
10 | 7 | 8 | 17 | ||||
12 | 50 | 45.5 | 15 (19) | 8 | 10 | 16 (15) | 19 |
16 | 60 | 55.5 | 20 (26) | 10 | 13 | 17 | 24 |
20 | 13 | 16 | 30 |
Teilenummer | FJSM | L | Zulässige Vertikale Last (kN) | Masse (g) | Stückpreis | |||||
FJSN | FJSM | |||||||||
Ausführung | M-A | Gummiwerkstoff | S (Silikon) | P (Polyacetal) | C (Chloropren) | D (Elektrisch leitfähiger Kautschuk) | ||||
FJSN FJSM (Gummi vorgefertigt) | 8-60 | S (Silikon, weiß) P (Polyacetal, weiß) C (Nicht färbender Chloropren-Kautschuk, grau) D (Elektrisch leitfähiger Kautschuk, schwarz) | 79 | 4.0 | 80 | |||||
10-50 | 70.5 | 110 | ||||||||
10-75 | 95.5 | 135 | ||||||||
12-70 | 94 | 4.2 | 160 | |||||||
12-100 | 124 | 190 | ||||||||
16-70 | 97 | 4.4 | 290 | |||||||
16-100 | 127 | 340 | ||||||||
20-100 | 130 | 440 | ||||||||
20-130 | 160 | 510 |
Teilenummer | FJSMS | L | Zulässige Vertikale Last (kN) | Masse (g) | Stückpreis | |||||
FJSNS | FJSMS | |||||||||
Ausführung | M-A | Gummiwerkstoff | S (Silikon) | P (Polyacetal) | C (Chloropren) | D (Elektrisch leitfähiger Kautschuk) | ||||
FJSNS FJSMS (Gummi vorgefertigt) | 8-60 | S (Silikon, weiß) P (Polyacetal, weiß) C (Nicht färbender Chloropren-Kautschuk, grau) D (Elektrisch leitfähiger Kautschuk, schwarz) | 79 | 4.0 | 80 | |||||
10-50 | 70.5 | 110 | ||||||||
12-70 | 94 | 4.2 | 160 | |||||||
16-70 | 97 | 4.4 | 290 | |||||||
20-100 | 130 | 440 | ||||||||
20-130 | 160 | 510 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FJSM16-70-C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (Korpus) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Gummiwerkstoff | Breite D (mm) | Zulässige Last (Einzelheiten) (kN) | Schraubenlänge A (mm) | Grundkörper, Höhe (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Elektrotauchlackierung] Elektrostatische Lackierung (schwarz) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Beschichtung] Elektrostatische Lackierung (schwarz) | [Chloropren-Gummi] Wanderungsbeständiger Chloropren-Kautschuk (grau) | 60 | 4.4 | 70 | 17 | 16 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Gummifuß | Handgriff mit Höhenverstellung | Ohne |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Standard | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | starr |
Sie befinden sich auf der Seite für Justageelemente mit Gummiauflage, die Teilenummer ist FJSM16-70-C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FJSM16-70-C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff (Gewinde)
Oberflächenbehandlung (Gewinde)
Werkstoff (Korpus)
Oberflächebehnandlung (Korpus)
Gummiwerkstoff
Ausführung
Breite D(mm)
Zulässige Last (Einzelheiten)(kN)
Schraubenlänge A(mm)
Grundkörper, Höhe(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FJSM10-50-S |
FJSM10-75-C |
FJSM10-75-D |
FJSM16-70-D |
FJSM16-70-P |
FJSM16-70-S |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (Korpus) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Gummiwerkstoff | Breite D (mm) | Zulässige Last (Einzelheiten) (kN) | Schraubenlänge A (mm) | Grundkörper, Höhe (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Elektrotauchlackierung] Elektrostatische Lackierung (schwarz) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Beschichtung] Elektrostatische Lackierung (schwarz) | [Silikon] Silikon (Weiß) | 40 | 4 | 50 | 13.5 | 10 | |
7.56 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Elektrotauchlackierung] Elektrostatische Lackierung (schwarz) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Beschichtung] Elektrostatische Lackierung (schwarz) | [Kunstkautschuk] Elektrisch leitfähiger Kautschuk (schwarz) | 40 | 4 | 75 | 13.5 | 10 | |
12.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
15.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Elektrotauchlackierung] Elektrostatische Lackierung (schwarz) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Beschichtung] Elektrostatische Lackierung (schwarz) | [Polyacetal] Polyacetal (Weiß) | 60 | 4.4 | 70 | 17 | 16 | |
13.23 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Elektrotauchlackierung] Elektrostatische Lackierung (schwarz) | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Beschichtung] Elektrostatische Lackierung (schwarz) | [Silikon] Silikon (Weiß) | 60 | 4.4 | 70 | 17 | 16 |