Justageelemente mit Gummiauflage (Teilenummern - CAD Download)

Justageelemente mit Gummiauflage

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Das angebrachte Gummi dämpft Vibrationen mit dem Boden. [Werkstoff] Erhältlich in Edelstahl oder Stahl.
  • Auf Lager

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FJSMS20-100-S

Justageelemente mit Gummiauflage:Verwandte bildanzeige
GrundkörperAusführungGrundkorpusKautschuk
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoff (Farbe)Härte
Stahl-AusführungFJSN EN 1.0038 Äquiv.Galvanisch beschichtet (schwarz)Neopren-Gummi (Schwarz)Shore A80
FJSM Silikon (Weiß)Shore A70
Polyacetal (weiß)-
Wanderungsbeständiger Chloropren-Kautschuk (grau)Shore A70
Elektrisch leitfähiger Kautschuk (Schwarz)Shore A70
Rostfreier StahlFJSNSEN 1.4301 Äquiv.ElektropoliertNeopren-Gummi (Schwarz)Shore A80
FJSMSSilikon (Weiß)Shore A70
Polyacetal (weiß)-
Wanderungsbeständiger Chloropren-Kautschuk (grau)Shore A70
Elektrisch leitfähiger Kautschuk (Schwarz)Shore A70
Für Härte des Polyacetals siehe Tabelle mit Eigenschaften der Kunststoffplatten auf S.949.
Wählbarer Durchgangswiderstand des leitfähigen Kautschuks 102 ~ 104Ω∙cm

Spezifikationen

Teilenummer-Gummiwerkstoff
FJSN12-100
FJSM12-100
-S
MDdd112EB
84035.510
(18)
5.56.513.513
107817
125045.515
(19)
81016
(15)
19
166055.520
(26)
10131724
20131630
Werte in ( ) sind für die Maße d1 und E von FJSN und FJSNS.

■Stahlausführung
TeilenummerFJSMLZulässige Vertikale Last (kN)Masse
(g)
Stückpreis
FJSNFJSM
AusführungM-AGummiwerkstoffS (Silikon)P (Polyacetal)C (Chloropren)D (Elektrisch leitfähiger Kautschuk)
FJSN

FJSM

(Gummi vorgefertigt)
8-60S (Silikon, weiß)
P (Polyacetal, weiß)
C (Nicht färbender Chloropren-Kautschuk, grau)
D (Elektrisch leitfähiger Kautschuk, schwarz)
794.080     
10-5070.5110     
10-7595.5135     
12-70944.2160     
12-100124190     
16-70974.4290     
16-100127340     
20-100130440     
20-130160510     
Kautschuk-Ausführung für FJSN nicht frei wählbar (nur Neopren-Kautschuk).

■Edelstahl
TeilenummerFJSMSLZulässige Vertikale Last (kN)Masse
(g)
Stückpreis
FJSNSFJSMS
AusführungM-AGummiwerkstoffS (Silikon)P (Polyacetal)C (Chloropren)D (Elektrisch leitfähiger Kautschuk)
FJSNS

FJSMS

(Gummi vorgefertigt)
8-60S (Silikon, weiß)
P (Polyacetal, weiß)
C (Nicht färbender Chloropren-Kautschuk, grau)
D (Elektrisch leitfähiger Kautschuk, schwarz)
794.080     
10-5070.5110     
12-70944.2160     
16-70974.4290     
20-100130440     
20-130160510     
Kautschuk-Ausführung für FJSNS nicht frei wählbar (nur Neopren-Kautschuk).

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FJSMS20-100-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff (Gewinde) Oberflächenbehandlung (Gewinde) Werkstoff (Korpus) Oberflächebehnandlung (Korpus) Gummiwerkstoff Breite D
(mm)
Zulässige Last (Einzelheiten)
(kN)
Schraubenlänge A
(mm)
Grundkörper, Höhe
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)

37.53 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.elektropoliert[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.elektropoliert[Silikon] Silikon (Weiß)604.41001720

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Justageelemente mit Gummiauflage:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Einstellschraube Ausführung (Stellfuß) Gummifuß Handgriff mit Höhenverstellung Ohne
Eigenschaften Standard Ausführung (Schwenkfähigkeit) starr

Sie befinden sich auf der Seite für Justageelemente mit Gummiauflage, die Teilenummer ist FJSMS20-100-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FJSMS20-100-S.

Produktvarianten

Teilenummer
FJSM10-50-S
FJSM10-75-C
FJSM10-75-D
FJSMS20-130-C
FJSMS20-130-D
FJSMS20-130-P
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff (Gewinde) Oberflächenbehandlung (Gewinde) Werkstoff (Korpus) Oberflächebehnandlung (Korpus) Gummiwerkstoff Breite D
(mm)
Zulässige Last (Einzelheiten)
(kN)
Schraubenlänge A
(mm)
Grundkörper, Höhe
(mm)
[M] Durchmesser (nominal)
(mm)

9.19 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Elektrotauchlackierung] Elektrostatische Lackierung (schwarz)[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Beschichtung] Elektrostatische Lackierung (schwarz)[Silikon] Silikon (Weiß)4045013.510

7.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----------

8.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Elektrotauchlackierung] Elektrostatische Lackierung (schwarz)[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.[Beschichtung] Elektrostatische Lackierung (schwarz)[Kunstkautschuk] Elektrisch leitfähiger Kautschuk (schwarz)4047513.510

34.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.elektropoliert[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.elektropoliert[Chloropren-Gummi] Wanderungsbeständiger Chloropren-Kautschuk (grau)604.41301720

35.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.elektropoliert[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.elektropoliert[Kunstkautschuk] Elektrisch leitfähiger Kautschuk (schwarz)604.41301720

40.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.elektropoliert[rostfreier Stahl] EN 1.4301 Äquiv.elektropoliert[Polyacetal] Polyacetal (Weiß)604.41301720

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support