Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEMT10
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Stutzen | Oberflächenbehandlung |
LEMN | Nylon-Kunststoff | - | EN 1.0718 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) |
LEMT | Unlegierter Stahl für mechanische Struktur | Chemisch vernickelt | EN 1.0736 Äquiv. | Chemisch vernickelt |
LEMS | EN 1.4305 Äquiv. | - | EN 1.4305 Äquiv. | - |
Teilenummer |
LEMN10 |
Teilenummer | B | C | D | E | H | Zulässige vertikale Last (kN) | Gewicht (g) | Stückpreis | |
Ausführung | M (Regelgewinde) | ||||||||
LEMN (Nylon) | 10 | 9.5 | 39.0 | 50 | 18 | 16 | 15.9 | 57.4 | |
12 | 12.7 | 41.0 | 19 | 66.4 | |||||
16 | 14.2 | 44.5 | 22 | 74 |
Teilenummer | H | C | D | B | Zulässige Vertikale Last (kN) | Gewicht (g) | Stückpreis | |||
Ausführung | M (Regelgewinde) | LEMT | LEMS | LEMT | LEMS | |||||
LEMT (Stahl) LEMS (Edel-stahl) | 6 | 10 | 14 | 19 | 4 | 3.1 | 14.2 | 14.2 | ||
8 | 13 | 18 | 25 | 8 | 4.1 | 30.6 | 30.6 | |||
10 | 17 | 22 | 32 | 10 | 15.4 | 64 | 64.8 | |||
12 | 19 | 29 | 48 | 11 | 20.5 | 156.2 | 158 | |||
16 | 22 | 32 | 64 | 11 | 24.6 | 327.4 | 330.2 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
LEMT10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Schwenkwinkel (°) | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (Korpus) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Breite D (mm) | Zulässige Last (Einzelheiten) (kN) | Grundkörper, Höhe (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 7.5 | [Stahl] EN 1.0736 Äquiv. | chemisch vernickelt | [Stahl] Unlegierter Stahl für mechanische Struktur | chemisch vernickelt | 32 | 15.4 | 22 | 10 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Einstellschraube | Ausführung (Stellfuß) | Mit Innengewinde | Handgriff mit Höhenverstellung | Ohne |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | Standard | Ausführung (Schwenkfähigkeit) | schwenkbar |
Sie befinden sich auf der Seite für Gerätefüße / Ausführung mit Gewindebuchse, die Teilenummer ist LEMT10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEMT10.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff (Gewinde)
Werkstoff (Korpus)
Ausführung
Schwenkwinkel(°)
Oberflächenbehandlung (Gewinde)
Oberflächebehnandlung (Korpus)
Breite D(mm)
Zulässige Last (Einzelheiten)(kN)
Grundkörper, Höhe(mm)
[M] Durchmesser (nominal)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEMS10 |
LEMS12 |
LEMS16 |
LEMT12 |
LEMT16 |
LEMT6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Schwenkwinkel (°) | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (Korpus) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Breite D (mm) | Zulässige Last (Einzelheiten) (kN) | Grundkörper, Höhe (mm) | [M] Durchmesser (nominal) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.76 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7.5 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv. | unbeschichtet | [rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv. | unbeschichtet | 48 | 20.5 | 29 | 12 | |
51.47 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7.5 | [Rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv. | unbeschichtet | [rostfreier Stahl] EN 1.4305 Äquiv. | unbeschichtet | 64 | 24.6 | 32 | 16 | |
14.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7.5 | [Stahl] EN 1.0736 Äquiv. | chemisch vernickelt | [Stahl] Unlegierter Stahl für mechanische Struktur | chemisch vernickelt | 48 | 20.5 | 29 | 12 | |
22.63 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 7.5 | [Stahl] EN 1.0736 Äquiv. | chemisch vernickelt | [Stahl] Unlegierter Stahl für mechanische Struktur | chemisch vernickelt | 64 | 24.6 | 32 | 16 | |
7.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |