Schwerlast-Gerätefüße / FBR, FBRM, FBRS / Kautschuk Fuss (Teilenummern - CAD Download)

Schwerlast-Gerätefüße / FBR, FBRM, FBRS / Kautschuk Fuss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schwerlast-Gerätefüße / FBR, FBRM, FBRS / Kautschuk Fuss
  • Schwerlast-Gerätefüße / FBR, FBRM, FBRS / Kautschuk Fuss
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
  • Mengenrabatt
Er kann die Vibrationen von Werkzeugmaschinen usw. absorbieren. Schwerer Typ. [Merkmale] mit Gummi an der Unterseite
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Gerätefüße mit Elastomereinlage/Ausführung für schwere Lasten:Verwandte bildanzeige
AusführungGrundkörperGummi
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoff(Farbe)Härte
FBREN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)Chloropren-Gummi (Schwarz)Hs70
FBRMNicht färbende Chloropren-Kautschuk (grau)
Elektrisch leitfähiger Kautschuk (schwarz)*
FBRSEN 1.4301 Äquiv.-Chloropren-Gummi (Schwarz)
*Elektrisch leitfähiger Kautschuk ist auf der Rückseite markiert.

Spezifikationen

Teilenummer-M-A-Gummiwerkstoff
FBR60
FBRM60
-
-
16
16
-
-
100
100

-

C
TeilenummerM
(Regelgewinde)
AFBRM12EBVertikaler Lastbereich (kN)Statischer Druckwert der Federkonstante (kN/mm)
AusführungDGummiwerkstoff
FBR
FBRM
FBRS
(Edel-stahl)
601270100130  
C
( Nicht färbender
Chloropren-Kautschuk,
grau )
D
( Elektrisch leitfähiger Kautschuk,
schwarz )
101025241.47~2.942.94±15%
1670100130150180101324
20 100130150(180)131630
701670100(130)150(180)101329242.45~4.414.41±15%
20 100(130)(150)(180)131630
9016(70)100130(150)(180)101332242.94~6.376.37±15%
20 100130(150)(180)131630
FBR
FBRM
1001670100130150180101335243.43~6.867.35±15%
20 100130150180131630
1201670100 150180101337245.88~11.7610.29±15%
20 100130150180131630
Maß A in ( ) nicht für FBRS verfügbar. M12 nur für FBR verfügbar. Die Schlüsselflächen der mitgelieferten Mutter betragen 19 mm.
Kautschuk-Ausführung für FBR und FBRS nicht wählbar (nur Chloropren-Kautschuk). kgf (Last) = N x 0.101972

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FBR60-20-150
FBRM60-20-150-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Gewinde Oberflächenbehandlung des Gewindes Gummiwerkstoff Breite D
(mm)
Lastbereich
(kN)
Zulässige Last
(kN)
Schraubenlänge A
(mm)
Grundkörper, Höhe
(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M
(mm)

15.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz)602.501 bis 5.5002.941502520

22.17 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Äquiv.Chromatiert (III-wertig)[Chloropren-Gummi] Nicht färbende Chloropren-Kautschuk (grau)602.501 bis 5.5002.941502520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einstellschraubenausführung Schraubenausführung mit Fuß Mit Gummibeschichtung an der Unterseite Distanzhandrad Nicht im Lieferumfang
Eigenschaften schwingungsdämpfend Schwenkmechanismus Nicht im Lieferumfang

Ergänzungsartikel

Technischer Support