Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
FBR120-16-180
Ausführung | Grundkörper | Gummi | ||
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff(Farbe) | Härte | |
FBR | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | Chloropren-Gummi (Schwarz) | Hs70 |
FBRM | Nicht färbende Chloropren-Kautschuk (grau) | |||
Elektrisch leitfähiger Kautschuk (schwarz)* | ||||
FBRS | EN 1.4301 Äquiv. | - | Chloropren-Gummi (Schwarz) |
Teilenummer | - | M | - | A | - | Gummiwerkstoff |
FBR60 FBRM60 | - - | 16 16 | - - | 100 100 | - | C |
Teilenummer | M (Regelgewinde) | A | FBRM | ℓ1 | ℓ2 | E | B | Vertikaler Lastbereich (kN) | Statischer Druckwert der Federkonstante (kN/mm) | |||||
Ausführung | D | Gummiwerkstoff | ||||||||||||
FBR FBRM FBRS (Edel-stahl) | 60 | 12 | 70 | 100 | 130 | C ( Nicht färbender Chloropren-Kautschuk, grau ) D ( Elektrisch leitfähiger Kautschuk, schwarz ) | 10 | 10 | 25 | 24 | 1.47~2.94 | 2.94±15% | ||
16 | 70 | 100 | 130 | 150 | 180 | 10 | 13 | 24 | ||||||
20 | 100 | 130 | 150 | (180) | 13 | 16 | 30 | |||||||
70 | 16 | 70 | 100 | (130) | 150 | (180) | 10 | 13 | 29 | 24 | 2.45~4.41 | 4.41±15% | ||
20 | 100 | (130) | (150) | (180) | 13 | 16 | 30 | |||||||
90 | 16 | (70) | 100 | 130 | (150) | (180) | 10 | 13 | 32 | 24 | 2.94~6.37 | 6.37±15% | ||
20 | 100 | 130 | (150) | (180) | 13 | 16 | 30 | |||||||
FBR FBRM | 100 | 16 | 70 | 100 | 130 | 150 | 180 | 10 | 13 | 35 | 24 | 3.43~6.86 | 7.35±15% | |
20 | 100 | 130 | 150 | 180 | 13 | 16 | 30 | |||||||
120 | 16 | 70 | 100 | 150 | 180 | 10 | 13 | 37 | 24 | 5.88~11.76 | 10.29±15% | |||
20 | 100 | 130 | 150 | 180 | 13 | 16 | 30 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
FBR120-16-180 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff Gewinde | Oberflächenbehandlung des Gewindes | Gummiwerkstoff | Breite D (mm) | Lastbereich (kN) | Zulässige Last (kN) | Schraubenlänge A (mm) | Grundkörper, Höhe (mm) | Gewinde-Nenn-Ø M (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz) | 120 | 8.001 bis 12.500 | 11.76 | 180 | 37 | 16 |
Loading...
Ausführung | Einstellschraubenausführung | Schraubenausführung mit Fuß | Mit Gummibeschichtung an der Unterseite | Distanzhandrad | Nicht im Lieferumfang |
---|---|---|---|---|---|
Eigenschaften | schwingungsdämpfend | Schwenkmechanismus | Nicht im Lieferumfang |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Gerätefüße / FBR, FBRM, FBRS / Kautschuk Fuss, die Teilenummer ist FBR120-16-180.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FBR120-16-180.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gewinde
Gummiwerkstoff
Ausführung
Oberflächenbehandlung des Gewindes
Breite D(mm)
Lastbereich(kN)
Zulässige Last(kN)
Schraubenlänge A(mm)
Grundkörper, Höhe(mm)
Gewinde-Nenn-Ø M(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
FBR100-16-180 |
FBR100-16-70 |
FBR100-20-100 |
FBR120-16-70 |
FBR120-20-100 |
FBR120-20-130 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff Gewinde | Oberflächenbehandlung des Gewindes | Gummiwerkstoff | Breite D (mm) | Lastbereich (kN) | Zulässige Last (kN) | Schraubenlänge A (mm) | Grundkörper, Höhe (mm) | Gewinde-Nenn-Ø M (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz) | 100 | 5.501 bis 8.000 | 6.86 | 180 | 35 | 16 | |
19.39 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz) | 100 | 5.501 bis 8.000 | 6.86 | 70 | 35 | 16 | |
23.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz) | 100 | 5.501 bis 8.000 | 6.86 | 100 | 35 | 20 | |
23.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz) | 120 | 8.001 bis 12.500 | 11.76 | 70 | 37 | 16 | |
34.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
35.26 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | [Chloropren-Gummi] Chloropren-Gummi (Schwarz) | 120 | 8.001 bis 12.500 | 11.76 | 130 | 37 | 20 |