Kugelknöpfe / Kunststoff ähnlich DIN 319 (Teilenummern - CAD Download)

Kugelknöpfe / Kunststoff ähnlich DIN 319
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein feststehender Kugelknopf. -Befestigungsmaterialien: Edelstahl, Messing, Harz und Aluminiumlegierung.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PBA8-25-B

Kugelknöpfe/Kunststoff:Verwandte bildanzeige
AusführungKugelSchraube
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoff
PBA(schwarz) Phenol-Kunstharz, (rot) Melamin-Kunstharz--
PCA-Messing (Einsatz)
BGWEPDM (Mattschwarz)-Messing (Einsatz)
BKSEN 1.4301 Äquiv.Poliert-
BKAAluminiumlegierungPoliert-
BKAWKlar eloxiert-
BKABSchwarz eloxiert -

Spezifikationen

Teilenummer-D-Kugelfarbe
PBA12
PBA6
-40-R
-25-B
BGW6    
BKS3    
BKA10    
■Kunststoff (schwarz: Phenol/rot: Melamin)
TeilenummerDKugelfarbeHLfGewicht (g)PBAPCA
AusführungM (Regelgewinde)PBAPCAPBA PCAStückpreisStückpreis
1~1001~50
PBA
(Ohne Einsatz)
PCA
(Messingeinsatz)
620R
(Rot)
B
(Schwarz)
1810107  
2523101015  
3028161020  
8201810107  
2523121215  
3028161230  
3532161240  
103028181530  
3532181540  
4037181555  
124037181550  
Wenn nicht anders angegeben, ist die Standardfarbe Schwarz.
Bei noch größeren Bestellmengen, fragen Sie bitte WOS.

■Gummi
TeilenummerDHLfMasse
(g)
Stückpreis
AusführungM (Regelgewinde)
BGW620181010 
82522.512.515 
1032291625 
1240362040 

■Rostfreier Stahl, Aluminum
TeilenummerDHLfGewicht (g)Stückpreis
AusführungM (Regelgewinde)BKSBKANr.BKSBKABKAWBKAB
Rostfreier Stahl
BKS
Aluminium
BKA
BKAW
BKAB
315*13*8135    
420189.13111    
520189.13011    
62522.5116021    
8322914.512643    
1040371821585    
*Maße H und Lf für BKS M3 sind 13.5 bzw. 7.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PBA8-25-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGriffmaterial Handgriffoberflächenbehandlung Werkstoff Montagebereich Befestigungsmethode Nenngröße Schraube (M) Griff-Ø
(mm)
Grifflänge
(mm)
Grifffarbe

0.67 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-[Phenol] PhenolharzNicht im Lieferumfang[Kunststoff] Phenolharz[Innengewinde] InnengewindeM82523B (Black)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Stationär Form Kugeln Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Nicht im Lieferumfang

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelknöpfe / Kunststoff ähnlich DIN 319, die Teilenummer ist PBA8-25-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PBA8-25-B.

Produktvarianten

Teilenummer
BGW8
BKA10
BKA3
PBA8-25-R
PBA8-30-B
PBA8-30-R
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSGriffmaterial Handgriffoberflächenbehandlung Werkstoff Montagebereich Befestigungsmethode Nenngröße Schraube (M) Griff-Ø
(mm)
Grifflänge
(mm)
Grifffarbe

3.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10EPDMNicht im LieferumfangMessing[Innengewinde] Mit Gewinde (Einsatz)M82522.5-

18.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Aluminium] AluminiumlegierungPoliertAluminiumlegierung[Innengewinde] InnengewindeM104037-

6.76 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Aluminium] AluminiumlegierungPoliertAluminiumlegierung[Innengewinde] InnengewindeM31513-

1.90 €

1 5 Arbeitstage 10MelaminharzNicht im Lieferumfang[Kunststoff] Melaminharz[Innengewinde] InnengewindeM82523R (Red)

1.06 €

1 5 Arbeitstage -[Phenol] PhenolharzNicht im Lieferumfang[Kunststoff] Phenolharz[Innengewinde] InnengewindeM83028B (Black)

1.47 €

1 5 Arbeitstage 10MelaminharzNicht im Lieferumfang[Kunststoff] Melaminharz[Innengewinde] InnengewindeM83028R (Red)

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support