Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PBA8-25-B
Ausführung | Kugel | Schraube | |
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | |
PBA | (schwarz) Phenol-Kunstharz, (rot) Melamin-Kunstharz | - | - |
PCA | - | Messing (Einsatz) | |
BGW | EPDM (Mattschwarz) | - | Messing (Einsatz) |
BKS | EN 1.4301 Äquiv. | Poliert | - |
BKA | Aluminiumlegierung | Poliert | - |
BKAW | Klar eloxiert | - | |
BKAB | Schwarz eloxiert | - |
Teilenummer | - | D | - | Kugelfarbe |
PBA12 PBA6 | - | 40 | - | R |
- | 25 | - | B | |
BGW6 | ||||
BKS3 | ||||
BKA10 |
Teilenummer | D | Kugelfarbe | H | Lf | Gewicht (g) | PBA | PCA | ||
Ausführung | M (Regelgewinde) | PBA | PCA | PBA PCA | Stückpreis | Stückpreis | |||
1~100 | 1~50 | ||||||||
PBA (Ohne Einsatz) PCA (Messingeinsatz) | 6 | 20 | R (Rot) B (Schwarz) | 18 | 10 | 10 | 7 | ||
25 | 23 | 10 | 10 | 15 | |||||
30 | 28 | 16 | 10 | 20 | |||||
8 | 20 | 18 | 10 | 10 | 7 | ||||
25 | 23 | 12 | 12 | 15 | |||||
30 | 28 | 16 | 12 | 30 | |||||
35 | 32 | 16 | 12 | 40 | |||||
10 | 30 | 28 | 18 | 15 | 30 | ||||
35 | 32 | 18 | 15 | 40 | |||||
40 | 37 | 18 | 15 | 55 | |||||
12 | 40 | 37 | 18 | 15 | 50 |
Teilenummer | D | H | Lf | Masse (g) | Stückpreis | |
Ausführung | M (Regelgewinde) | |||||
BGW | 6 | 20 | 18 | 10 | 10 | |
8 | 25 | 22.5 | 12.5 | 15 | ||
10 | 32 | 29 | 16 | 25 | ||
12 | 40 | 36 | 20 | 40 |
Teilenummer | D | H | Lf | Gewicht (g) | Stückpreis | |||||
Ausführung | M (Regelgewinde) | BKS | BKANr. | BKS | BKA | BKAW | BKAB | |||
Rostfreier Stahl BKS Aluminium BKA BKAW BKAB | 3 | 15 | *13 | *8 | 13 | 5 | ||||
4 | 20 | 18 | 9.1 | 31 | 11 | |||||
5 | 20 | 18 | 9.1 | 30 | 11 | |||||
6 | 25 | 22.5 | 11 | 60 | 21 | |||||
8 | 32 | 29 | 14.5 | 126 | 43 | |||||
10 | 40 | 37 | 18 | 215 | 85 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
PBA8-25-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Griffmaterial | Handgriffoberflächenbehandlung | Werkstoff Montagebereich | Befestigungsmethode | Nenngröße Schraube (M) | Griff-Ø (mm) | Grifflänge (mm) | Grifffarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.67 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | [Phenol] Phenolharz | Nicht im Lieferumfang | [Kunststoff] Phenolharz | [Innengewinde] Innengewinde | M8 | 25 | 23 | B (Black) |
Loading...
Ausführung | Stationär | Form | Kugeln | Oberflächenbehandlung des Montagebereichs | Nicht im Lieferumfang |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelknöpfe / Kunststoff ähnlich DIN 319, die Teilenummer ist PBA8-25-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PBA8-25-B.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Griffmaterial
Werkstoff Montagebereich
Befestigungsmethode
Ausführung
Handgriffoberflächenbehandlung
Nenngröße Schraube (M)
Griff-Ø(mm)
Grifflänge(mm)
Grifffarbe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
BGW8 |
BKA10 |
BKA3 |
PBA8-25-R |
PBA8-30-B |
PBA8-30-R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Griffmaterial | Handgriffoberflächenbehandlung | Werkstoff Montagebereich | Befestigungsmethode | Nenngröße Schraube (M) | Griff-Ø (mm) | Grifflänge (mm) | Grifffarbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.13 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | EPDM | Nicht im Lieferumfang | Messing | [Innengewinde] Mit Gewinde (Einsatz) | M8 | 25 | 22.5 | - | |
18.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | Poliert | Aluminiumlegierung | [Innengewinde] Innengewinde | M10 | 40 | 37 | - | |
6.76 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Aluminium] Aluminiumlegierung | Poliert | Aluminiumlegierung | [Innengewinde] Innengewinde | M3 | 15 | 13 | - | |
1.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Melaminharz | Nicht im Lieferumfang | [Kunststoff] Melaminharz | [Innengewinde] Innengewinde | M8 | 25 | 23 | R (Red) | ||
1.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | [Phenol] Phenolharz | Nicht im Lieferumfang | [Kunststoff] Phenolharz | [Innengewinde] Innengewinde | M8 | 30 | 28 | B (Black) | ||
1.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Melaminharz | Nicht im Lieferumfang | [Kunststoff] Melaminharz | [Innengewinde] Innengewinde | M8 | 30 | 28 | R (Red) |