Gerändelte Handräder / Aluminium (Teilenummern - CAD Download)

Gerändelte Handräder / Aluminium

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Gerändelte Handräder / Aluminium
  • Gerändelte Handräder / Aluminium
  • Gerändelte Handräder / Aluminium
  • Gerändelte Handräder / Aluminium
  • Gerändelte Handräder / Aluminium
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Gerändelter Griff. [Werkstoff] Aluminium (EN AW-5056 Equiv.) und Edelstahl (EN 1.4301 Equiv. (gesintert)) sind erhältlich.
  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • Auf Lager

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Gerändelte Handräder/Aluminium:Verwandte bildanzeige
AusführungFormGewindeHandradHandgriffHandgriff-Gewinde
Mit GriffOhne GriffWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffWerkstoffOberflächenbehandlung
HOKHOKNStandardmit GewindeEN AW-5056 Äquiv.Schwarz eloxiert Nylon6
(Schwarz)
EN 1.0715 Äquiv.Brüniert
HBKHBKNohne Gewinde
HOKWHOKNWmit GewindeKlar eloxiertNylon 6
(weiß)
HBKW HBKNWohne Gewinde
HOKSHOKNSmit GewindeEN 1.4301 Äquiv.-EN 1.4301 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.-
-HBKNSohne Gewinde
HOKPHOKNPgeschlitztmit GewindeEN AW-5056 Äquiv.Schwarz eloxiert Nylon6 (Schwarz)EN 1.0715 Äquiv.Brüniert

Spezifikationen

Teilenummer-d
HOK40
HBKNW40
HOKP63
-
-
-
6
8
12
TeilenummerStandardausführung (frei wählbar)geschlitzte AusführungHASD1Lrhgeschlitzte AusführungPBGMGewicht (g)
AusführungDh1WXYd1d2Innensechskantschraube
Mit GriffOhne GriffdM1Referenz-Anzugsmoment
(N · m)
AluminiumRostfreier Stahl
Standard
HOK (schwarz)
HBK (schwarz)
HOKW (weiß)
HBKW (weiß)
HOKS (rostfreier Stahl)
geschlitzte Ausführung
HOKP (schwarz)
HOKN (schwarz)
HBKN (schwarz)
HOKNW (weiß)
HBKNW (weiß)
HOKNS (rostfreier Stahl)
HBKNS (rostfreier Stahl)

HOKNP (schwarz)
40*68825121322156.5101.574.58.54.5M41.514.51318.8550150
50*8101028131527187.511951.51787255
63*1012123214183522912116105.5M53.0231420.8161460
80*1216-401525452812.5-301623.86299855
Mit * markierten Größen gelten nur für HOK und HOKN. Nur D=40, 50 und 63 sind für die geschlitzte Ausführung verfügbar. Wenn die D-Maße nicht angegeben sind, gilt standardmäßig jede der folgenden Kombinationen von D und d: 40-8, 50-10, 63-12 oder 80-16.

Optionen

Gerändelte Handräder/Aluminium:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBKN50-10
HOKN50-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung (Handrad) [D] Durchmesser (aussen)
(Ø)
Werkstoff (Korpus) Innen-Ø Wellenbohrung Griffbohrung Ausführung (Griff) Handgriffoberflächenbehandlung Werkstoff (Griff) Griff, Dicke
(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø
(mm)
Quadratisches Loch, Größe
(mm)
Hahn Rundbohrungs-Ø d
(Ø)

13.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10[Rändelung] Gerändeltes Aluminium50[Aluminium] EN AW-5056 Äquiv.RundbohrungOhne Griff-Schwarz eloxiert-2827-Mitgeliefert (1 Stelle)10

15.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10[Rändelung] Gerändeltes Aluminium50[Aluminium] EN AW-5056 Äquiv.RundbohrungOhne Griff-Schwarz eloxiert-2827-Mitgeliefert (1 Stelle)10

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support