Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HBK50-10
Ausführung | Form | Gewinde | Handrad | Handgriff | Handgriff-Gewinde | |||
Mit Griff | Ohne Griff | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ||
HOK | HOKN | Standard | mit Gewinde | EN AW-5056 Äquiv. | Schwarz eloxiert | Nylon6 (Schwarz) | EN 1.0715 Äquiv. | Brüniert |
HBK | HBKN | ohne Gewinde | ||||||
HOKW | HOKNW | mit Gewinde | Klar eloxiert | Nylon 6 (weiß) | ||||
HBKW | HBKNW | ohne Gewinde | ||||||
HOKS | HOKNS | mit Gewinde | EN 1.4301 Äquiv. | - | EN 1.4301 Äquiv. | EN 1.4301 Äquiv. | - | |
- | HBKNS | ohne Gewinde | ||||||
HOKP | HOKNP | geschlitzt | mit Gewinde | EN AW-5056 Äquiv. | Schwarz eloxiert | Nylon6 (Schwarz) | EN 1.0715 Äquiv. | Brüniert |
Teilenummer | - | d |
HOK40 HBKNW40 HOKP63 | - - - | 6 8 12 |
Teilenummer | Standardausführung (frei wählbar) | geschlitzte Ausführung | H | A | S | D1 | Lr | h | geschlitzte Ausführung | P | B | G | M | Gewicht (g) | |||||||||||
Ausführung | D | h1 | W | X | Y | d1 | d2 | Innensechskantschraube | |||||||||||||||||
Mit Griff | Ohne Griff | d | M1 | Referenz-Anzugsmoment (N · m) | Aluminium | Rostfreier Stahl | |||||||||||||||||||
Standard HOK (schwarz) HBK (schwarz) HOKW (weiß) HBKW (weiß) HOKS (rostfreier Stahl) geschlitzte Ausführung HOKP (schwarz) | HOKN (schwarz) HBKN (schwarz) HOKNW (weiß) HBKNW (weiß) HOKNS (rostfreier Stahl) HBKNS (rostfreier Stahl) HOKNP (schwarz) | 40 | *6 | 8 | 8 | 25 | 12 | 13 | 22 | 15 | 6.5 | 10 | 1.5 | 7 | 4.5 | 8.5 | 4.5 | M4 | 1.5 | 14.5 | 13 | 18.8 | 5 | 50 | 150 |
50 | *8 | 10 | 10 | 28 | 13 | 15 | 27 | 18 | 7.5 | 11 | 9 | 5 | 1.5 | 17 | 87 | 255 | |||||||||
63 | *10 | 12 | 12 | 32 | 14 | 18 | 35 | 22 | 9 | 12 | 11 | 6 | 10 | 5.5 | M5 | 3.0 | 23 | 14 | 20.8 | 161 | 460 | ||||
80 | *12 | 16 | - | 40 | 15 | 25 | 45 | 28 | 12.5 | - | 30 | 16 | 23.8 | 6 | 299 | 855 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HBK50-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung (Handrad) | [D] Durchmesser (aussen) (Ø) | Werkstoff (Korpus) | Innen-Ø Wellenbohrung | Griffbohrung | Ausführung (Griff) | Handgriffoberflächenbehandlung | Werkstoff (Griff) | Griff, Dicke (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | Hahn | Rundbohrungs-Ø d (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rändelung] Gerändeltes Aluminium | 50 | [Aluminium] EN AW-5056 Äquiv. | Rundbohrung | Mit Griff | Drehgriffe | Schwarz eloxiert | [Nylon] Nylon 6 (schwarz) | 28 | 27 | - | nicht vorhanden | 10 |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Gerändelte Handräder / Aluminium, die Teilenummer ist HBK50-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HBK50-10.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung (Handrad)
Werkstoff (Korpus)
Werkstoff (Griff)
Quadratisches Loch, Größe(mm)
Ausführung
[D] Durchmesser (aussen)(Ø)
Innen-Ø Wellenbohrung
Griffbohrung
Ausführung (Griff)
Handgriffoberflächenbehandlung
Griff, Dicke(mm)
Montageabschnitt, Außen-Ø(mm)
Hahn
Rundbohrungs-Ø d(Ø)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HBK40 |
HBK40-8 |
HBK50 |
HBK63 |
HBK63-12 |
HBK80 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung (Handrad) | [D] Durchmesser (aussen) (Ø) | Werkstoff (Korpus) | Innen-Ø Wellenbohrung | Griffbohrung | Ausführung (Griff) | Handgriffoberflächenbehandlung | Werkstoff (Griff) | Griff, Dicke (mm) | Montageabschnitt, Außen-Ø (mm) | Quadratisches Loch, Größe (mm) | Hahn | Rundbohrungs-Ø d (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.36 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rändelung] Gerändeltes Aluminium | 40 | [Aluminium] EN AW-5056 Äquiv. | Rundbohrung | Mit Griff | Drehgriffe | Schwarz eloxiert | [Nylon] Nylon 6 (schwarz) | 25 | 22 | - | nicht vorhanden | - | |
14.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rändelung] Gerändeltes Aluminium | 40 | [Aluminium] EN AW-5056 Äquiv. | Rundbohrung | Mit Griff | Drehgriffe | Schwarz eloxiert | [Nylon] Nylon 6 (schwarz) | 25 | 22 | - | nicht vorhanden | 8 | |
18.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rändelung] Gerändeltes Aluminium | 50 | [Aluminium] EN AW-5056 Äquiv. | Rundbohrung | Mit Griff | Drehgriffe | Schwarz eloxiert | [Nylon] Nylon 6 (schwarz) | 28 | 27 | - | nicht vorhanden | - | |
25.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rändelung] Gerändeltes Aluminium | 63 | [Aluminium] EN AW-5056 Äquiv. | Rundbohrung | Mit Griff | Drehgriffe | Schwarz eloxiert | [Nylon] Nylon 6 (schwarz) | 32 | 35 | - | nicht vorhanden | - | |
25.43 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | [Rändelung] Gerändeltes Aluminium | 63 | [Aluminium] EN AW-5056 Äquiv. | Rundbohrung | Mit Griff | Drehgriffe | Schwarz eloxiert | [Nylon] Nylon 6 (schwarz) | 32 | 35 | - | nicht vorhanden | 12 | |
36.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Rändelung] Gerändeltes Aluminium | 80 | [Aluminium] EN AW-5056 Äquiv. | Rundbohrung | Mit Griff | Drehgriffe | Schwarz eloxiert | [Nylon] Nylon 6 (schwarz) | 40 | 45 | - | nicht vorhanden | - |