Konusgriffe / GRC / drehbar / Gewindezapfen

Konusgriffe / GRC / drehbar / Gewindezapfen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale] Nur der Griff dreht sich, nachdem er am Griff befestigt wurde, usw.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Drehgriffe/Schlitzschraubendreher:Verwandte bildanzeige
AusführungHandgriffSchraubeMutter
WerkstoffWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffOberflächenbehandlung
GRCNylon6 (Schwarz)JIS-SWRMChromatiert (III-wertig)EN 1.0718 Äquiv.Verchromt

Spezifikationen

Teilenummer-H
GRC8
GRW8-40
GRMBM8-55
TeilenummerDD1dHhtWW1LMasse
(g)
Stückpreis
AusführungM (Regelgewinde)
GRC8201312555.586.51021140
10251615681081418100
123021208510139.5172.523180

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GRC8
GRC10
GRC12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Griff-Ø
(mm)
Grifflänge
(mm)

4.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M82055

4.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10M102568

8.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10M123085

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Drehgriffe/Schlitzschraubendreher:Verwandte bildanzeige

Drehbare Handgriffe mit Konusgewinde/drehbare Handgriffe mit Innensechskant/herunterklappbare drehbare Handgriffe

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehbar Form Mit Konusgewinde Griffmaterial Nylon 6
Handgriffoberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Werkstoff Montagebereich JIS-SWRM Oberflächenbehandlung des Montagebereichs Chromatiert (III-wertig)
Befestigungsmethode Schraubmontage

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support