Lenkrollensätze für Sicherheitsmaschenzäune

Lenkrollensätze für Sicherheitsmaschenzäune

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

[Merkmale] Dies ist ein Rollensatz für Türen. [Werkstoff] Platte: EN 1.0038 Equiv. dreiwertiges Chromat - Lenkrollen: EN 1.0320 Equiv. (warmgewickelt) dreiwertiges Chromat - Gummiräder

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Lenkrollensätze für Sicherheitsmaschenzäune:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: Platte: EN 1.0038 Äquiv. Chromatiert (III-wertig)
Geräterolle: EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)
Chromatiert (III-wertig)
Kautschukrad

Spezifikationen

Teile-nummer
SQCM6
Teile-nummerProfilZulässige Last N für GeräterolleMasse
(g)
StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~20
SQCM630 Vierkant350160
840 Vierkant
Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte bei WOS anfragen.

Nr.Komponente
PlattePassende RolleProfilmontage
BWTdDHStückz.BefestigungsschraubeStückz.MutterStückz.
630156750681SCB6-142HNTP6-62
840208.5SCB8-18HNTP8-8

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SQCM6
SQCM8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Rahmengröße

10.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30 Square

12.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40 Square

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support