Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DSXYSCG25-AR
Teilenummer |
DSXYSGB80-A DSXYSGB80-AR |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg (mm) | Traglast (N) | Tischkonfiguration | Teilenummernverweis (Seite) | Stückpreis | |||
Ausführung | Nr. | Top | Unten | DSXYSGB | DSXYSCG | ||||
Schwarze lineare Kugelführung Mikrometerschraube DSXYSGB Kugelführung Einstellschraube DSXYSCG | 25-A | 25x25 | ±3.2 | 38.2 | X□□□-AR | X□□□-A | XYSGB□-A (S.1946) XYSCG□-A (S.1946) (Asymmetrisch) | ||
25-AR | X□□□-A | X□□□-AR | |||||||
40-A | 40x40 | ±6.5 | 95.2 | X□□□-AR | X□□□-A | ||||
40-AR | X□□□-A | X□□□-AR | |||||||
50-A | 50x50 | 144.2 | X□□□-AR | X□□□-A | - | ||||
50-AR | X□□□-A | X□□□-AR | |||||||
60-A | 60x60 | 192.1 | X□□□-AR | X□□□-A | |||||
60-AR | X□□□-A | X□□□-AR | |||||||
70-A | 70x70 | 329.6 | X□□□-AR | X□□□-A | - | ||||
70-AR | X□□□-A | X□□□-AR | |||||||
80-A | 80x80 | ±12.5(*) | 255.8 | X□□□-AR | X□□□-A | ||||
80-AR | X□□□-A | X□□□-AR | |||||||
100-A | 100x100 | 329.6 | X□□□-AR | X□□□-A | - | ||||
100-AR | X□□□-A | X□□□-AR |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
DSXYSCG25-AR |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Verstellbewegung (konstruktiv) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul., horizontal) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | Parallelität (Tisch) (µm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Lageänderung) | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
425.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 30.1 bis 50 | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | Einstellschraube | Chemisch vernickelt | 20.1 bis 25 | 25 | 25 | 38.2 | ±3.2 | ±3.2 | 24 | 30 | 3 | 2.2 | 3.00 | rechts und links | - | Knob Operation |
Loading...
[M] Werkstoff (Auswahl) | EN 1.4125 Äquiv. | Führung (konstruktiv) | Kugelführung | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | nicht vorhanden |
---|---|---|---|---|---|
Spindelposition (Einstellung) | Mittig | Klemmung (Tischposition) | Standard | Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) | 0.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für [Präzision] XY-Achse / Kugelführung / Vorschubschraube / Für symmetrische Verwendung, die Teilenummer ist DSXYSCG25-AR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DSXYSCG25-AR.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Vorschubmethode (Mikrometerausführung)
Ausführung
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
Verstellbewegung (konstruktiv)
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul., horizontal)(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
[H] Dicke (Tisch)(mm)
Spindelposition (Lageänderung)
Vorschubmethode (Montageschraubenausführung)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DSXYSCG100-A |
DSXYSCG100-AR |
DSXYSCG25-A |
DSXYSCG40-A |
DSXYSCG40-AR |
DSXYSCG50-A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz X-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Y-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Verstellbewegung (konstruktiv) | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul., horizontal) (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | Parallelität (Tisch) (µm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Spindelposition (Lageänderung) | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
785.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 91 bis 120 | 91 bis 120 | 100.1 oder mehr | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | Einstellschraube | Chemisch vernickelt | 35.1 bis 40 | 100 | 100 | 329.6 | ±6.5 | ±6.5 | 40 | 40 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | Standard | - | Knob Operation | ||
785.86 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 91 bis 120 | 91 bis 120 | 100.1 oder mehr | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | Einstellschraube | Chemisch vernickelt | 35.1 bis 40 | 100 | 100 | 329.6 | ±6.5 | ±6.5 | 40 | 40 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | rechts und links | - | Knob Operation | ||
425.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | ≤ 25 | ≤ 25 | 30.1 bis 50 | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | Einstellschraube | Chemisch vernickelt | 20.1 bis 25 | 25 | 25 | 38.2 | ±3.2 | ±3.2 | 24 | 30 | 3 | 2.2 | 3.00 | Standard | - | Knob Operation | ||
458.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 50.1 bis 100 | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | Einstellschraube | Chemisch vernickelt | 30.1 bis 35 | 40 | 40 | 95.2 | ±6.5 | ±6.5 | 32 | 30 | 0.63 | 0.7 | 0.63 | Standard | - | Knob Operation | ||
458.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 50.1 bis 100 | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | Einstellschraube | Chemisch vernickelt | 30.1 bis 35 | 40 | 40 | 95.2 | ±6.5 | ±6.5 | 32 | 30 | 0.63 | 0.7 | 0.63 | rechts und links | - | Knob Operation | ||
491.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100.1 oder mehr | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | Einstellschraube | Chemisch vernickelt | 30.1 bis 35 | 50 | 50 | 144.2 | ±6.5 | ±6.5 | 32 | 30 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | Standard | - | Knob Operation |