Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | L |
HFBL6 - 3030 | - | 300 |
Teilenummer | L 1mm-Schritte | Passende Schraube und Mutter | L100~300 | L301~500 | ||||||||
Ausführung | Nr. | Schraube | Stückz. | Mutter | Stückz. | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
1~4 Stk. | 5~20 | 21~50 | 1~4 Stk. | 5~20 | 21~50 | |||||||
HFBL6 | 3030 | 100 ~ 500 | CBM6-12 | 2 | HNTT6-6 | 2 | ||||||
3060 | 4 | 4 | ||||||||||
6030 | 2 | 2 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HFBL6-3030-[100-500/1] |
HFBL6-3060-[100-500/1] |
HFBL6-6030-[100-500/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Profilgröße | Anzahl der Profilverbindungsbohrungen | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | 10 | For 3030 | 2 | 100 ~ 500 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | For 3060 | 4 | 100 ~ 500 | ||
1 | 7 Arbeitstage | 10 | For 6030 | 2 | 100 ~ 500 |
Loading...
Werkstoff | EN AC-51400-T5 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Clear Anodize | Profilserie | HFS |
---|---|---|---|---|---|
Profilnr. | 6 | Halterungstyp | Brackets for Reinforcement | Passende Schrauben | M6 Screws |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Profilgröße
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften