Winkel für Alu-Konstruktionsprofile mit Nutfeder und Langloch / Serie 5, HBLSFR5 / Aluminium-Druckguss / 90° / 1 Nut Profil / Nutbreite 6

Serie 5/Winkelverbinder mit Langloch:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: EN AC-46100

Spezifikationen

Teile-nummer
HBLFSN5
HBLFSL5
HBLFSR5
HBLFSNK5
HBLFSNT5
Teile-nummerGewicht (g)Passende Schraube, T-MutterZulässige Traglast (N)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungSchraubeStückz.T-NutensteinStückz.1~99 Stk.
100~200
HBLFSR515CBM5-102HNTT5-521176  

Optionen

Serie 5/Winkelverbinder mit Langloch:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HBLFSR5
HBLFSR5-C
HBLFSR5-C-SEC
HBLFSR5-C-SEP
HBLFSR5-C-SET
HBLFSR5-C-SEU
HBLFSR5-C-SSP
HBLFSR5-C-SST
HBLFSR5-C-SSU
HBLFSR5-SEC
HBLFSR5-SEP
HBLFSR5-SET
HBLFSR5-SEU
HBLFSR5-SSP
HBLFSR5-SST
HBLFSR5-SSU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSZusätzliche Bearbeitung der Abdeckungsmontagebohrung Zubehör

1.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Not ProvidedNot Provided

1.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10C (Tap for Cover Mounting)Not Provided

4.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

3.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

2.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SET (Screw, Nut Set)

3.24 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -C (Tap for Cover Mounting)SEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

3.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C (Tap for Cover Mounting)SSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

2.67 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C (Tap for Cover Mounting)SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

3.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10C (Tap for Cover Mounting)SSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

3.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Not ProvidedSEC (Washer Integrated Screw and Nut Set)

3.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSEP (Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

2.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSET (Screw, Nut Set)

3.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage -Not ProvidedSEU (Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

3.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Not ProvidedSSP (Stainless Steel Screw, Post-Assembly Insertion Spring Nut Set)

2.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Not ProvidedSST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

3.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10Not ProvidedSSU (Stainless Steel Screw, Pre-Assembly Insertion Spring Nut Set)

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Serie 5/Winkelverbinder mit Langloch:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Verbinder mit Steg Profilserie Halter für 5 Serien (Profilnutbreite 6mm) Anzahl der Profilnuten 1 Nut
Verdrehschutz Beidseitig Sonderausführung Mit beidseitigem Langloch Verdrehschutz mit Eckführung ohne
Werkstoff EN AC-46100 Äquiv. Profilserie HFS Profilnr. 5
Profilgröße For 20, 25, 40 Halterungstyp Nut Mounting Brackets Passende Schrauben M5 Screws
Anzahl der Profilverbindungsbohrungen 2

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support