Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

[Standard] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Zahnstangenantrieb/Rechteckiger Tisch

[Standard] Z-Achse/Schwalbenschwanzführung/Zahnstangenantrieb/Rechteckiger Tisch:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
ZDTS90
■Z-Achsen-Tische
Stelltisch mit hoher Präzision, bestehender Artikel: ZWG (S.1954)
TeilenummerTischoberfläche
(mm)
Verfahrweg (mm)Verfahrweg pro Umdrehung
(mm)
Traglast
(N)
VerfahrgenauigkeitGewicht
(kg)
Stückpreis
AusführungAGeradheit
ZDTS5030x50±1616.714.750µm0.26 
6040x60±2119.60.38 
9040x90±350.51 
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung
Griffaufsatz HDCVR15 (separat erhältlich): Zur Vergrößerung des Griffs (Ø15) durch Aufsetzen. >> .2004

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
ZDTS50
ZDTS60
ZDTS90
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar) Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hubweg (Z-Achse)
(mm)
Tisch, Geradheit
(µm)

156.15 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

1041 bis 60±10 bis 30mm503014.7±1650

167.90 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

1041 bis 60±10 bis 30mm604019.6±2150

188.63 €

Versand am selben Tag

Auf Lager

1061 bis 90±30mm oder mehr904019.6±3550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Z-Achse Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm) 26 bis 40 Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30
Zufuhrmethode Ritzeltrieb Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert
Führungsmechanismus Schwalbenschwanz-Schienenführung Z-Achse, Tischoberfläche Z-Achse Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang
Vorschubknopf Position Seite Klemme Standard vertauscht Standard
Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) Standard Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support