Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZLPG60
Teilenummer |
ZLPG40 |
Teilenummer | Tischoberfläche | Verfahrweg (mm) | Traglast (N) | Verfahrgenauigkeit | Drehmomentbelastung(N • m) | Abweichung unter Last ("/N • cm) | Parallelität | Gewicht | Zubehör | Stückpreis | |||||||
Ausführung | Nr. | (mm) | Geradheit | Neigemoment | Gierung | Walzen | Neigemoment | Gierung | Walzen | (kg) | Typ M-L | Stückzahl | ZLPG | ZLPCG | |||
ZLPG ZLPCG (nur*) | 25* | 25x25 | ±2 | 9.8 | 3µm | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 4.08 | 2.50 | 2.37 | 50µm | 0.06 | SCB2-8 | 4 | ||
40* | 40x40 | ±3 | 2.3 | 1.5 | 2.0 | 1.96 | 1.63 | 0.97 | 100µm | 0.20 | SCB3-6 | 3 | |||||
40H | 40x40 | ±3 | 19.6 | 3.6 | 2.2 | 2.4 | 1.03 | 0.52 | 0.6 | 0.20 | SCB3-6 | 4 | - | ||||
60L | 60x60 | ±3 | 2.3 | 1.5 | 4.2 | 1.01 | 0.72 | 0.21 | 0.30 | SCB4-10 | - | ||||||
60* | 60x60 | ±5 | 39.2*1 | 6.2 | 4.1 | 6.2 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | 0.60 | SCB4-10 | ||||||
80* | 80x80 | ±5 | 29.4 | 3.8 | 2.5 | 6.3 | 0.55 | 0.22 | 0.06 | 1.00 | SCB4-10 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
ZLPG60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Verstellbewegung (konstruktiv) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hubweg (Z-Achse) (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
637.69 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 30.1 bis 50 | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschrauben | 50.1 bis 60 | 60 | 60 | 39.2 | ±5 | 55 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | Standard | - |
Loading...
Typ, Ausführung (Tischachsen) | Z-Achse | Verfahrweg (Bereich frei wählbar) | Bis ±10 mm | [M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz eloxiert | Führung (konstruktiv) | Kreuzrollenführung | Achslage Z (Tischoberfläche) | Z-Achse mit horizontaler Oberfläche |
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | nicht vorhanden | Geradheit (Tisch)(µm) | 3 | Spindelposition (Einstellung) | Mittig |
Klemmung (Tischposition) | Standard | Spindelposition (Lageänderung) | Standard | Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) | 0.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für [Präzision] Z-Achse / Kreuzrollenführung / Tisch m horizontaler Oberfläche / Mikrometerschraube, die Teilenummer ist ZLPG60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZLPG60.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verstellbewegung (konstruktiv)
Vorschubmethode (Montageschraubenausführung)
Ausführung
[L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
[B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Hubweg (Z-Achse)(mm)
[H] Dicke (Tisch)(mm)
Vorschubmethode (Mikrometerausführung)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ZLPCG60 |
ZLPCG80 |
ZLPG25 |
ZLPG40 |
ZLPG60L |
ZLPG80 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | [L] Länge (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | [B] Breite (Tisch, Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Verstellbewegung (konstruktiv) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Hubweg (Z-Achse) (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | Steifigkeit (Neigemoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Giermoment) ("/N•cm) | Steifigkeit (Rollmoment) ("/N•cm) | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
588.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 5 bis 30 | Einstellschraube | 50.1 bis 60 | 60 | 60 | 29.4 | ±5 | 55 | 0.11 | 0.23 | 0.17 | - | Knob Operation | ||
650.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 5 bis 30 | Einstellschraube | 50.1 bis 60 | 80 | 80 | 29.4 | ±5 | 55 | 0.55 | 0.22 | 0.06 | - | Knob Operation | ||
559.93 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | bis zu 25 | bis zu 25 | 5 bis 30 | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschrauben | 30.1 bis 35 | 25 | 25 | 9.8 | ±2 | 35 | 4.08 | 2.5 | 2.37 | Standard | - | ||
591.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 5 bis 30 | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschrauben | 35.1 bis 40 | 40 | 40 | 9.8 | ±3 | 40 | 1.96 | 1.63 | 0.97 | Standard | - | ||
622.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 5 bis 30 | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschrauben | 35.1 bis 40 | 60 | 60 | 19.6 | ±3 | 40 | 1.01 | 0.72 | 0.21 | Standard | - | ||
699.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 5 bis 30 | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschrauben | 50.1 bis 60 | 80 | 80 | 29.4 | ±5 | 55 | 0.55 | 0.22 | 0.06 | Standard | - |