Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XYZLPG40
Teilenummer |
XYRPG38 |
Teilenummer | Tischkonfigurationen | Tischoberfläche (mm) | Außenmaß (mm) | Verfahrweg (mm) | Traglast (N) | Gewicht (kg) | Stückpreis | ||||||
Ausführung | Nr. | Unten | Top | W | D | H | X | Y | Z | ||||
XYZPG | 40 | XYPG40 (S.1943) | ZPG40 (S.1968) | 40x40 | 84.5 | 77.5 | 173.5 | ±6.5 | ±6.5 | ±6.5 | 9.8 | 0.48 | |
60 | XYPG60 (S.1943) | ZPG60 S.1968) | 60x60 | 98.5 | 91.5 | 178.5 | 19.6 | 0.95 | |||||
80 | XYPG80 (S.1943) | ZPG80 (S.1968) | 80x80 | 149.5 | 135 | 236 | ±12.5 | ±12.5 | ±12.5 | 49.0 | 1.80 | ||
XYZLPG | 40 | XYPG40 (S.1943) | ZLPG40 (S.1973) | 40x40 | 96 | 77 | 80 | ±6.5 | ±6.5 | ±3.0 | 9.8 | 0.48 | |
60 | XYPG60 (S.1943) | ZLPG60 (S.1973) | 60x60 | 116.5 | 91.5 | 95 | ±5.0 | 39.2 | 1.12 | ||||
80 | XYPG80 (S.1943) | ZLPG80 (S.1973) | 80x80 | 150 | 135 | 95 | ±12.5 | ±12.5 | 29.4 | 2.00 | |||
XYZLSPG | 40 | XYSPG40 (S.1945) | ZLPG40 (S.1973) | 40x40 | 98.5 | 80.5 | 62 | ±6.5 | ±6.5 | ±3.0 | 7.8 | 0.40 | |
60 | XYSPG60 (S.1945) | ZLPG60 S.1973) | 60x60 | 120.5 | 96.5 | 77 | ±5.0 | 23.5 | 1.00 | ||||
80 | XYSPG80 (S.1945) | ZLPG80 (S.1973) | 80x80 | 151 | 126 | 77 | ±12.5 | ±12.5 | 29.4 | 1.70 |
Teilenummer | Tischkonfigurationen | Tischoberfläche (mm) | Außenmaß (mm) | Verfahrweg (mm) | Traglast (N) | Gewicht (kg) | Stückpreis | ||||||||
Ausführung | Nr. | Unten | Mitte | Oben | W | D | H | X | Y | Z | θ | ||||
XYRPG (XY+Drehbewegung) | 38 | XYPG40 (S.1943) | RPG38 (S.1982) | - | Ø38 | 84.5 | 81.5 | 60 | ±6.5 | ±6.5 | - | Grob 360° Feineinstellung ±5° | 9.8 | 0.37 | |
60 | XYPG60 (S.1943) | RPG60 (S.1982) | - | Ø60 | 98.5 | 95.5 | 65 | - | 29.4 | 0.78 | |||||
85 | XYPG80 (S.1943) | RPG80 (S.1982) | - | Ø85 | 149.5 | 136 | 65 | ±12.5 | ±12.5 | - | 39.2 | 1.48 | |||
XYZLRPG (XY-Achsen+horizontale Oberfläche Z-Achse+Drehbewegung) | 38 | XYPG40 (S.1943) | ZLPG40 (S.1973) | RPG38 (S.1981) | Ø38 | 96 | 81.5 | 100 | ±6.5 | ±6.5 | ±3.0 | Grob 360° Feineinstellung ±5° | 8.9 | 0.57 | |
60 | XYPG60 (S.1943) | ZLPG60 (S.1973) | RPG60 (S.1981) | Ø60 | 116.5 | 95.5 | 120 | ±5.0 | 29.4 | 1.40 | |||||
85 | XYPG80 (S.1943) | ZLPG80 (S.1973) | RPG85 (S.1981) | Ø85 | 149.5 | 136 | 120 | ±12.5 | ±12.5 | 24.7 | 2.48 | ||||
XYRSPG (Flache XY-Achsen+Drehbewegung) | 38 | XYSPG40 (S.1945) | RPG38 (S.1982) | - | Ø38 | 98.5 | 82 | 42 | ±6.5 | ±6.5 | - | Grob 360° Feineinstellung ±5° | 8.8 | 0.29 | |
60 | XYSPG60 (S.1945) | RPG60 (S.1982) | - | Ø60 | 102.5 | 98 | 47 | - | 26.4 | 0.68 | |||||
85 | XYSPG80 (S.1945) | RPG80 (S.1982) | - | Ø85 | 151 | 132 | 47 | ±12.5 | ±12.5 | - | 34.3 | 1.18 | |||
XYZLRSPG (Flache XY-Achsen+horizontale Oberfläche Z+Drehbewegung) | 38 | XYSPG40 (S.1945) | ZLPG40 (S.1973) | RPG38 (S.1981) | Ø38 | 98 | 82 | 82 | ±6.5 | ±6.5 | ±3.0 | Grob 360° Feineinstellung ±5° | 6.8 | 0.49 | |
60 | XYSPG60 (S.1945) | ZLPG60 (S.1973) | RPG60 (S.1981) | Ø60 | 120.5 | 98 | 102 | ±5.0 | 20.6 | 1.28 | |||||
85 | XYSPG80 (S.1945) | ZLPG80 (S.1973) | RPG85 (S.1981) | Ø85 | 151 | 132 | 102 | ±12.5 | ±12.5 | 22.5 | 2.18 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
XYZLPG40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) | [D] Durchmesser (Tisch, Bereich frei wählbar) (D(Ø)) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz XY-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | [D] Durchmesser (Tisch) (Ø) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Achslage Z (Tischoberfläche) | Führung (konstruktiv) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Hub (Z-Abstand) (mm) | [θ] Schwenkwinkel (deg) | Spindelposition (Einstellung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,311.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | XY- +Z-Achse mit horizontaler Oberfläche | - | 5 bis 30 | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | - | 9.8 | Z-Achse mit horizontaler Oberfläche | Kreuzrollenführung | 40 | 40 | 70.1 bis 80 | 80 | ±6.5 | ±6.5 | ±3 | - | [Sonstige] X, Y-Achsenseite, Z-Achsenmitte |
Loading...
Verstellbewegung (konstruktiv) | Mikrometerschrauben | [M] Werkstoff (Auswahl) | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung, Beschichtung (Tisch) | Schwarz eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | nicht vorhanden | Klemmung (Tischposition) | Standard | Spindelposition (Lageänderung) | Standard |
Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Standard | Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) | 0.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für [Präzision] Koordinatendrehtische / Kreuzrollenführung, die Teilenummer ist XYZLPG40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XYZLPG40.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Durchmesser (Tisch, Bereich frei wählbar)(D(Ø))
[D] Durchmesser (Tisch)(Ø)
[θ] Schwenkwinkel(deg)
Spindelposition (Einstellung)
Ausführung
Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Distanz XY-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (zul.)(N)
Achslage Z (Tischoberfläche)
Führung (konstruktiv)
[L] Länge (Tisch)(mm)
[B] Breite (Tisch)(mm)
[H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar)(mm)
[H] Dicke (Tisch)(mm)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
Hub (Z-Abstand)(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
XYRSPG38 |
XYRSPG60 |
XYRSPG85 |
XYZLPG60 |
XYZLPG80 |
XYZLRPG38 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Typ, Ausführung (Tischachsen, mehrachsig) | [D] Durchmesser (Tisch, Bereich frei wählbar) (D(Ø)) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz XY-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz Z-Achse, Bereich frei wählbar) (mm) | [D] Durchmesser (Tisch) (Ø) | Belastbarkeit (zul.) (N) | Achslage Z (Tischoberfläche) | Führung (konstruktiv) | [L] Länge (Tisch) (mm) | [B] Breite (Tisch) (mm) | [H] Dicke (Tisch, Berreich frei wählbar) (mm) | [H] Dicke (Tisch) (mm) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Hub (Z-Abstand) (mm) | [θ] Schwenkwinkel (deg) | Spindelposition (Einstellung) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,178.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | XY-Achsen- und Drehtische | Max. 50mm | 5 bis 30 | Bis ±10 mm | - | 38 | 8.8 | - | Kreuzrollenführung | 40 | 40 | - | - | ±6.5 | ±6.5 | - | 360 | Seite | ||
1,293.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | XY-Achsen- und Drehtische | 60mm | 5 bis 30 | Bis ±10 mm | - | 60 | 26.4 | - | Kreuzrollenführung | 60 | 60 | - | - | ±6.5 | ±6.5 | - | 360 | Seite | ||
1,538.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | XY-Achsen- und Drehtische | 85mm | 30.1 bis 50 | ±10 bis 30mm | - | 85 | 34.3 | - | Kreuzrollenführung | 80 | 80 | - | - | ±12.5 | ±12.5 | - | 360 | Seite | ||
1,423.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | XY- +Z-Achse mit horizontaler Oberfläche | - | 30.1 bis 50 | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | - | 39.2 | Z-Achse mit horizontaler Oberfläche | Kreuzrollenführung | 60 | 60 | 80.1 bis 100 | 95 | ±6.5 | ±6.5 | ±5 | - | [Sonstige] X, Y-Achsenseite, Z-Achsenmitte | ||
1,616.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | XY- +Z-Achse mit horizontaler Oberfläche | - | 5 bis 30 | ±10 bis 30mm | Bis ±10 mm | - | 29.4 | Z-Achse mit horizontaler Oberfläche | Kreuzrollenführung | 80 | 80 | 80.1 bis 100 | 95 | ±12.5 | ±12.5 | ±5 | - | [Sonstige] X, Y-Achsenseite, Z-Achsenmitte | ||
1,671.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | XYZ-Achsen- und Drehtische | Max. 50mm | 5 bis 30 | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | 38 | 8.9 | Z-Achse mit horizontaler Oberfläche | - | 40 | 40 | - | - | ±6.5 | ±6.5 | ±3 | 360 | [Sonstige] X, Y-Achsenseite, Z-Achsenmitte |