Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SGPFRW15A
Ausführung | Werkstoff |
SGPFRW | EN 1.0038 Äquivalent |
SUTFRW | EN 1.4301 Äquivalent |
Teile-nummer |
WEJES25A |
Teile-nummer | D | (T) | P.C.D. | d | d1 | Zulässiger Bolzen-Ø. | SGPFRW | SUTFRW | |||
Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||||||
Ausführung | Nr. | 1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 30 Stk. | 1 ~ 9 Stk. | 10 ~ 30 Stk. | ||||||
SGPFRW SUTFRW | 10A | 90 | 12 | 65 | 15 | 17.8 | M12 | ||||
15A | 95 | 12 | 70 | 15 | 22.2 | M12 | |||||
20A | 100 | 14 | 75 | 15 | 27.7 | M12 | |||||
25A | 125 | 14 | 90 | 19 | 34.5 | M16 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SGPFRW15A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff | Durchmesser Nennmaß | Oberflächenbehandlung | Nominale Zahl | Passender Bolzen-Ø | Außendurchmesser D (mm) | Innen-Ø d1 (mm) | Dicke T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 äquiv. | 1/2B(15A) | Feuerverzinkt | 15A | M12 | 95 | 22.2 | 12 |
Loading...
Art | Flansch Anschweiß-Ausführung | Flanschtyp | Plattenflansch (SOP) | Flanschdichtung, Anordnung des Sitzes | Flache Oberfläche (FF) |
---|---|---|---|---|---|
Nenndruck | 2K |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder für Niederdruckrohre / Flansch / zum Schweißen, die Teilenummer ist SGPFRW15A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SGPFRW15A.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Ausführung
Durchmesser Nennmaß
Oberflächenbehandlung
Nominale Zahl
Passender Bolzen-Ø
Außendurchmesser D(mm)
Innen-Ø d1(mm)
Dicke T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SGPFRW10A |
SGPFRW20A |
SGPFRW25A |
SUTFRW10A |
SUTFRW15A |
SUTFRW20A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff | Durchmesser Nennmaß | Oberflächenbehandlung | Nominale Zahl | Passender Bolzen-Ø | Außendurchmesser D (mm) | Innen-Ø d1 (mm) | Dicke T (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 äquiv. | 3/8B(10A) | Feuerverzinkt | 10A | M12 | 90 | 17.8 | 12 | |
5.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 äquiv. | 3/4B(20A) | Feuerverzinkt | 20A | M12 | 100 | 27.7 | 14 | |
7.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.0038 äquiv. | 1B(25A) | Feuerverzinkt | 25A | M16 | 125 | 34.5 | 14 | |
12.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/8B(10A) | Keine | 10A | M12 | 90 | 17.8 | 12 | |
12.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 1/2B(15A) | Keine | 15A | M12 | 95 | 22.2 | 12 | |
15.37 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | [Stahl] EN 1.4301 Äquiv. | 3/4B(20A) | Keine | 20A | M12 | 100 | 27.7 | 14 |