• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Messing-Fittings für Rohre aus rostfreiem Stahl / T-Stück / Mit Gewinde / Mit Gewinde

Messing-Fittings für Rohre aus rostfreiem Stahl / T-Stück / Mit Gewinde / Mit Gewinde
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Eine Niederdruckverschraubung mit hoher Korrosionsbeständigkeit. [Werkstoff] EN CW617N Equiv.
Messing-Fittings für Rohre aus rostfreiem Stahl/T-Stück/Mit Gewinde/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff
SJSXTEN CW617N Äquivalent

Spezifikationen

Teile-nummer
SJSMT6A
Teile-nummerR • Rc (PT)LL1L2StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1 ~ 9 Stk.10~20 Stk.
SJSXT6A1/8442219
8A1/4502524
10A3/8582928
15A1/2683432
Bei noch größeren Bestellmengen werden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SJSXT6A
SJSXT8A
SJSXT10A
SJSXT15A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSchraubennennwert T1 Schraubennennwert T2

7.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/81/8

10.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/41/4

17.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103/83/8

27.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 101/21/2

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Spezifikationen der Armaturen
Betriebstemperaturbereich-50~150˚C (kein Frost)
Max. Betriebsdruck6.9MPa

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Rohrgewinde mit gleichem Ø Anschlussform T-Stück mit Gewinde
Werkstoff EN CW617N Äquiv. Anschlussgewinde (1) Rc Anschlussgewinde (2) R
Max. Betriebsdruck(MPa) 6.9 Zulässige Flüssigkeit Pulsierendes Wasser, statisch fließendes Wasser / Luft Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang
Betriebstemperaturbereich(°C) -50::150

Ergänzungsartikel

Technischer Support