• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 16:00 (CEST) 27/10/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Flexible Schlauchleitungen/Ausführung für niedrige Drücke/nicht geschweißt

Flexible Schlauchleitungen/Ausführung für niedrige Drücke/nicht geschweißt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Flexible Schlauchleitungen/Ausführung für niedrige Drücke/nicht geschweißt:Verwandte bildanzeige
Ausführung  Werkstoff Passende Flüssigkeit Betriebstemperaturbereich Max. Betriebsdruck
Schlauch- Metallbefestigung
HOEJF EN 1.4301 Äquivalent FCMB Dampf, Luft, Gas, Wasser, Öl 0~100°C 1.0MPa
HOEJFS EN 1.4301 Äquivalent EN 1.4308 Äquivalent (EN 1.4301 Äquivalent)

Spezifikationen

Teile-nummer - Schlauchlänge
HOELF10A
HOEJFS25A
-
-
1.0
0.5
 ■ Schlauchmaße
Schlauch-Nenninnen-Ø Innen-Ø
(mm)
Außen-Ø (mm) Min. Biegeradius (mm) Federkonstante (N/mm) Max. Betriebsdruck (MPa)
10A 10.5 16.3 35 2494.1 1.0
15A 13 19.6 50 1894.1
20A 19 26.9 65 3789.9
25A 25.2 34 80 2550.1

■ Liste der Größen für Quetscharmaturen
Schlauch-Nenninnen-Ø R (PT)
Rc (PT)
L H1 H2
10A 3/8 51.0 24 19
15A 1/2 56.5 27 24
20A 3/4 61.5 32 27
25A 1 68.5 41 35
Teile-nummer Schlauchlänge 0.1m-Schritte HOEJF Stückpreis HOEJFS Stückpreis
Ausführung Schlauch- Stückpreis Stückpreis Schlauch/0.1m Stückpreis Stückpreis Schlauch/0.1m
Nenn-Ø innen
HOEJF
HOEJFS
10A 0.3~2.0        
15A        
20A        
25A        

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
HOEJF10A-[0.3-2/0.1]
HOEJF15A-[0.3-2/0.1]
HOEJF20A-[0.3-2/0.1]
HOEJF25A-[0.3-2/0.1]
HOEJFS10A-[0.3-2/0.1]
HOEJFS15A-[0.3-2/0.1]
HOEJFS20A-[0.3-2/0.1]
HOEJFS25A-[0.3-2/0.1]
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSInnen-Ø
(Ø)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Befestigungsmaterial Außen-Ø
(Ø)
Betriebstemperaturbereich
(°C)
Schlauchlänge
(m)

-

5 Arbeitstage 1010.535[Stahl] Schwarzer Temperguss16.30~1000.3 ~ 2

-

5 Arbeitstage 101350[Stahl] Schwarzer Temperguss19.60~1000.3 ~ 2

-

5 Arbeitstage 101965[Stahl] Schwarzer Temperguss26.90~1000.3 ~ 2

-

5 Arbeitstage 1025.280[Stahl] Schwarzer Temperguss340~1000.3 ~ 2

-

5 Arbeitstage 1010.535[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquivalent (EN 1.4301 Äquivalent)16.30~1000.3 ~ 2

-

5 Arbeitstage 101350[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquivalent (EN 1.4301 Äquivalent)19.60~1000.3 ~ 2

-

5 Arbeitstage 101965[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquivalent (EN 1.4301 Äquivalent)26.90~1000.3 ~ 2

-

5 Arbeitstage 1025.280[Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquivalent (EN 1.4301 Äquivalent)340~1000.3 ~ 2

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

 ■ Merkmale:
• Hervorragende Korrosionsbeständigkeit, da Verbindung des Fittings nicht geschweißt ist.
• Geeignet für Schwingungsdämpfung.
• Ausführung ohne Dichtung
 ■ Anwendung
• Allgemeine Leitungen, beispielsweise für Ausgleich von Rohrverschiebungen.
 ■ ACHTUNG
• Toleranz der Schlauchlänge ist 0~3% der Gesamtlänge.

Grundlegende Informationen

Ausführung Flexible Schläuche Schlauchmaterial EN 1.4301 Äquiv. Zulässige Flüssigkeit Dampf / Wasser / Gas / Öl / Luft
Verbindungsteil, Ausführung Abdichtungsbeschlag Metallbefestigung, Ausführung L Form D Metallbefestigung, Ausführung R Form A
Max. Betriebsdruck(MPa) 1 Schlauchverstärkung Mitgeliefert

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support