Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | Nenngröße |
MSTEL6 USTE4 | - | 1 |
Teilenummer | Nenngröße | L1 | B | F | E | L2 | C | Schlüsselflächen H | Gewindegröße M | Gewicht (g) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |
Ausführung | D | 1 ~ 9 Stk. | 10~50 | ||||||||||
USYELN | 4 | 1 | 21.5 | 14.5 | 2.5 | 14 | 26.5 | 9 | 13 | R1 / 8 | 15.5 | ||
6 | M5 | 20.5 | 15.5 | 2.5 | 10 | 17.8 | 11.2 | 8 | M5x0.8 | 8.2 | |||
1 | 22.5 | 2.5 | 14 | 26.5 | 13 | R1 / 8 | 16.5 | ||||||
2 | 25 | 3 | 19 | 34 | 17 | R1 / 4 | 30.5 | ||||||
3 | 26.7 | 4 | 22.4 | 39.8 | 21 | R3 / 8 | 50.5 | ||||||
8 | 1 | 25.6 | 17.8 | 2.5 | 14 | 26.5 | 13.6 | 13 | R1 / 8 | 17.5 | |||
2 | 28.1 | 3 | 19 | 34 | 17 | R1 / 4 | 31.5 | ||||||
3 | 29.8 | 4 | 22.4 | 39.8 | 21 | R3 / 8 | 51 | ||||||
10 | 2 | 28.9 | 19.4 | 3 | 19 | 34 | 16.3 | 17 | R1 / 4 | 33 | |||
3 | 30.6 | 4 | 22.4 | 39.8 | 21 | R3 / 8 | 52.5 | ||||||
4 | 32.9 | 5 | 27 | 44.8 | 24 | R1 / 2 | 84.5 | ||||||
12 | 2 | 36.5 | 24.5 | 4.5 | 18.4 | 28.9 | 21.2 | 14 | R1 / 4 | 64 | |||
3 | 35.9 | 22.4 | 4 | 22.4 | 39.8 | 19.7 | 21 | R3 / 8 | 57 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
USYELN4-1 |
USYELN6-1 |
USYELN6-2 |
USYELN6-3 |
USYELN6-M5 |
USYELN8-1 |
USYELN8-2 |
USYELN8-3 |
USYELN10-2 |
USYELN10-3 |
USYELN10-4 |
USYELN12-2 |
USYELN12-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußen-Ø D (D1) (Ø) | Anschlussgewinde, Nenn-Ø | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.52 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 4 | 1(R1/8) | |
2.65 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | 1(R1/8) | |
3.15 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 2(R1/4) | |
4.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6 | 3(R3/8) | |
3.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | M5 | |
3.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 1(R1/8) | |
3.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 2(R1/4) | |
4.16 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | 3(R3/8) | |
4.27 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2(R1/4) | |
4.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3(R3/8) | |
5.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4(R1/2) | |
5.79 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 12 | 2(R1/4) | |
5.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 12 | 3(R3/8) |
Loading...
Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Betriebstemperaturbereich* | 0~60°C |
Max. Betriebsdruck | 0.9MPa |
Betriebsvakuum | -100kPa |
Ausführung | One-Touch-Kupplung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PBT (Polybutylenterephthalat) | Anwendung | Standard, Mini | Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. (Messing) |
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk | Schraubmontage, Richtung | Kniestück | Kniestücke | Kniestücke, drehbar |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø D (D1)(Ø)
Anschlussgewinde, Nenn-Ø
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften