Pneumatikkupplungen/Verriegelung/Stutzen/Mit Gewinde

Pneumatikkupplungen/Verriegelung/Stutzen/Mit Gewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Pneumatikkupplungen/Verriegelung/Stutzen/Mit Gewinde:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
MCSTMStahlNickel-Beschichtung

Spezifikationen

Teilenummer
MCSCS10
TeilenummerGewinde-Ø
T
(L)HdGewicht (g)StückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~20
MCSTM20R 1/460197.589  
30R 3/860.5191091  
40R 1/2562413102  
Bei noch größeren Bestellmengen wenden Sie sich bitte an WOS.

Teilenummer:  

  • Unvollständige Teilenummer
    Bitte nutzen Sie zum Ausfüllen einer Teilenummer die Wahlmöglichkeiten auf der linken Seite.
Loading...
Teilenummer
MCSTM20
MCSTM30
MCSTM40
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSBetriebstemperaturbereich
(℃)
Max. Betriebsdruck
(MPa)
Gewinde-Ø

7.20 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10-20~60~1.5Rc1/4

7.20 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10-20~60~1.5Rc3/8

9.60 €

Verfügbar 3 Arbeitstage 10-20~60~1.5Rc1/2

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

AusführungStutzenStutzen − Hohe Durchflussrate
Zulässige FlüssigkeitLuft / Wasser (Edelstahlausführung)Luft
Betriebstemperaturbereich-20~80°C-20~60°C
Max. Betriebsdruck1.5MPa1.5MPa

AusführungStutzenStutzen − Hohe Durchflussrate
Druckbeständigkeit2.0MPa2.0MPa
DichtungswerkstoffNitrilkautschuk
VentilstrukturEinzeldurchgangsöffnung/-verschluss (nur Stutzen mit Ventilaufbau)

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Stecker/Buchse Stutzen
Werkstoff Stahl Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Einzeldurchgang Öffnungs-/Schließausführung Betriebsumgebung, Anwendungen Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Ergänzungsartikel

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support