Fuß-Eckwinkelplatten / Ankerständer für Aluminiumprofile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Bodenverbinder:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt)    Oberflächenbehandlung: Chromatiert

Spezifikationen

Teile-nummer
HFDANK6
Teile-nummerGewicht (g)Profil (Serie)Schraube, MutterHFGWLdStückpreisMengen-Rabatt
AusführungNr.schraubeStückz.MutterStückz.1 ~ 9 Stk.10~100
HFSANK6318HFS6CBM6-152HNTT6-6210060403086.5740  
8512HFS8*CBM8-15HNTT8-812080504096.51060
HFSANKW6624HFS6CBM6-154HNTT6-64100604033.286.5740  
81020HFS8*CBM8-15HNTT8-8120805043.296.51060
* Nicht verfügbar für HFS8-45.
Schrauben und Muttern nicht im Lieferumfang enthalten.

Optionen

Bodenverbinder:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HFSANK6
HFSANK6-SET
HFSANK6-SST
HFSANK8
HFSANK8-SET
HFSANK8-SST
HFSANKW6
HFSANKW6-SET
HFSANKW6-SST
HFSANKW8
HFSANKW8-SET
HFSANKW8-SST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen Profilnr. Zubehör

14.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Regular Type6Not Provided

13.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Regular Type6SET (Screw, Nut Set)

16.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Regular Type6SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

14.75 €

8.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Regular Type8Not Provided

16.38 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Regular Type8SET (Screw, Nut Set)

16.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Regular Type8SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

28.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2-Vertically-Connected Type6Not Provided

31.48 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2-Vertically-Connected Type6SET (Screw, Nut Set)

31.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2-Vertically-Connected Type6SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

28.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2-Vertically-Connected Type8Not Provided

32.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2-Vertically-Connected Type8SET (Screw, Nut Set)

32.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 2-Vertically-Connected Type8SST (Stainless Steel Screw and Nut Set)

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Anwendungsbeispiel

Bodenverbinder:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausgewählter Artikel Anker Ausführung Anchors for Aluminum Extrusions Werkstoff EN 1.0320 Equiv. (hot coiled)
Oberflächenbehandlung Chromate Profilserie HFS

Ergänzungsartikel

Technischer Support