Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Komponente | Werkstoff |
Gehäuse | EN-JL 1030 äquivalent |
Lager | EN 1.3505 äquivalent |
Gummidichtung | Nitrilkautschuk (NBR) |
Montageschraube | EN 1.7220 äquivalent |
Teilenummer |
CPDR20 |
Teilenummer | H | L | L1 | A | d1 | d | t | H1 | B | S | Tragzahl (kN) | Montageschraube | Masse (g) | Stückpreis | ||||
Ausführung | D | Cr (Dynamisch) | Cor (Statisch) | M1 | Anzugsmoment (N • cm) | Axiale Belastbarkeit (N) | ||||||||||||
CPDR | 15 | 30.2 | 127 | 95 | 38 | 19 | 13 | 15 | 62 | 31 | 12.7 | 12.8 | 6.6 | M6x1 | 490 | 6840 | 630 | |
20 | 33.3 | 65 | 650 | |||||||||||||||
25 | 36.5 | 140 | 105 | 16 | 16 | 70 | 34 | 14.3 | 14.0 | 7.9 | 790 | |||||||
30 | 42.9 | 165 | 121 | 48 | 21 | 17 | 18 | 83 | 38.1 | 15.9 | 19.5 | 11.3 | ||||||
35 | 47.6 | 167 | 127 | 19 | 94 | 42.9 | 17.5 | 25.7 | 15.3 | M8x1 | 800 | 13500 | 1600 | |||||
40 | 49.2 | 184 | 137 | 54 | 25 | 100 | 49.2 | 19 | 29.5 | 18.1 | 2000 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CPDR15 |
CPDR20 |
CPDR25 |
CPDR30 |
CPDR35 |
CPDR40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [d] Durchmesser - Wellenbohrung (mm) | [H] Höhe - Montage (mm) | Tragzahl - dynamische (N) | Tragzah - statisch (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 15 | 30.2 | 12800 | 6600 | |
10.16 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | 33.3 | 12800 | 6600 | |
8.07 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 25 | 36.5 | 14000 | 7900 | |
11.37 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | 42.9 | 19500 | 11300 | |
25.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 35 | 47.6 | 25700 | 15300 | |
22.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 | 49.2 | 29500 | 18100 |
Loading...
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Stehlager | Werkstoff - Lagergehäuse | EN-JL 1030 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Form - Lagerinnendurchmesser | Zylinderbohrung - Stellschraube | Ausführung - Lagerblock | Standard | Werkstoff - Lagerkugeln | EN 1.3505 Equiv. |
Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm)
[H] Höhe - Montage(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften