Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MACS0806M
Nr. | Werkstoff (Grundkörper) | Oberflächenbehandlung |
0806 | EN 1.4305 Äquiv. | - |
1008, 1210, 1410, 1612 | Automatenstahl | Chemisch vernickelt |
2016 | EN 1.0038 Äquiv. | |
Kappe | Polyacetal | - |
Teilenummer |
MACC1008H |
Teilenummer | Gewinde-Ø MxP | Hub S | Max. absorbierte Energie (E') | Max. Äquiv. Masse (me')(kg) | Kolbenstange Rückstellkraft N | Max. Dämpfungswert (N) | (L) | (L1) | L2 | ℓ | d | d1 | t | f | B (Schlüsselflächen) | T | MACC | MACS | |||||
pro Stoß (J) | pro Minute (J) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||||||||||||||||
Ausführung | Nr. | Geschwindigkeit | 1~4 Stk. | 5~10 Stk. | 1~4 Stk. | 5~10 Stk. | |||||||||||||||||
MACC (Kappe) MACS (Ohne Kappe) | 0806 | M | M8 x 0.75 | 6 | 1.4 | 36.7 | 15 | max. 9 | 670 | 64 (59) | 47 | 6 | 3 | 6 | 2.5 | 5 | 2.3 | 12.7 (11) | 2 | ||||
1008 | L | M10 x 1.0 | 8 | 1.47 | 58.8 | 10 | max. 9 | 637 | 79.5 (73.2) | 56.7 | 8.5 | 3.5 | 6 | 2.4 | 6.3 | 1.6 | 14.2 (13) | 3 | |||||
M | 1.76 | ||||||||||||||||||||||
H | 2.5 | ||||||||||||||||||||||
1210 | L | M12 x 1.0 | 10 | 2.94 | 98 | 30 | 13 oder weniger | 1470 | 90.6 (82.6) | 67.6 | 5 | - | 8 | 3.5 | 8 | 1.5 | 16.2 (14) | 4 | |||||
M | 4.9 | ||||||||||||||||||||||
H | 4 | ||||||||||||||||||||||
1410 | L | M14 x 1.5 | 10 | 3.92 | 147 | 30 | 14 oder weniger | 1813 | 108.2 (98.2) | 77.8 | 10.4 | 5 | 10 | 4 | 10 | 1.7 | 19.6 (17) | 6 | |||||
M | 5.88 | 35 | |||||||||||||||||||||
H | 4.5 | ||||||||||||||||||||||
1612 | L | M16 x 1.5 | 12 | 9.8 | 235 | 50 | 20 oder weniger | 2646 | 122.7 (107.7) | 81.2 | 14.5 | 4.5 | 13.5 | 5 | 15 | - | 20 (19) | 6 | |||||
M | |||||||||||||||||||||||
H | 10 | ||||||||||||||||||||||
2016 | L | M20 x 1.5 | 16 | 29.4 | 343 | 300 | 33 oder weniger | 3528 | 137 (120) | 86 | 18 | 4 | 18 | 6 | 17 | - | 27.7 (24) | 8 | |||||
M | 200 | ||||||||||||||||||||||
H | 120 | ||||||||||||||||||||||
Werte für Maß L in ( ) für Ausführung MACS. | kgf • m=Jx0.101972 kgf=Nx0.101972 |
Art der Aufprallgeschwindigkeit | Bereich der Aufprallgeschwindigkeit | Max. Betriebszyklus |
Niedrige Drehzahl L | 0.3~1m/s | 60Zyklen/min* |
Mittlere Geschwindigkeit M | 0.3~2m/s | |
Hohe Geschwindigkeit H | 0.7~3m/s |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MACS0806M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nabe (mm) | Befestigungsschraube, Nenn-Ø (M) | Max. absorbierte Energie (J) | Ausführung mit Öffnung | Haupteinheits-Material | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Min. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge (mm) | Äquivalentmasse (kgf) | Max. Widerstandskraft (N) | Rückstellkraft der Kolbenstange (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Max. absorbierte Energie (pro Minute) (J/min) | Kappe | Gewindegröße M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | M8 | 1.4 | Öffnung mit Konusgewinde | EN 1.4305 Äquiv. | 2 | 0.3 | 59 | 15 | 670 | 9 | 45 | 36.7 | No Cap | M8X0.75 |
Loading...
Grundkorpus, Zubehör | Korpus | Aufbau | Kühlwasserbeständige Ausführung | Betriebsumgebung | Kühlwasserbeständige Ausführung |
---|---|---|---|---|---|
Betriebstemperaturbereich(°C) | -5::70 |
Sie befinden sich auf der Seite für Dämpfer / kühlmittelbeständig, die Teilenummer ist MACS0806M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MACS0806M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nabe(mm)
Max. absorbierte Energie(J)
Ausführung mit Öffnung
Haupteinheits-Material
Max. Aufprallgeschwindigkeit(m/s)
Min. Aufprallgeschwindigkeit(m/s)
Gesamtlänge(mm)
Äquivalentmasse(kgf)
Max. Widerstandskraft(N)
Rückstellkraft der Kolbenstange(N)
Max. Betriebszyklus(Zyklus/min)
Max. absorbierte Energie (pro Minute)(J/min)
Kappe
Gewindegröße M
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
MACC1008M |
MACC1210H |
MACC1210L |
MACS1008H |
MACS1008L |
MACS1008M |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Nabe (mm) | Befestigungsschraube, Nenn-Ø (M) | Max. absorbierte Energie (J) | Ausführung mit Öffnung | Haupteinheits-Material | Max. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Min. Aufprallgeschwindigkeit (m/s) | Gesamtlänge (mm) | Äquivalentmasse (kgf) | Max. Widerstandskraft (N) | Rückstellkraft der Kolbenstange (N) | Max. Betriebszyklus (Zyklus/min) | Max. absorbierte Energie (pro Minute) (J/min) | Kappe | Gewindegröße M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | M10 | 1.76 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | [Stahl] JIS-SUM (Automatenstahl) | 2 | 0.3 | 79.5 | 10 | 637 | 9 | 60 | 58.8 | With Cap | M10X1.0 | |
68.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | M12 | 4.9 | Mehrere Öffnungen | [Stahl] JIS-SUM (Automatenstahl) | 3 | 0.7 | 90.6 | 4 | 1470 | 13 | 60 | 98 | With Cap | M12X1.0 | |
68.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | M12 | 2.94 | Öffnung mit Konusgewinde | [Stahl] JIS-SUM (Automatenstahl) | 1 | 0.3 | 90.6 | 30 | 1470 | 13 | 60 | 98 | With Cap | M12X1.0 | |
61.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | M10 | 1.76 | Mehrere Öffnungen | [Stahl] JIS-SUM (Automatenstahl) | 3 | 0.7 | 73.2 | 2.5 | 637 | 9 | 60 | 58.8 | No Cap | M10X1.0 | |
61.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | M10 | 1.47 | Öffnung mit Konusgewinde | [Stahl] JIS-SUM (Automatenstahl) | 1 | 0.3 | 73.2 | 10 | 637 | 9 | 60 | 58.8 | No Cap | M10X1.0 | |
61.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 8 | M10 | 1.76 | Mehrere unregelmäßige Öffnungen | [Stahl] JIS-SUM (Automatenstahl) | 2 | 0.3 | 73.2 | 10 | 637 | 9 | 60 | 58.8 | No Cap | M10X1.0 |